Zbiorniki do chłodzenia mleka zapewniające dokładną regulację temperatury
Gospodarstwa mleczarskie polegają na wysokowydajnym schładzaniu mleka w celu utrzymania jego temperatury w zbiornikach na stałym poziomie około 4°C do momentu przekazania mleka do dalszego przetwarzania.
Mleko jest przechowywane w gospodarstwach w zamkniętych lub otwartych zbiornikach na mleko. Aby utrzymać jakość mleka, jest ono szybko schładzane z temperatury 38°C po wydojeniu do 4°C w zbiorniku. Zbiornik do chłodzenia mleka jest zazwyczaj wyposażony w mieszalnik, który przyspiesza proces chłodzenia i homogenizacji mleka.
W ofercie firmy Danfoss znajdują się urządzenia przeznaczone do efektywnego schładzania zbiorników o dowolnej wielkości i dowolnej temperaturze parowania oraz wykorzystujące wszystkie rodzaje czynników chłodniczych, w tym substancje o niskim współczynniku GWP. Dokładna regulacja temperatury gwarantowana przez podzespoły marki Danfoss zapobiega zamarzaniu mleka, co pozwala uniknąć pogorszenia jakości świeżego mleka. Nasze rozwiązania są dostosowane do przepisów krajowych/regionalnych.
Cechy i korzyści
Agregaty skraplające chłodzone powietrzem, przeznaczone szczególnie dla zbiorników do chłodzenia mleka, wyposażone są w hermetyczne, a czasami półhermetyczne agregaty sprężarkowe, głównie ze sprężarkami tłokowymi i spiralnymi
Niestandardowe agregaty skraplające dostosowane do wymiarów zbiornika i temperatury otoczenia
Szeroki wachlarz elementów sterujących zapewniających niezawodne chłodzenie
Długi okres eksploatacji
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Artykuł | Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity | Angielski | Multiple | 21 lut, 2024 | 1.4 MB |
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Technologia Micro Plate™Micro Plates™ to rewolucyjna technologia stworzona specjalnie dla sieci
ciepłowniczych, pomp ciepła, agregatów chłodzących i wymagających
dokładnej regulacji systemów o wydajności chłodniczej
do 800 kW/225 TR, stanowiąca kolejny krok w konstruowaniu wysokowydajnych wymienników ciepła. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WziernikiSGP to seria wzierników do zastosowań wysokociśnieniowych (maksymalne ciśnienie robocze 52 bar/754 psig). SGP są dostępne w wersjach zoptymalizowanych dla czynników chłodniczych współpracujących z olejem mineralnym np. HCFC oraz w wersjach zoptymalizowanych dla czynników niepalnych HFC. Wzierniki SGP występują z przyłączami gwintowanymi lub do lutowania oraz w wersji do wkręcania w gniazdo, zarówno ze wskaźnikami zawilgocenia jak i bez nich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodoramiR290 i R600a: Sprężarki Danfoss przystosowane do pracy z propanem i izobutanem – przeznaczone do małych komercyjnych instalacji chłodniczych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sprężarki do układów chłodniczychFirma Danfoss koncentruje się na dostarczaniu energooszczędnych, perspektywicznych i inteligentnych sprężarek chłodniczych do różnych zastosowań w urządzeniach handlowych, takich jak chłodnie, witryny chłodnicze, wytwornice lodu, ekspozycyjne chłodziarki sklepowe, technologiczne układy chłodnicze itp. Przystosowanie do pracy z czynnikami chłodniczymi o niższym współczynniku GWP sprawia, że są one zgodne z przepisami dotyczącymi czynników, takimi jak europejskie rozporządzenie F-gazowe.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatyczne zawory rozprężneTermostatyczne zawory rozprężne (TXV) są dostępne z osobnymi korpusami zaworów i zespołami dysz lub jako kompletne zawory (z dyszą stałą). Ta grupa wyrobów obejmuje także termostatyczne zawory wtryskowe.
Szkolenia
Chcesz dowiedzieć się więcej o zbiornikach do chłodzenia mleka?
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.