Technika chłodnicza dla przetwórstwa mięsnego
Przetwórstwo mięsa od etapu żywca do etapu schłodzonego lub mrożonego produktu wymaga szybkiego, bezpiecznego i pewnego chłodzenia.
Na schemacie przedstawiono niektóre ważne etapy produkcji. Zastosowanie na tych etapach rozwiązań firmy Danfoss ułatwia producentom mięsa osiągnięcie stałej, wysokiej jakości produktów dzięki dokładnej regulacji temperatury.
Danfoss posiada doświadczenie i wiedzę, aby działać jako kompetentny i godny zaufania partner dla światowego przemysłu przetwórstwa mięsnego. Jednocześnie dysponujemy wszystkimi rozwiązaniami chłodniczymi, pozwalającymi zapewnić naszym klientom dokładną regulację temperatury i niezakłócony przebieg produkcji.
Zastosowanie stali nierdzewnej do wykonania instalacji chłodniczych to idealny wybór wszędzie tam, gdzie naprawdę ważna jest higiena, a z uwagi na trudne warunki środowiska poważnym zagrożeniem jest korozja. Danfoss wnosi wymagane kompetencje i wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i produkcji zaworów ze stali nierdzewnej do chłodnictwa przemysłowego w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą na temat przemysłu mięsnego.
Po wprowadzeniu na rynek armatury SVL i ICF SS Flexline™ ze stali nierdzewnej firma ma obecnie w swojej ofercie szeroki asortyment zaworów ze stali nierdzewnej dla chłodnictwa przemysłowego. Dzięki dopuszczeniu produktów do stosowania w instalacjach wysokociśnieniowych oferta zaworów ze stali nierdzewnej uwzględnia obecnie wszystkie nowoczesne układy chłodnicze, w tym pracujące z CO₂.
Wszystkie produkty posiadają szereg wymaganych certyfikatów.
Cechy i korzyści
Precyzyjna regulacja temperatury
Produkty ze stali nierdzewnej zapewniające wysoką higienę i niskie ryzyko korozji
Niezawodne rozwiązania, niskie koszty eksploatacji i konserwacji
Zdrowsze mięso o dłuższym okresie przydatności
Przejdź do animacji poniżej, aby dowiedzieć się więcej o każdym obszarze procesu.

Produkty ze stali nierdzewnej do przetwórstwa mięsa
Kluczowe znaczenie w przetwórstwie mięsa ma dokładność, wydajność i bezpieczeństwo chłodzenia. Dowiedz się więcej o szerokiej gamie komponentów ze stali nierdzewnej marki Danfoss dla przetwórstwa mięsnego.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Poradnik projektanta | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Angielski | Multiple | 10 paź, 2022 | 8.4 MB | |
Poradnik projektanta | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portugalski | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Poradnik projektanta | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Hiszpański kastylijski | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.2 MB | |
Poradnik projektanta | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Francuski | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Poradnik projektanta | Podręcznik - Chłodnictwo przemysłowe. Instalacje amoniakalne i na CO2 | Polski | Polska | 20 gru, 2022 | 19.9 MB | |
Poradnik projektanta | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polski | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Niemiecki | Multiple | 07 paź, 2014 | 1.4 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Chiński (CN) | Multiple | 10 gru, 2014 | 1.9 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Hiszpański kastylijski | Multiple | 10 gru, 2014 | 1.1 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Francuski | Multiple | 10 gru, 2014 | 1.2 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Holenderski, flamandzki | Multiple | 10 gru, 2014 | 1.1 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Duński | Multiple | 10 gru, 2014 | 1.1 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Angielski | Multiple | 12 lut, 2024 | 14.9 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Rosyjski | Central Asia Unit | 10 gru, 2014 | 1.2 MB | |
Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Polski | Multiple | 10 gru, 2014 | 1.1 MB | |
Poradnik projektanta | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Rosyjski | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.5 MB |
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory ICF Flexline™ 50–65Stacja zaworowa ICF zapewnia oszczędność czasu, miejsca i pieniędzy w porównaniu do układów automatyki wykorzystujących elementy konwencjonalne. Stacja zaworowa ICF pełni kilka funkcji w jednym korpusie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawór blokowy ICF Flexline™ ze stali nierdzewnejStacja zaworowa ICF SS zapewnia oszczędność czasu, miejsca i pieniędzy w porównaniu do układów automatyki wykorzystujących elementy konwencjonalne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Stacja zaworowa ICF Flexline™Stacje zaworowe ICF Flexline™ zaprojektowano pod kątem zapewnienia pełnej swobody. Stacje zaworowe oferowane w ramach platformy Flexline™ oparto na wyjątkowej koncepcji modułowej.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory blokowe ICF Flexline™Zawory blokowe ICF Flexline™ Danfoss oferują niezrównaną swobodę dzięki unikalnej konstrukcji modułowej. Łatwa wymiana i modernizacja komponentów. Obniżone koszty eksploatacji i konserwacji. Idealne dla różnych zastosowań, zapewniają niezawodność, trwałość i optymalną wydajność.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICF 20-2 zawór elektromagnetycznyOto ICF 20-2 – zawór elektromagnetyczny nowej generacji. Jest następcą legendarnego zaworu EVRA(T) 15/20, ulepszonym dzięki wdrożeniu przyszłościowych modyfikacji. Łatwa konfiguracja i serwisowanie.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.