Lepsza jakość produkcji dzięki przemysłowym wytwornicom lodu
Każdego dnia, na całym świecie, ludzie używają lodu do wielu komercyjnych zastosowań chłodniczych, od utrzymywania niskiej temperatury napojów do znacznie bardziej istotnych zadań, takich jak zapewnienie bezpiecznych dostaw żywności.
Przemysłowe maszyny do wytwarzania lodu stale produkują lód do chłodzenia żywności w procesach przetwórstwa spożywczego i konserwacji; często na dużą skalę i w postaci łusek, o wydajności od około 1100 kg (2500 funtów) na 24 godziny do 27 000 kg (60 000 funtów) na 24 godziny.
Ważnymi parametrami dla optymalnej przemysłowej wytwornicy lodu są: wysoka niezawodność i energooszczędność, niski poziom hałasu, wbudowane funkcje sterowania i diagnostyki oraz możliwość stosowania naturalnych czynników chłodniczych.
Danfoss oferuje szeroką gamę mechanicznych i elektronicznych układów sterowania oraz sprężarek, które spełniają wysokie wymagania przemysłowego procesu wytwarzania lodu – gwarantuje to wyższą jakość produkcji.
Cechy i korzyści
Pierwszorzędna regulacja temperatury
Produkty ze stali nierdzewnej dla środowisk agresywnych oraz przemysłu spożywczego
Niezawodne rozwiązania zapewniające niskie koszty eksploatacji i konserwacji
Produkty odpowiednie do stosowania ze wszystkimi typowymi czynnikami chłodniczymi, w tym z czynnikami naturalnymi
Długi okres eksploatacji
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty do chłodnictwaAsortyment wyłączników ciśnieniowych i termostatów obejmuje wiele zastosowań w chłodnictwie i klimatyzacji. Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty dzielą się na dwie kategorie: Standardowe KP oraz RT do zastosowań w trudnych warunkach. Wyłączniki te mogą być także wykonane w wersji przeznaczonej do czynników fluorowcopochodnych i amoniaku.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Czujniki temperatury dla chłodnictwaChłodnicze czujniki temperatury znajdują zastosowanie w układach klimatyzacji oraz w chłodnictwie handlowym i przemysłowym. Czujnik Pt 1000 spełnia wymagania normy DIN/IES 751 klasy B i zapewnia dokładny i niezawodny sygnał temperaturowy do wykorzystania w układach regulacji, zabezpieczeń i rejestracji danych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Czujniki gazuCzujnik gazu typu DGS ma ułatwić użytkownikom przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie F-gazów, a także wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chłodnicze przetworniki ciśnieniaChłodnicze przetworniki ciśnienia znajdują zastosowanie w układach klimatyzacji obiektów handlowych oraz w chłodnictwie handlowym i przemysłowym. Są one wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki czemu zapewniają zgodność z fluorowymi i naturalnymi czynnikami chłodniczymi, natomiast spawanie laserowe bez miękkich uszczelek gwarantuje hermetyczną szczelność przez wiele lat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVA/FIA-140BZakres maksymalnego ciśnienia roboczego dla rodziny wyrobów SVL Flexline™ rozszerza się obecnie do 140 bar. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na duże zawory ręczne i filtry dla dużych przemysłowych układów transkrytycznych z R744 (CO2).
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.