Maszyny do lodów gwarantujące szybkie uruchomienie i odpowiednią konsystencję produktu
Maszyny do wytwarzania lodów, lodu, sorbetów i mrożonego jogurtu to samodzielne urządzenia wyposażone w układy chłodzenia powietrza lub wody. Maszyny te produkują lody włoskie do spożycia na ulicach lub w kawiarniach, restauracjach, małych ciastkarniach i sklepach spożywczych. Zazwyczaj pracują jako maszyny deserowe w małych pomieszczeniach i w okresie letnim przy wysokich temperaturach otoczenia, co stanowi wyzwanie dla elementów wewnętrznych.
Danfoss oferuje szeroką gamę kompaktowych i wytrzymałych mechanicznych i elektronicznych układów sterowania oraz sprężarek, które spełniają wymagania procesu wytwarzania lodów.
Nasza gama produktów i ich kompatybilność z konstrukcją maszyn zapewniają szybki rozruch i odpowiednią konsystencję produktu.
Danfoss oferuje też pełną gamę komponentów certyfikowanych dla czynników chłodniczych HFC i HC oraz wsparcie techniczne, aby pomóc zoptymalizować obieg czynnika chłodniczego podczas zmiany czynnika.
Wymagania właścicieli tych popularnych maszyn:
- Dokładna regulacja temperatury w celu zapewnienia zgodności z zasadami HACCP i zapewnienia apetycznej konsystencji
- Niski poziom hałasu.
- Zwarta budowa – szczególnie dla małych cukierni lub sprzedawców ulicznych
- Efektywność energetyczna
- Niezawodność
Cechy i korzyści
Pierwszorzędna regulacja temperatury
Lekkie i kompaktowe rozwiązania
Produkty ze stali nierdzewnej dla środowisk agresywnych oraz przemysłu spożywczego
Niezawodne rozwiązania, niskie koszty eksploatacji i konserwacji
Produkty odpowiednie do stosowania ze wszystkimi typowymi czynnikami chłodniczymi, w tym z czynnikami naturalnymi
Długi okres eksploatacji
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2, wymienna dyszaTermostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 są przeznaczone do wtryskiwania ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne. Zwory T2/TE2 są dostarczane wraz z wymiennym zespołem dyszy, co zapewnia łatwe magazynowanie i serwisowanie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory elektromagnetyczne do HVAC-RZawory elektromagnetyczne do układów chłodniczych w wykonaniu standardowym przeznaczone do czynników fluorowcopochodnych i amoniaku (R 717). Dostępne także do instalacji wody i solanki. Asortyment obejmuje również zawory elektromagnetyczne ze stali nierdzewnej, zawory sterowane gazem oraz pulsacyjne zawory elektromagnetyczne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory wodneZawory wodne sterowane ciśnieniowo wykorzystuje się do regulacji przepływu wody w instalacjach chłodniczych wyposażonych w skraplacze chłodzone wodą.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory zwrotne NRV dla chłodnictwaZawory NRV i NRVH mogą być stosowane w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych napełnionych fluorowcopochodnymi czynnikami chłodniczymi, w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par. Zawory NRV mogą być dostarczane z króćcami do lutowania lub gwintowanymi. Zawory te są również dostępne z przewymiarowanymi króćcami do lutowania, które zapewniają elastyczność wykorzystania zaworów.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Wyłączniki ciśnieniowe z wkładem ACBWyłącznik ciśnieniowy z wkładem ACB jest małym dyskowym presostatem przeznaczonym do stosowania w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. ACB jest standardowo wyposażony w układ styków 6 A z automatycznym lub ręcznym resetowaniem.
Powiązane rozwiązania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Rozwiązania IoT dla chłodnictwaDzięki infrastrukturze chmury Alsense® IoT oraz urządzeniom telemetrycznym Danfoss Alsense® i sterownikom elektronicznym Danfoss dostarcza kompletne rozwiązania telemetryczne i wykorzystujące przetwarzanie w chmurze dla przemysłu spożywczego, przeznaczone do instalacji w różnego rodzaju urządzeniach.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.