Mobilne stanowisko szkoleniowe w zakresie CO₂
Szkolenia w zakresie chłodnictwa z CO₂ na całym świecie
W miarę jak tradycyjne czynniki HFC są stopniowo wycofywane, a sprzedawcy detaliczni poszukują nowych sposobów na zmniejszenie wpływu na efekt cieplarniany, CO₂ staje się uniwersalnym rozwiązaniem dla branży handlu spożywczego. We wrześniu 2016 roku firma Danfoss uruchomiła mobilne stanowisko dydaktyczne w zakresie CO₂, aby zapewnić łatwy dostęp do praktycznych szkoleń dla tysięcy instalatorów, techników serwisowych i inżynierów OEM na całym świecie, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości tego naturalnego czynnika chłodniczego.
Mobilne stanowisko szkoleniowe CO₂ umożliwia profesjonalistom z branży chłodniczej natychmiastowe zapoznanie się zarówno z wyposażeniem, jak i działaniem układów chłodniczych na CO₂ podczas dwudniowej sesji szkoleniowej.
Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę na następujące tematy:
- Konfiguracja układu nadkrytycznego (prosty układ typu booster, układ ze sprężaniem równoległym, układ ze sprężaniem równoległym i strumienicą)
- Uruchamianie instalacji z CO₂
- Konfiguracja układu automatyki
- Procedury serwisowe
- Rozwiązywanie problemów i usuwanie usterek
Eksperci z firmy Danfoss zaprezentują obiegi chłodnicze i rozwiązania wykorzystujące CO₂, które obejmują zarówno proste układy z przewodem obejściowym, jak i bardziej złożone instalacje ze sprężaniem równoległym; z opcją odzysku ciepła i bez niej. Zaprezentowane zostaną także nasze nowe układy strumienic Multi Ejector Solution™, które są w stanie zwiększyć efektywność energetyczną systemów nawet o 20% w najgorętsze dni, co umożliwia użytkowanie układów nadkrytycznych CO₂ w znacznie trudniejszych warunkach klimatycznych.

Trendy stosowania CO₂ w handlu spożywczym
CO₂ staje się czynnikiem chłodniczym preferowanym przez coraz większą liczbę światowych, regionalnych i lokalnych sprzedawców detalicznych. Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy Danfoss dla chłodnictwa z CO₂.
Dowiedz się więcej o CO₂ z Danfoss Learning
- E-lekcja: Wprowadzenie do tematu dwutlenku węgla: Właściwości i oddziaływanie
- E-lekcja: Zalety dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego
- E-lekcja: Wiedza na temat układów chłodniczych
- E-lekcja: Przemysłowe układy chłodnicze i dobór produktów
- E-lekcja: Układy chłodnicze dla placówek handlu żywnością i dobór produktów