Optymalizacja wydajności, efektywności energetycznej i bezpieczeństwa układu chłodniczego
Bezpieczeństwo żywności to najwyższy priorytet dla konsumentów, zarówno dziś, jak i w przyszłości. Zapewnianie bezpieczeństwa w sektorze mleczarskim, mięsnym i rybnym, a także w innych gałęziach przemysłu spożywczego, opiera się na nieprzerwanym i efektywnym łańcuchu chłodniczym prowadzącym od producenta do talerza.
Danfoss pomaga dostarczać żywność konsumentom na całym świecie, produkując niezawodne, precyzyjne i efektywne układy chłodnicze dla przemysłu spożywczego.
Danfoss to godny zaufania partner posiadający doświadczenie i know-how w zakresie wielu branż przetwórstwa spożywczego, np. browarnictwa, mleczarstwa, rybołówstwa i przemysłu mięsnego, a także w dziedzinie przechowywania i mrożenia żywności.
Higiena jest słowem kluczowym w nowoczesnym przemyśle spożywczym. Wszędzie tam, gdzie higiena ma priorytetowe znaczenie, a z uwagi na trudne warunki środowiskowe poważnym zagrożeniem jest korozja, idealnym wyborem jest zastosowanie instalacji chłodniczych wykonanych ze stali nierdzewnej. Dzięki wprowadzeniu na rynek zaworów marki Danfoss serii SVL SS oraz ICF SS Flexline™ wykonanych ze stali nierdzewnej, każdy znajdzie u nas rozwiązanie zapewniające optymalną higienę i trwałość.
Zawory i filtry Danfoss są przeznaczone do pracy z wykorzystaniem większości nowoczesnych czynników chłodniczych pracujących pod wysokim ciśnieniem, w tym czynników chłodniczych o niskim potencjale GWP, takich jak CO2 i amoniak.
Dzięki podzespołom marki Danfoss można zoptymalizować układ chłodniczy pod względem wydajności, efektywności energetycznej i bezpieczeństwa. Wszystkie produkty posiadają szeroką gamę aprobat, a nasza oferta obejmuje gotowe rozwiązania powstałe w wyniku wieloletniej, ścisłej współpracy z przemysłem spożywczym.
Cechy i korzyści
Precyzyjna regulacja temperatury
Produkty ze stali nierdzewnej zapewniające wysoką higienę i niskie ryzyko korozji
Niezawodne rozwiązania, niskie koszty eksploatacji i konserwacji
Wysoka efektywność energetyczna

Poprawa wydajności odszraniania i zmniejszenie zużycia energii
Moduł odszraniania ICFD 20 służy do odprowadzania skroplin i jest zbudowany w oparciu o zawór blokowy ICF - nasze szeroko doceniane rozwiązanie.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawór blokowy ICF Flexline™ ze stali nierdzewnejStacja zaworowa ICF SS zapewnia oszczędność czasu, miejsca i pieniędzy w porównaniu do układów automatyki wykorzystujących elementy konwencjonalne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICF 20-2 zawór elektromagnetycznyOto ICF 20-2 – zawór elektromagnetyczny nowej generacji. Jest następcą legendarnego zaworu EVRA(T) 15/20, ulepszonym dzięki wdrożeniu przyszłościowych modyfikacji. Łatwa konfiguracja i serwisowanie.
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Systemy do chłodzenia produktów mlecznychW Danfoss posiadamy rozwiązania chłodnicze, doświadczenie i know-how, dzięki którym jesteśmy kompetentnym i godnym zaufania partnerem globalnego przemysłu mleczarskiego.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Układy chłodnicze dla przemysłu browarniczego -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Układy chłodnicze dla przetwórstwa mięsnegoDanfoss posiada wszystkie rozwiązania chłodnicze, doświadczenie i wiedzę, aby działać jako kompetentny i godny zaufania partner dla światowego przemysłu przetwórstwa mięsnego.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.