Regały chłodnicze

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Powiązane produkty
  • Szkolenia
  • Studium przypadku
  • Skontaktuj się z nami

Wyposażenie regałów i komór chłodniczych

Dokładna regulacja temperatury i pracy regałów oraz komór chłodniczych jest niezbędna dla zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych. Dostępnych jest kilka rozwiązań umożliwiających osiągnięcie optymalnych warunków pracy tych urządzeń. Jednym z nich jest zasilanie zewnętrzne, tzn. podłączenie do oddzielnego zespołu sprężarkowego i skraplacza; innym – jednostka samodzielna, w której cały układ, wraz ze sprężarką i skraplaczem, wbudowany jest w urządzenie.

Bez względu na preferowane rozwiązanie, Danfoss zapewnia wszystko, co potrzebne w zakresie komponentów i wiedzy specjalistycznej dotyczącej zastosowań.

Cechy i korzyści

Innowacyjne rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną

Niskie koszty instalacji i eksploatacji dzięki długiej żywotności komponentów oraz zaawansowanym możliwościom komunikacji

Niezrównana wiedza specjalistyczna w zakresie naturalnych czynników chłodniczych, umożliwiająca tworzenie bezpiecznych i efektywnych rozwiązań

Usługi dla użytkowników końcowych świadczone w terenie i drogą elektroniczną pozwalają na realizację projektów mających na celu oszczędność energii i obniżenie kosztów utrzymania.

Bezpieczeństwo żywności dzięki sterownikom wyposażonym w funkcje raportowania HACCP, umożliwiające monitorowanie i poprawę osiągów

Sterownik parownikowy – ADAP-KOOL – Danfoss

Pełna gama sterowników parownikowych od ADAP-KOOL®

Sterowniki ADAP-KOOL® umożliwiają wprowadzenie wysoce efektywnych procedur adaptacyjnych dla poszczególnych regałów i komór chłodniczych, gwarantujących znaczne oszczędności energii oraz wczesne ostrzeganie zapobiegające potencjalnym stratom żywności.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Article Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity English Multiple 21 lut, 2024 1.4 MB .pdf

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos; } else if (isBigColumns) { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos } else { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos }
    Technologia Micro Plate™

    Micro Plates™ to rewolucyjna technologia stworzona specjalnie dla sieci
    ciepłowniczych, pomp ciepła, agregatów chłodzących i wymagających
    dokładnej regulacji systemów o wydajności chłodniczej
    do 800 kW/225 TR, stanowiąca kolejny krok w konstruowaniu wysokowydajnych wymienników ciepła.

  • if (isSmallPicture) { Wzierniki — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Wzierniki — Danfoss } else { Wzierniki — Danfoss }
    Wzierniki

    SGP to seria wzierników do zastosowań wysokociśnieniowych (maksymalne ciśnienie robocze 52 bar/754 psig). SGP są dostępne w wersjach zoptymalizowanych dla czynników chłodniczych współpracujących z olejem mineralnym np. HCFC oraz w wersjach zoptymalizowanych dla czynników niepalnych HFC. Wzierniki SGP występują z przyłączami gwintowanymi lub do lutowania oraz w wersji do wkręcania w gniazdo, zarówno ze wskaźnikami zawilgocenia jak i bez nich.

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami – Danfoss } else { Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami – Danfoss }
    Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami

    R290 i R600a: Sprężarki Danfoss przystosowane do pracy z propanem i izobutanem – przeznaczone do małych komercyjnych instalacji chłodniczych.

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss } else { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss }
    Sprężarki do układów chłodniczych

    Firma Danfoss koncentruje się na dostarczaniu energooszczędnych, perspektywicznych i inteligentnych sprężarek chłodniczych do różnych zastosowań w urządzeniach handlowych, takich jak chłodnie, witryny chłodnicze, wytwornice lodu, ekspozycyjne chłodziarki sklepowe, technologiczne układy chłodnicze itp. Przystosowanie do pracy z czynnikami chłodniczymi o niższym współczynniku GWP sprawia, że są one zgodne z przepisami dotyczącymi czynników, takimi jak europejskie rozporządzenie F-gazowe.

  • if (isSmallPicture) { Termostatyczne zawory rozprężne — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostatyczne zawory rozprężne — Danfoss } else { Termostatyczne zawory rozprężne — Danfoss }
    Termostatyczne zawory rozprężne

    Termostatyczne zawory rozprężne (TXV) są dostępne z osobnymi korpusami zaworów i zespołami dysz lub jako kompletne zawory (z dyszą stałą). Ta grupa wyrobów obejmuje także termostatyczne zawory wtryskowe.

Studium przypadku

  • if (isSmallPicture) { Supermarket — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Supermarket — Danfoss } else { Supermarket — Danfoss }
    Technika chłodnicza firmy Danfoss dla supermarketów

    W luksusowym centrum handlowym Paseo La Galeria, w celu polepszenia efektywności energetycznej w chłodnictwie żywności, firma Danfoss dostarczyła supermarketowi „Superseis” układ automatyki zarządzający poszczególnymi instalacjami.

  • if (isSmallPicture) { Smart store brought to life at irish service stations; } else if (isBigColumns) { Smart store brought to life at irish service stations } else { Smart store brought to life at irish service stations }
    Rozwiązanie "Smart Store" wdrożone na stacji benzynowej w Irlandii

    With 230 service stations around the country, Maxol Group is the leading family-owned oil company in Ireland. Beginning in 2014, Maxol stations underwent a transformation that placed increased focus on the customer experience, offering high-end snack products and convenience shopping to people on the-go. During this transformation, Maxol wanted to upgrade refrigeration, lighting and HVAC to support store ambience, ensure food safety and save on energy bills.

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.