Systemy do chłodzenia produktów mlecznych

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Powiązane produkty
  • Skontaktuj się z nami

Chłodzenie mleka w nowoczesnej technologii mleczarskiej

Nowoczesny przemysł mleczarski w znacznym stopniu korzysta ze zdobyczy techniki i kieruje się rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi regulacji temperatury na przestrzeni całego łańcucha technologicznego. W zakładach mleczarskich trzeba zapewnić wyrobom końcowym, takim jak mleko, jogurt i lody, dokładnie określoną temperaturę, aby efektywnie i bezpiecznie uzyskiwać stały poziom jakości.

Na poniższym schemacie przedstawiono niektóre spośród najważniejszych etapów produkcji. Zastosowanie w nich rozwiązań firmy Danfoss ułatwia mleczarniom utrzymywanie stałej, wysokiej jakości produktów dzięki dokładnej regulacji temperatury.

Dzięki doświadczeniu i fachowej wiedzy Danfoss pozostaje kompetentnym i godnym zaufania partnerem zakładów mleczarskich na całym świecie, a nasza oferta obejmująca kompleksowe rozwiązania chłodnicze dla przemysłu daje naszym klientom możliwość dokładnej regulacji temperatury i utrzymywania stabilnego przebiegu produkcji.

Wszędzie tam, gdzie higiena ma priorytetowe znaczenie, a z uwagi na trudne warunki środowiskowe poważnym zagrożeniem jest korozja, idealnym wyborem jest zastosowanie instalacji chłodniczych wykonanych ze stali nierdzewnej. Danfoss posiada niezbędne, wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i produkcji zaworów ze stali nierdzewnej do chłodnictwa przemysłowego, połączone ze specjalistyczną wiedzą na temat zastosowań.

Dzięki wprowadzeniu na rynek produktów SVL SS Flexline™ ze stali nierdzewnej, oferujemy szeroki wybór zaworów z tego materiału. Dzięki aprobatom dopuszczającym do stosowania w instalacjach wysokociśnieniowych, zawory ze stali nierdzewnej dostępne są w wersjach przeznaczonych do wszystkich nowoczesnych układów chłodniczych, także tych wykorzystujących CO2. Wszystkie produkty posiadają szereg certyfikatów.

Cechy i korzyści

Precyzyjna regulacja temperatury

Produkty ze stali nierdzewnej zapewniające wysoką higienę i niskie ryzyko korozji

Niezawodne rozwiązania, niskie koszty eksploatacji i konserwacji

Świeżość mleka w całym procesie produkcji

Przejdź do animacji poniżej, aby dowiedzieć się więcej o każdym etapie procesu.

Zastosowania mleczarskie – Chłodzenie przemysłowe – Danfoss

Produkty ze stali nierdzewnej dla przemysłu mleczarskiego

W przemyśle mleczarskim najważniejsza jest higiena i regulacja temperatury. Danfoss oferuje szeroką gamę wyrobów ze stali nierdzewnej dla przemysłu mleczarskiego, m.in. nowy typoszereg armatury SVL SS Flexline™.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ (0)
Nazwa 
Język (0)
Kraj (0)
Zaktualizowane 
Pobierz 
Typ pliku (0)
Poradnik projektantaApplication Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems
UlotkaStainless Steel Products for the Dairy Industry

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Zawory ICF Flexline™ 50-65 — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Zawory ICF Flexline™ 50-65 — Danfoss } else { Zawory ICF Flexline™ 50-65 — Danfoss }
    Zawory ICF Flexline™ 50–65

    Stacja zaworowa ICF zapewnia oszczędność czasu, miejsca i pieniędzy w porównaniu do układów automatyki wykorzystujących elementy konwencjonalne. Stacja zaworowa ICF pełni kilka funkcji w jednym korpusie.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss SVL Flexline™ 65 bar; } else if (isBigColumns) { Danfoss SVL Flexline™ 65 bar } else { Danfoss SVL Flexline™ 65 bar }
    SVL 65 bar Flexline™

    Moduły robocze na platformie SVL 65 bar zapewniają pięć różnych funkcji: ręcznych zaworów regulacyjnych (REG-SA i REG-SB), zaworów zwrotno-odcinających (SCA-X), zaworów zwrotnych (CHV-X), filtrów siatkowych (FIA). Nowa gama została oparta na udanej koncepcji modułowej produktów z rodziny Flexline™.

  • if (isSmallPicture) { Platforma Flexline™ — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Platforma Flexline™ — Danfoss } else { Platforma Flexline™ — Danfoss }
    Platforma Flexline™

    Platforma Flexline™ jest synonimem elastyczności w branży chłodnictwa przemysłowego. Konstrukcja modułowa sprawia, że poszczególne produkty mają wiele zalet, takich jak łatwy wybór, instalacja i konserwacja.

  • if (isSmallPicture) { Czujniki poziomu cieczy AKS 4100 — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Czujniki poziomu cieczy AKS 4100 — Danfoss } else { Czujniki poziomu cieczy AKS 4100 — Danfoss }
    Czujniki poziomu cieczy

    Czujnik poziomu cieczy AKS 4100 zapewnia zupełnie nowy poziom elastyczności i dokładności. W tym niezawodnym i bardzo dokładnym czujniku zastosowano technologię radaru falowodowego TDR, co sprawia, że jest w pełni przystosowany do branży chłodnictwa przemysłowego.

  • if (isSmallPicture) { Stacja zaworowa ze stali nierdzewnej ICF — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Stacja zaworowa ze stali nierdzewnej ICF — Danfoss } else { Stacja zaworowa ze stali nierdzewnej ICF — Danfoss }
    Zawór blokowy ICF Flexline™ ze stali nierdzewnej

    Stacja zaworowa ICF SS zapewnia oszczędność czasu, miejsca i pieniędzy w porównaniu do układów automatyki wykorzystujących elementy konwencjonalne.

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.