Rosnące ceny energii, bezpieczeństwo żywności, wysokie koszty eksploatacji, awarie układów i złożoność obsługi - to niektóre z kluczowych zmartwień właścicieli i ajentów osiedlowych sklepów ogólnospożywczych. Mamy tego świadomość i oferujemy rozwiązania, które mogą uwolnić od tych trosk.
Jakie są korzyści dla Ciebie
Oszczędności w rocznych kosztach zużycia energii rzędu 10-20%, a nawet więcej
Ograniczenie strat towaru dzięki optymalnej temperaturze przechowywania oraz automatycznym alarmom
Mniejsza liczba awarii, a więc niższe koszty obsługi technicznej
Zwiększona niezawodność i wydłużona żywotność układu chłodniczego
Zawodny system chłodniczy pożera Twoje zyski
Rosnące ceny energii, bezpieczeństwo towaru, wysokie koszty eksploatacji, awarie układów i złożoność obsługi - to niektóre z kluczowych zmartwień właścicieli i ajentów osiedlowych sklepów ogólnospożywczych. Mamy tego świadomość i oferujemy rozwiązania, które mogą uwolnić od tych trosk.
Obniż rachunki za energię elektryczną
W typowych przypadkach układy chłodnicze odpowiadają za około 60% całkowitego zużycia energii w sklepie spożywczym, a instalowanie dodatkowych urządzeń chłodzących zwiększa ten wskaźnik.
Praca 12,000 sztuk agregatów skraplających marki Danfoss zainstalowanych w sklepach spożywczych na całym świecie dowodzi, że przyczyniają się one do zaoszczędzenia nawet 20% rocznych kosztów zużycia energii. Oznacza to, że w efekcie poprawy efektywności energetycznej układu, oczekiwany czas zwrotu z inwestycji wynosi 1 do 2 lat.
Agregaty skraplające Danfoss Optyma™ Plus łączą w sobie łatwość eksploatacji z maksymalną efektywnością energetyczną i świetnie nadają się do urządzeń tak newralgicznych dla branży detalicznego handlu żywnością, jak witryny czy komory chłodnicze. Agregaty te spełniają wysokie standardy efektywności energetycznej ustanowione przez dyrektywę Eco Design z 2018 roku.
Niezawodne rozwiązanie dla chłodnictwa
Nasze niezawodne produkty oferują wydłużoną żywotność urządzeń, zmniejszają liczbę awarii i obniżają koszty związane z wzywaniem serwisu. Nasze osiągnięcia dowodzą, że posiadamy specjalistyczną wiedzę, dzięki której możemy zaproponować odpowiednie rozwiązania, właściwe dla Twojego biznesu.
Na podstawie opisanych poniżej przypadków można się zapoznać z naszymi osiągnięciami i dowiedzieć się więcej o naszych produktach i rozwiązaniach. Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, by nawiąza dialog o tym, jak Danfoss może pomóc w usprawnieniu działalności konkretnego sklepu.

Opis przypadku: Rozwiązanie "Smart Store" wdrożone na stacji benzynowej w Irlandii
Stacje Grupy Maxol przeszły transformację w kierunku poszerzenia zakresu obsługi klienta i zaczęły oferować wysokiej jakości przekąski oraz możliwość dokonywania drobnych zakupów w drodze.
Koncern Maxol zapragnął zmodernizować oświetlenie oraz urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, aby poprawić atmosferę wewnątrz obiektu, zapewnić bezpieczeństwo żywności i zaoszczędzić na rachunkach za energię.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Technika chłodnicza firmy Danfoss dla supermarketówW luksusowym centrum handlowym Paseo La Galeria, w celu polepszenia efektywności energetycznej w chłodnictwie żywności, firma Danfoss dostarczyła supermarketowi „Superseis” układ automatyki zarządzający poszczególnymi instalacjami.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Rozwiązanie "Smart Store" wdrożone na stacji benzynowej w IrlandiiWith 230 service stations around the country, Maxol Group is the leading family-owned oil company in Ireland. Beginning in 2014, Maxol stations underwent a transformation that placed increased focus on the customer experience, offering high-end snack products and convenience shopping to people on the-go. During this transformation, Maxol wanted to upgrade refrigeration, lighting and HVAC to support store ambience, ensure food safety and save on energy bills.