Chłodziarki i zamrażarki do zastosowań handlowych

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Filmy
  • Skontaktuj się z nami

Szafy chłodnicze przeznaczone do przechowywania świeżych, mrożonych lub wstępnie schłodzonych produktów. Zazwyczaj przyjmują postać samodzielnych jednostek ze stali nierdzewnej, wykorzystywanych w profesjonalnych kuchniach, piekarniach i laboratoriach.

Duża różnorodność wyposażenia, w tym tradycyjne szafy chłodnicze, stoły do przygotowywania żywności, blaty robocze, urządzenia podblatowe, schładzalniki mleka i chłodziarki barowe.

Cechy i korzyści

Precyzyjna regulacja temperatury

Lekkie i kompaktowe rozwiązania

Produkty ze stali nierdzewnej dla środowiska agresywnego oraz przemysłu spożywczego

Niezawodne rozwiązania, niskie koszty eksploatacji i konserwacji

Produkty odpowiednie do stosowania ze wszystkimi powszechnie stosowanymi czynnikami chłodniczymi, w tym z czynnikami naturalnymi

Długi okres eksploatacji

Najważniejsze elementy

  • Zawór rozprężny TU dla lepszej efektywności energetycznej w porównaniu do kapilary
  • Zawór elektromagnetyczny EVUL do efektywnego odtajania gorącymi parami
  • Sterowniki elektroniczne ERC/ETC optymalizujące funkcjonowanie układu, co prowadzi do oszczędności energii
  • Filtr odwadniacz DML 1,5" do usuwania wilgoci i cząstek stałych w celu ochrony układów przed zatykaniem przez zamarzniętą wodę lub produkty tarcia
  • Presostat ACB do niezawodnej ochrony sprężarki przed zbyt niskim i wysokim ciśnieniem
  • Wężownica skraplacza MCHE minimalizuje ilość czynnika chłodniczego i poprawia efektywność
  • Sprężarki do małych urządzeń handlowych
Low GWP solutions

Rozwiązania o niskim GWP

Nasza bogata oferta produktów o niskim GWP do komór chłodniczych jest kompatybilna z szerokim spektrum czynników chłodniczych — od A2L po CO2 i propan. Znajdź rozwiązanie chłodzące odpowiadające Twoim potrzebom.

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami – Danfoss } else { Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami – Danfoss }
    Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami

    R290 i R600a: Sprężarki Danfoss przystosowane do pracy z propanem i izobutanem – przeznaczone do małych komercyjnych instalacji chłodniczych.

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss } else { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss }
    Sprężarki do układów chłodniczych

    Firma Danfoss koncentruje się na dostarczaniu energooszczędnych, perspektywicznych i inteligentnych sprężarek chłodniczych do różnych zastosowań w urządzeniach handlowych, takich jak chłodnie, witryny chłodnicze, wytwornice lodu, ekspozycyjne chłodziarki sklepowe, technologiczne układy chłodnicze itp. Przystosowanie do pracy z czynnikami chłodniczymi o niższym współczynniku GWP sprawia, że są one zgodne z przepisami dotyczącymi czynników, takimi jak europejskie rozporządzenie F-gazowe.

  • if (isSmallPicture) { Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 — Danfoss } else { Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 — Danfoss }
    Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2, wymienna dysza

    Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 są przeznaczone do wtryskiwania ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne. Zwory T2/TE2 są dostarczane wraz z wymiennym zespołem dyszy, co zapewnia łatwe magazynowanie i serwisowanie.

  • if (isSmallPicture) { Zawory elektromagnetyczne EVUL NC — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Zawory elektromagnetyczne EVUL NC — Danfoss } else { Zawory elektromagnetyczne EVUL NC — Danfoss }
    Zawory elektromagnetyczne EVUL, normalnie zamknięte

    Zawory elektromagnetyczne EVUL są przeznaczone do stosowania w kompaktowych urządzeniach chłodniczych i mogą być stosowane w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par. Zawory elektromagnetyczne EVUL mogą być stosowane w różnorodnych układach chłodniczych i są specjalnie zaprojektowane dla urządzeń handlowych, mebli chłodniczych, schładzalników cieczy, kostkarek do lodu, transportowych układów chłodniczych, pomp ciepła i klimatyzatorów.

  • if (isSmallPicture) { Czujniki temperatury dla chłodnictwa — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Czujniki temperatury dla chłodnictwa — Danfoss } else { Czujniki temperatury dla chłodnictwa — Danfoss }
    Czujniki temperatury dla chłodnictwa

    Chłodnicze czujniki temperatury znajdują zastosowanie w układach klimatyzacji oraz w chłodnictwie handlowym i przemysłowym. Czujnik Pt 1000 spełnia wymagania normy DIN/IES 751 klasy B i zapewnia dokładny i niezawodny sygnał temperaturowy do wykorzystania w układach regulacji, zabezpieczeń i rejestracji danych.

Filmy

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.