Komercyjne wytwornice lodu

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Skontaktuj się z nami

Komponenty do komercyjnych wytwornic lodu

Każdego dnia lód wykorzystywany jest na całym świecie do wielu różnych zastosowań, począwszy od chłodzenia napojów do spraw o znaczeniu newralgicznym, takich jak zapewnienie bezpiecznych dostaw żywności.

Komponenty do komercyjnych wytwornic lodu są zazwyczaj używane w branży gastronomicznej i hotelarskiej, w służbie zdrowia oraz w sklepach spożywczych.

Produkowany lód może przyjmować różne kształty: kostek kwadratowych, półksiężycowych, sześciennych i cylindrycznych, a także cienkich płatków. Maszyny dostępne są w różnych wielkościach i zazwyczaj wytwarzają lód w ilości od 27 kg (60 lb) na dobę do nawet 1100 kg (2500 lb) na dobę. 

Niezależnie od kształtu lodu czy wielkości maszyny, urządzenia muszą być niezawodne i wysoko wydajne, a także zapewniać niski poziom hałasu, wysoką efektywność energetyczną i możliwość stosowania czynników przyjaznych dla środowiska pozwalających na zmniejszenie śladu węglowego.

Danfoss oferuje szeroką gamę komponentów do komercyjnych wytwornic lodu, takich jak kompaktowe mechaniczne lub elektroniczne układy regulacji i sprężarki pozwalające spełnić wymagania procesu wytwarzania lodu na skalę komercyjną. 

Cechy i korzyści

Precyzyjna regulacja temperatury

Lekkie i kompaktowe rozwiązania

Produkty ze stali nierdzewnej dla środowiska agresywnego oraz przemysłu spożywczego

Niezawodne rozwiązania, niskie koszty eksploatacji i konserwacji

Produkty odpowiednie do stosowania ze wszystkimi powszechnie stosowanymi czynnikami chłodniczymi, w tym z czynnikami naturalnymi

Długi okres eksploatacji

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami – Danfoss } else { Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami – Danfoss }
    Sprężarki przystosowane do pracy z węglowodorami

    R290 i R600a: Sprężarki Danfoss przystosowane do pracy z propanem i izobutanem – przeznaczone do małych komercyjnych instalacji chłodniczych.

  • if (isSmallPicture) { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss } else { Sprężarki do zastosowań chłodniczych – Danfoss }
    Sprężarki do układów chłodniczych

    Firma Danfoss koncentruje się na dostarczaniu energooszczędnych, perspektywicznych i inteligentnych sprężarek chłodniczych do różnych zastosowań w urządzeniach handlowych, takich jak chłodnie, witryny chłodnicze, wytwornice lodu, ekspozycyjne chłodziarki sklepowe, technologiczne układy chłodnicze itp. Przystosowanie do pracy z czynnikami chłodniczymi o niższym współczynniku GWP sprawia, że są one zgodne z przepisami dotyczącymi czynników, takimi jak europejskie rozporządzenie F-gazowe.

  • if (isSmallPicture) { Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 — Danfoss } else { Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 — Danfoss }
    Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2, wymienna dysza

    Termostatyczne zawory rozprężne T2/TE2 są przeznaczone do wtryskiwania ciekłych czynników chłodniczych do parowników zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i klimatyzacyjnych, w których stosowane są czynniki fluorowcopochodne. Zwory T2/TE2 są dostarczane wraz z wymiennym zespołem dyszy, co zapewnia łatwe magazynowanie i serwisowanie.

  • if (isSmallPicture) { Zawory elektromagnetyczne EVUL NC — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Zawory elektromagnetyczne EVUL NC — Danfoss } else { Zawory elektromagnetyczne EVUL NC — Danfoss }
    Zawory elektromagnetyczne EVUL, normalnie zamknięte

    Zawory elektromagnetyczne EVUL są przeznaczone do stosowania w kompaktowych urządzeniach chłodniczych i mogą być stosowane w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par. Zawory elektromagnetyczne EVUL mogą być stosowane w różnorodnych układach chłodniczych i są specjalnie zaprojektowane dla urządzeń handlowych, mebli chłodniczych, schładzalników cieczy, kostkarek do lodu, transportowych układów chłodniczych, pomp ciepła i klimatyzatorów.

  • if (isSmallPicture) { Presostatyczne zawory wodne Danfoss WVFX, WVTS i WVO; } else if (isBigColumns) { Presostatyczne zawory wodne Danfoss WVFX, WVTS i WVO } else { Presostatyczne zawory wodne Danfoss WVFX, WVTS i WVO }
    Zawory wodne

    Zawory wodne sterowane ciśnieniowo wykorzystuje się do regulacji przepływu wody w instalacjach chłodniczych wyposażonych w skraplacze chłodzone wodą.

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.