CO₂ w handlu żywnością

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Powiązane produkty
  • Szkolenia
  • Filmy
  • Informacje
  • Skontaktuj się z nami

Odkryj możliwości chłodzenia CO₂

CO₂ szybko staje się preferowanym czynnikiem chłodniczym w handlu artykułami spożywczymi, a Danfoss jest pionierem w dziedzinie wdrażania rozwiązań wykorzystujących CO₂.

Wraz z wprowadzeniem przepisów dotyczących czynników chłodniczych, takich jak poprawka z Kigali do Protokołu Montrealskiego (globalnie) i regulacje dotyczące F-gazów (w Europie), poszukiwanie alternatywnych rozwiązań nabiera jeszcze większego tempa. 

CO₂ to obecnie najlepszy wybór spośród naturalnych czynników chłodniczych dla branży handlu żywnością.

Chłodzenie CO₂ w produkcji żywności

Chłodzenie CO₂ w produkcji żywności jest coraz bardziej popularnym rozwiązaniem ze względu na swoje zalety w zakresie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. W przemyśle spożywczym, gdzie wymagana jest wysoka jakość i bezpieczeństwo produktów, chłodzenie CO₂ oferuje wyższy poziom kontroli temperatury i wilgotności, co jest niezbędne do zachowania świeżości i jakości produktów. Dzięki precyzyjnej regulacji temperatury parowania, systemy chłodzenia CO₂ umożliwiają utrzymanie optymalnych warunków przechowywania, co przekłada się na dłuższy okres przydatności do spożycia i mniejsze straty żywności.

Wraz z rozwojem technologii i wzrostem świadomości na temat zmian klimatycznych, chłodzenie CO₂ staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w przemyśle spożywczym. Inwestycje w badania i rozwój nowych technologii chłodzenia CO₂ umożliwiają tworzenie bardziej efektywnych i ekologicznych systemów, które spełniają rosnące wymagania rynku.

Już od ponad dziesięciu lat Danfoss pozostaje pionierem technologii CO₂ zarówno dla układów nadkrytycznych, jak i podkrytycznych, a nasze doświadczenie pochodzi z tysięcy instalacji uruchomionych na całym świecie.

Instalacje te dowiodły, że CO₂ może być stosowany w supermarketach, gdyż pozwala zbudować przyjazne dla środowiska i energooszczędne układy w sklepach każdego rodzaju.

makieta energooszczędnego miasta

Odkryj możliwości, jakie daje chłodzenie z CO₂

Danfoss jest pionierem w projektowaniu rozwiązań i podzespołów dla układów chłodniczych z CO₂ i oferuje szeroką gamę produktów zaprojektowanych specjalnie dla obiegów nadkrytycznych CO₂.

Nowy katalog produktów CO₂  Danfoss

Odkryj nasz nowy katalog produktów CO₂

Zebraliśmy wszystkie nasze produkty i rozwiązania dotyczące dwutlenku węgla  i wyposażyliśmy każdy z nich w unikalny numer, dzięki czemu możesz teraz bez wysiłku odkrywać nasze rozwiązania w zakresie CO2.

Cechy i korzyści

Jedno rozwiązanie dla wszystkich stref klimatycznych

Najniższy możliwy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)

Inteligentne rozwiązania zapewniające wysoką efektywność układu

Sprawdzony w ponad 10 000 nadkrytycznych instalacji CO2 na całym świecie

Najlepsze w branży wsparcie w zakresie zastosowania i wyboru rozwiązań

infografika o CO2 jako efektywnym czynniku chłodniczym

Dlaczego warto wybrać CO₂ jako czynnik chłodniczy?

CO2 sprawdza się obecnie w każdym klimacie jako wysoce niezawodny i ekonomiczny czynnik chłodniczy. Zapoznaj się z infografiką na temat CO2, aby dowiedzieć się więcej na temat wszystkich korzyści.

Sprawdź wszystkie korzyści, jakie oferuje dwutlenek węgla jako czynnik chłodniczy i dowiedz się więcej o jego zaletach.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka Pełen asortyment wyposażenia chłodniczego na CO₂ Polski Polska 27 cze, 2023 16.7 MB .pdf
Ulotka Save energy and protect the environment with CO2 solutions Hiszpański kastylijski Hiszpania 09 sty, 2024 25.4 MB .pdf
Ulotka Save energy and protect the environment with CO2 solutions Włoski Włochy 12 gru, 2023 16.5 MB .pdf
Ulotka Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Niemiecki Multiple 14 cze, 2023 11.7 MB .pdf
Ulotka Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Angielski Multiple 19 kwi, 2024 15.9 MB .pdf
Ulotka Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Ukraiński Ukraina 20 cze, 2023 14.6 MB .pdf
Ulotka Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Francuski Francja 04 sie, 2022 11.7 MB .pdf
Ulotka Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail Francuski Multiple 03 lip, 2018 3.4 MB .pdf
Coolselector®2

Narzędzie Coolselector®2

Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub  uwzględniając standardowe warunki pracy, co pozwala na optymalizację wydajności systemów HVACR.

Wypróbuj nasz nowoczesne oprogramowanie i dokładnie dostosuj parametry systemu do rzeczywistych warunków operacyjnych, tym samym zwiększając efektywność i niezawodność działania twoich instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.

 

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Multi Ejector Solution dla nadkrytycznych układów CO₂; } else if (isBigColumns) { Danfoss Multi Ejector Solution dla nadkrytycznych układów CO₂ } else { Danfoss Multi Ejector Solution dla nadkrytycznych układów CO₂ }
    Zespoły strumienic Multi Ejector Solution™

    Zespoły strumienic Danfoss Multi Ejector Solution™ zapewniają, że układy nadkrytyczne CO₂ w placówkach handlowych są energooszczędne w każdym klimacie.

  • if (isSmallPicture) { Elektryczne zawory rozprężne CTR, nadkrytyczne obiegi CO₂; } else if (isBigColumns) { Elektryczne zawory rozprężne CTR, nadkrytyczne obiegi CO₂ } else { Elektryczne zawory rozprężne CTR, nadkrytyczne obiegi CO₂ }
    Elektryczne zawory rozprężne CTR, nadkrytyczne obiegi CO₂

    3-drożny zawór CTR do odzysku ciepła został zaprojektowany tak, aby umożliwić pełną proporcjonalną regulację przekazywania nadwyżki ciepła z zespołu sprężarek do wymiennika odzysku ciepła w układach nadkrytycznych, w celu zapewnienia dostępności ciepła i ciepłej wody. Zawór CTR zapobiega nagłym skokom ciśnienia, eliminując kosztowne przerwy w działaniu układu i ryzyko niewystarczającego zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę, niezależnie od wielkości instalacji.

  • if (isSmallPicture) { Elektryczne zawory regulacyjne CCMT, nadkrytyczne obiegi CO₂ — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Elektryczne zawory regulacyjne CCMT, nadkrytyczne obiegi CO₂ — Danfoss } else { Elektryczne zawory regulacyjne CCMT, nadkrytyczne obiegi CO₂ — Danfoss }
    Elektryczne zawory regulacyjne CCMT, nadkrytyczne obiegi CO₂

    CCMT jest zaworem elektrycznym zaprojektowanym specjalnie do pracy w układach z CO2. Zawór może działać jako zawór rozprężny, jako regulator ciśnienia w chłodnicy gazu lub jako regulator ciśnienia dolotowego w przewodzie obejściowym w obiegach nadkrytycznych lub podkrytycznych.

  • if (isSmallPicture) { Chłodnicze przetworniki ciśnienia — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Chłodnicze przetworniki ciśnienia — Danfoss } else { Chłodnicze przetworniki ciśnienia — Danfoss }
    Chłodnicze przetworniki ciśnienia

    Chłodnicze przetworniki ciśnienia znajdują zastosowanie w układach klimatyzacji obiektów handlowych oraz w chłodnictwie handlowym i przemysłowym. Są one wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki czemu zapewniają zgodność z fluorowymi i naturalnymi czynnikami chłodniczymi, natomiast spawanie laserowe bez miękkich uszczelek gwarantuje hermetyczną szczelność przez wiele lat.

  • if (isSmallPicture) { Condensing unit Optyma™; } else if (isBigColumns) { Condensing unit Optyma™ } else { Condensing unit Optyma™ }
    Optyma™ iCO₂

    Optyma™ iCO₂ Cicha praca z maks. 35 dB(A) w odległości 10 metrów, niezawodność i zgodność z R744

Przeglądaj więcej produktów dla chłodnictwa z CO₂ w handlu spożywczym

Szkolenia

Filmy

Informacje

  • if (isSmallPicture) { CO2 dla małych sklepów- gama produktów do CO2 MiniPack; } else if (isBigColumns) { CO2 dla małych sklepów- gama produktów do CO2 MiniPack } else { CO2 dla małych sklepów- gama produktów do CO2 MiniPack }
    CO2 dla małych sklepów. Zwiększ efektywność i zredukuj koszty dzięki Danfoss CO₂ MiniPack – idealnemu rozwiązaniu dla małych sklepów.
    środa, 10 marca 2021

    Nowe rozwiązanie CO₂ MiniPack ułatwia właścicielom małych sklepów wykorzystanie zalet CO₂ poprzez połączenie pięciu, w 100% zgodnych produktów, w jedno kompleksowe rozwiązanie. To innowacyjne podejście umożliwia małym i średnim sklepom korzystanie z ekologicznych i energooszczędnych właściwości CO₂ jako naturalnego czynnika chłodniczego.

  • if (isSmallPicture) { ADAP-KOOL® case controls solutions - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ADAP-KOOL® case controls solutions - Danfoss } else { ADAP-KOOL® case controls solutions - Danfoss }
    Nowy sterownik Danfoss ADAP-KOOL® - do sterowania chłodnicą
    czwartek, 6 lutego 2020

    Nowe rozwiązanie Danfoss ADAP-KOOL® Case Controls dla aplikacji chłodniczych handlu spożywczego obniża koszty, a dzięki nowej aplikacji na smartfony podnosi na wyższy poziom prostotę obsługi, upraszcza projektowanie, instalację, serwis i użytkowanie. Rozwiązanie obejmuje cztery nowe produkty: nową platformę sterowników chłodnic, elektryczny zawór rozprężny, przetwornik ciśnienia i czujniki temperatury – wszystko zaprojektowane jako kompletne, zoptymalizowane rozwiązanie.

  • if (isSmallPicture) { The new AKVP series of Electric Expansion Valves creates possibility through simplicity; } else if (isBigColumns) { The new AKVP series of Electric Expansion Valves creates possibility through simplicity } else { The new AKVP series of Electric Expansion Valves creates possibility through simplicity }
    Nowy typoszereg elektrycznych zaworów rozprężnych AKVP to funkcjonalność dzięki prostocie.
    środa, 16 stycznia 2019

    Nowa oferta sterowanych elektrycznie zaworów rozprężnych AKVP odznacza się mniejszą złożonością dzięki zebraniu asortymentu znanych zaworów AKV10 & AKVH10 w jednym typoszeregu o lepszych osiągach i wydajności zwiększonej o 50%, przy zachowaniu tego samego korpusu. 

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.