Inteligentne sterowanie chłodnic
Twój system chłodniczy jest naturalnym miejscem do poszukiwania możliwości poprawy efektywności energetycznej. Aby uwolnić potencjał oszczędności, potrzebujesz sterownika, zaworu rozprężnego i czujników o wysokiej dokładności, które są wystarczająco inteligentne, aby prawidłowo ze sobą współpracować — oraz jednostki centralnej (system manager), która pomoże Ci zobaczyć i kontrolować szerszy obraz działania instalacji.
Przewaga chłodzenia adaptacyjnego
Aby zoptymalizować chłodzenie, ważne jest, aby dopasować wydajność układu do zapotrzebowania. Adaptacyjny sterownik chłodnic, taki jak seria Danfoss ADAP-KOOL®, może zrównoważyć wydajność chłodzenia z obciążeniem. Adaptacyjny algorytm kontroli przegrzania utrzymuje minimalne stabilne przegrzanie, dzięki czemu zawsze zapewnia chłodzenie na odpowiednim poziomie. Zaawansowane sterowniki chłodnic łączą się z Internetem i sterownikiem zespołu sprężarek za pośrednictwem jednostki centralnej. Są również łatwe w użyciu, co upraszcza obsługę złożonego systemu chłodzenia i ułatwia optymalizację jego działania.
Cechy i korzyści
Oszczędność energii bez pogarszania bezpieczeństwa żywności
Kompleksowe rozwiązanie zapewniające optymalną wydajność
Oszczędność czasu podczas uruchomiania
Oszczędność energii do 12% w porównaniu z innymi rozwiązaniami z zaworami elektronicznymi
![](/media/14491/adap-kool-case-control-solution_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Danfoss ADAP-KOOL® Case Controls - nowe rozwiązanie systemu sterowania chłodnic
Nowe rozwiązanie Danfoss ADAP-KOOL® Case Controls dla aplikacji chłodniczych handlu spożywczego obniża koszty, a dzięki nowej aplikacji na smartfony podnosi na wyższy poziom prostotę obsługi, upraszcza projektowanie, instalację, serwis i użytkowanie. Rozwiązanie obejmuje cztery nowe produkty: nową platformę sterowników chłodnic, elektryczny zawór rozprężny, przetwornik ciśnienia i czujniki temperatury – wszystko zaprojektowane jako kompletne, zoptymalizowane rozwiązanie.
![](/media/14494/adap_kool_enjoy-peace-of-mind_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![ADAP-KOOL® Sklep spożywczy - Danfoss](/media/14496/adap_kool_enjoy-peace-of-mind_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![AKVP animacja wideo - Danfoss](/media/14497/akvp-animation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/14492/ak-cc55-platform_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Przedstawiamy nową platformę sterowników chłodnic AK-CC55
Sterownik chłodnic AK-CC55 zapewnia oszczędność energii do 10% w porównaniu z najlepszymi alternatywnymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Nowe rozwiązanie zawiera funkcje, które przydatne są dla producentów OEM, instalatorów i użytkowników końcowych poprzez uproszczenie projektowania, instalacji i serwisu.