Układy chłodnicze dla przemysłu browarniczego

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Powiązane produkty
  • Skontaktuj się z nami

Precyzyjna regulacja temperatury w browarach

W browarnictwie kluczowe znaczenie ma regulacja temperatury na wszystkich etapach procesu: od zacieru aż do produktu w butelce. Niezbędna jest możliwość regulacji temperatury z bardzo dużą dokładnością we wszystkich głównych procesach warzenia piwa: począwszy od przygotowania brzeczki, zadrożdżowania, fermentacji, aż do końcowego schładzania.

Na poniższym schemacie przedstawiono niektóre spośród najważniejszych etapów produkcji. Zastosowanie w nich rozwiązań firmy Danfoss ułatwia browarom osiąganie stałej, wysokiej jakości produktów dzięki dokładnej regulacji temperatury.

Produkty marki Danfoss wykonane ze stali nierdzewnej gwarantują niezawodne, precyzyjne i efektywne chłodzenie w browarze, niezależnie od skali produkcji i lokalizacji geograficznej.

Zawory i filtry przeznaczone są do pracy z większością nowoczesnych czynników chłodniczych, w tym z płynami o niskim potencjale GWP, takimi jak CO2 i amoniak. 

Dzięki doświadczeniu i fachowej wiedzy jesteśmy kompetentnym i godnym zaufania partnerem zakładów browarniczych na całym świecie, a nasza oferta obejmująca kompleksowe rozwiązania chłodnicze daje naszym klientom możliwość dokładnej regulacji temperatury i utrzymywania stabilnego przebiegu produkcji.

Wszędzie tam, gdzie higiena ma priorytetowe znaczenie, a z uwagi na trudne warunki środowiskowe poważnym zagrożeniem jest korozja, idealnym wyborem jest zastosowanie instalacji chłodniczych wykonanych ze stali nierdzewnej. Danfoss posiada niezbędne, wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i produkcji zaworów ze stali nierdzewnej do chłodnictwa przemysłowego, połączone ze specjalistyczną wiedzą na temat zastosowań.

Dzięki wprowadzeniu na rynek produktów ze stali nierdzewnej serii SVL oraz ICF SS Flexline™, oferujemy szeroki wybór zaworów wykonanych z tego materiału. Dzięki aprobatom dopuszczającym do stosowania w instalacjach wysokociśnieniowych, zawory ze stali nierdzewnej dostępne są w wersjach przeznaczonych do wszystkich nowoczesnych układów chłodniczych, także tych wykorzystujących CO2.

Wszystkie produkty posiadają szereg certyfikatów.

Cechy i korzyści

Precyzyjna regulacja temperatury

Produkty ze stali nierdzewnej zapewniające wysoką higienę i niskie ryzyko korozji

Niezawodne rozwiązania, niskie koszty eksploatacji i konserwacji

Precyzyjna regulacja temperatury od zacieru do butelkowanego produktu

Przejdź do animacji poniżej, aby dowiedzieć się więcej o każdym etapie procesu.

Browar − Zbiorniki stalowe − Danfoss

Wyroby ze stali nierdzewnej dla browarnictwa

W browarnictwie najważniejsza jest higiena i regulacja temperatury. Danfoss oferuje szeroką gamę wyrobów ze stali nierdzewnej dla przemysłu browarniczego, m.in. nowy typoszereg armatury SVL SS Flexline™.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Poradnik projektanta Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Angielski Multiple 10 paź, 2022 8.4 MB .pdf
Poradnik projektanta Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial Portugalski Multiple 21 mar, 2018 12.3 MB .pdf
Poradnik projektanta Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales Hiszpański kastylijski Multiple 21 mar, 2018 12.2 MB .pdf
Poradnik projektanta Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles Francuski Multiple 21 mar, 2018 12.3 MB .pdf
Poradnik projektanta Podręcznik - Chłodnictwo przemysłowe. Instalacje amoniakalne i na CO2 Polski Polska 20 gru, 2022 19.9 MB .pdf
Poradnik projektanta Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych Polski Multiple 21 mar, 2018 12.3 MB .pdf
Ulotka Stainless Steel Products for the Brewing Industry Duński Multiple 15 paź, 2014 887.2 KB .pdf
Ulotka Stainless Steel Products for the Brewing Industry Francuski Multiple 15 paź, 2014 902.1 KB .pdf
Ulotka Stainless Steel Products for the Brewing Industry Hiszpański kastylijski Multiple 15 paź, 2014 887.9 KB .pdf
Ulotka Stainless Steel Products for the Brewing Industry Holenderski, flamandzki Multiple 15 paź, 2014 908.6 KB .pdf
Ulotka Stainless Steel Products for the Brewing Industry Ukraiński Ukraina 28 kwi, 2020 925.1 KB .pdf
Ulotka Stainless Steel Products for the Brewing Industry Angielski Multiple 12 lut, 2024 14.7 MB .pdf
Ulotka Stainless Steel Products for the Brewing Industry Niemiecki Multiple 03 paź, 2014 940.7 KB .pdf
Ulotka Stainless Steel Products for the Brewing Industry Polski Multiple 15 paź, 2014 893.4 KB .pdf
Ulotka Stainless Steel Products for the Brewing Industry Angielski Multiple 28 mar, 2024 2.9 MB .pdf
Poradnik projektanta Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем Rosyjski Multiple 21 mar, 2018 12.5 MB .pdf

Powiązane produkty

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.