Inteligentne rozwiązania do przetwarzania energii dla inteligentnych sieci zasilających
W związku z coraz większymi wymaganiami w zakresie dostaw energii, inteligentne sieci zasilające są nieustannie rozwijane. Rozwój tych sieci jest ściśle związany z integracją odnawialnych źródeł energii (OZE) i pojazdów elektrycznych (PE) z energetyką rozproszoną lub rozproszonymi zasobami energetycznymi sieci krajowej. Integracja ta stawia przed nowymi jednostkami wytwórczymi wysokie wymagania w zakresie zgodności. Większość z tych specyfikacji jest regulowana i egzekwowana przez krajowe organy regulacyjne.
Równoważenie dostaw energii ze stopniem jej zużycia to skomplikowane zadanie w rozproszonej inteligentnej sieci zasilającej. Dlatego Danfoss wspiera producentów OEM i integratorów systemów poprzez certyfikowane rozwiązania do przetwarzania energii, pozwalając zaoszczędzić czas, pieniądze i wysiłek związany z przeprowadzaniem testów i certyfikacji.
Aby osiągnąć wymaganą równowagę pomiędzy dostawami energii a stopniem jej zużycia, jednym z najważniejszych czynników, jakie należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu inteligentnej sieci zasilającej, jest zgodność z lokalnymi przepisami i normami. Wymagania dotyczące zgodności odnoszą się do bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i kodeksów sieci. Wspomniane kodeksy, normy i przepisy regulują proces projektowania, budowy, instalacji, uruchamiania i eksploatacji całej sieci, mając na celu ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i dobra publicznego.
Jednym z najnowszych trendów w dziedzinie inteligentnych sieci zasilających jest włączanie w ich obręb „brakującego ogniwa”, jakim jest magazynowanie energii. Magazynowanie energii umożliwia łatwe dostosowanie potencjału sieci do odbiorców o zmiennym zapotrzebowaniu i źródeł wytwórczych o zmiennym poziomie produkcji. Energia często magazynowana jest w akumulatorach lub w bateryjnych magazynach energii (BESS). Rzecz jasna, systemy magazynowania energii podlegają również lokalnym wymogom w zakresie zgodności.
Inteligentna sieć zasilająca z systemem magazynowania energii
Inteligentne sieci zasilające ze zintegrowanym systemem magazynowania energii ułatwiają przesunięcie w czasie dostaw energii, aby zrównoważyć nieciągły charakter wielu odnawialnych źródeł energii. Zapewniają one również możliwość korzystania z zasilania rezerwowego w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej i umożliwiają redukcję wartości szczytowych. Dzięki temu projektanci mogą obniżyć wartości znamionowe sprzętu, tak aby odpowiadały one obciążeniom standardowym, a nie szczytowym.



Jak magazynowanie energii poprawia jakość energii elektrycznej
Tradycyjna sieć zasilająca: obciążenie odbiorców powoduje powstawanie szczytów zapotrzebowania w sieci zasilającej.
Inteligentna sieć zasilająca: bateryjne magazyny energii rozwiązują problem szczytów zapotrzebowania w sieci zasilającej. dzięki czemu obciążenie odbiorców nie powoduje w niej praktycznie żadnych zakłóceń. Pozwala to uzyskać dobrą jakość energii elektrycznej, a nawet zredukować infrastrukturę dystrybucyjną, umożliwiając oszczędności.
Dowiedz się więcej o hybrydyzacji
Odwiedź stronę internetową na temat hybrydyzacji
Dowiedz się więcej o magazynowaniu energii przy użyciu akumulatorów litowych, kondensatorów i kół zamachowych
Przeczytaj wpis na blogu
Wsparcie dla kodeksów sieci zasilających
Nieustannie pojawiają się nowe technologie, generowanie energii w systemie rozproszonym zwiększa swój udział w koszyku energetycznym, a normy i przepisy bezpieczeństwa z czasem zmieniają się zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Przy projektowaniu systemów hybrydowych wszystkie te czynniki muszą zostać poddane należytej analizie i uwzględnione, co oznacza, że projektanci muszą stawić czoła wielu wyzwaniom i niewiadomym.
Różnorodne wymagania lokalne mają wpływ na zgodność projektu, jego budowę, niezbędne czynności konserwacyjne i nie tylko. Obowiązujące kodeksy, normy i przepisy dotyczące komponentu lub systemu opierają się na następujących czynnikach:
- Kraj/region, w którym urządzenie/system zostaną uruchomione
- Identyfikacja przez uprawniony organ (AHJ)
- Podmioty zewnętrzne będące wykonawcami
- Punkt przyłączenia (PoC/PCC)
- ŚN/NN
- Zastosowanie lub technologia
Nowoczesne kodeksy, normy i przepisy sprawiają, że rozwój nowych produktów i systemów staje się coraz bardziej złożonym i kosztownym procesem ze względu na konieczność spełnienia szeregu wymagań technicznych oraz wykonania testów i procedur prawnych. Każdy uprawniony organ może podejmować działania mające na celu weryfikację zgodności z przepisami i w związku z tym – wymagać stosownej dokumentacji, testów i symulacji. Jednym ze sposobów na uproszczenie procesu certyfikacji całego systemu jest indywidualna wstępna certyfikacja zgodności dla każdego z jego elementów. Dlatego też, mając na celu uproszczenie procesów projektowania, testowania, uruchamiania i konserwacji, Danfoss stale aktualizuje i certyfikuje swoje produkty zgodnie z najnowszymi i najważniejszymi normami.
Rozwiązania do przetwarzania energii dla inteligentnych sieci zasilających
Włączając do sieci systemy magazynowania energii i różne jej źródła, inteligentne rozwiązania firmy Danfoss w zakresie przetwarzania energii poprawiają wydajność sieci zasilającej i zmniejszają wymagania inwestycyjne. Producenci OEM i integratorzy systemów mogą korzystać z udostępnionych przez Danfoss projektów referencyjnych, aby usprawnić proces projektowania i budowy własnych instalacji energetycznych, oszczędzając czas, pieniądze i wysiłek związany z przeprowadzaniem testów i certyfikacji.
Rozwiązania Danfoss wspierają szeroką gamę technologii wytwarzania energii i rozwiązań w zakresie jej magazynowania:










Doskonałe równoważenie zasilania i zapotrzebowania
Zwiększenie wydajności dzięki lepszemu wykorzystaniu energii

Skonteneryzowane rozwiązania do przetwarzania energii
Inteligentne sieci zasilające są z natury złożonymi systemami. Są one powszechnie stosowane w odległych lokalizacjach, takich jak wyspy lub oddalone od reszty świata społeczności, w oparciu o lokalne zasoby energetyczne.
W tych środowiskach skonteneryzowane rozwiązania do przetwarzania energii zapewniają odpowiednią integrację systemu, ochronę urządzeń i korzyści logistyczne dla klienta.
Danfoss wspiera integratorów systemów w projektowaniu systemów z możliwością optymalizacji wydajności w oparciu o preferowane przez nich komponenty. Naszym celem jest umożliwienie naszym klientom uzyskania przewagi w przetargach poprzez dostarczenie im narzędzi i projektów referencyjnych ułatwiających projektowanie ich własnych systemów. Przykładowo, Danfoss może dostarczyć konfigurowalne modele 3D, jak również rysunki poglądowe 2D w obrębie swojej oferty produktowej.
Więcej informacji
Aby uzyskać projekty referencyjne, modele konfigurowalne i rysunki, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DCGuardVACON® NXP DCGuard ™ zapewnia niezawodne zabezpieczenie zwarciowe sieci prądu stałego dla zapewnienia pełnej selektywności pomiędzy sieciami DC, a także zapewnia szybkie odłączenie w przypadku awarii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP DC/DC ConverterMaksymalizuje wydajność energetyczną w rozwiązaniach hybrydowych i ułatwia poprawę wydajności dzięki zbliżeniu poziomu dostawy energii do poziomu zużycia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid ConverterPrzetwornice chłodzone powietrzem i cieczą specjalnie zaprojektowane z myślą o magazynowaniu energii oraz zarządzania energią w aplikacjach morskich.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss zasila wysokowydajny magazyn energii SmartGridHOLANDIA: Inteligentne magazyny akumulatorowe SmartGrid zachowują 80% pojemności po 8000 cykli i gwarantują możliwość codziennego rozładowywania i ładowania przez 21 lat bez problemów z wydajnością.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Instytut Kneippa efektywnie korzysta z magazynowania energii odnawialnejInstytut w Kamieniu Śląskim korzysta z neutralnego klimatycznie zużycia energii, co generuje oszczędności w opłatach za energię elektryczną i pozytywnie wpływa na obniżenie emisji CO2.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magazyny energii Alfen umożliwiają stworzenie sieci energetycznej przyszłościElektryfikacja i rozwiązania hybrydowe wciąż się rozwijają. Jednym z pionierów tych rozwiązań jest holenderski producent magazynów energii Alfen B.V., który od samego początku wykorzystywał urządzenia Danfoss do konwersji mocy.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magazyn Energii QINOUS optymalizuje globalną kogeneracjęRozwiązania elektryczne i hybrydowe stale się rozwijają. Niemiecki producent magazynów energii QINOUS GmbH jest jednym z pierwszych klientów Danfoss, który rozpoczął opracowywanie takich rozwiązań, zanim temat stał się "gorącym" w branży energetycznej.
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami