Dekarbonizacja dzięki zielonemu wodorowi
Zaufaj rozwiązaniom Danfoss, które pozwolą Twojej firmie osiągnąć cel związany z dekarbonizacją gospodarki. Technologia Danfoss wykorzystuje sprawdzone podejście i pozwala tworzyć niezawodne systemy. Dostarczamy szeroką gamę produktów uzupełniających ofertę elektrolizerów.
Elektryfikacja sektorów zużywających energię odgrywa kluczową rolę w czasach, gdy świat pracuje nad dekarbonizacją gospodarki
Jako światowy lider w dziedzinie elektryfikacji oraz rozwiązań grzewczych i chłodniczych, firma Danfoss podchodzi kompleksowo do takich kwestii jak Power-to-X. Nasi pracownicy zawsze chętnie dzielą się swoją wiedzą, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla danego wyzwania, a pomagają im w tym nowoczesne placówki sprzyjające współpracy oraz iście inżynierskie podejście. Skupiając się głównie na efektywności energetycznej i wydajności systemu, firma Danfoss jest idealnym kandydatem na specjalistycznego partnera w zakresie realizacji celów Power-to-X, zarówno pod względem technicznym, jak i komercyjnym.
Firma Danfoss, uznawana na całym świecie za niezawodnego dostawcę, przestrzega najwyższych międzynarodowych standardów jakości produkcji i rozwoju.
Zaufaj rozwiązaniom Danfoss, które pozwolą Twojej firmie osiągnąć cel związany z dekarbonizacją gospodarki.

Umożliwiamy dostarczanie najbardziej zrównoważonego zielonego wodoru
Firma Danfoss oferuje przyjazne dla sieci, zatwierdzone rozwiązanie o imponującej efektywności energetycznej.
Niskie harmoniczne i wysoki współczynnik mocy zapewniają konkurencyjne źródło zasilania elektrolizera. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie konwersji energii i wiodącej pozycji na świecie firma Danfoss jest idealnym partnerem dla Twojej inwestycji na rynku wodorowym. Skorzystaj z naszego doświadczenia, aby zapewnić skalowalność i ekonomiczność systemu.

Jednym z kluczowych zastosowań związanych z Power-to-X są elektrolizery – urządzenia realizujące proces, w którym energia elektryczna jest wykorzystywana do rozdzielania cząsteczek wody w celu pozyskania wodoru i tlenu. Wodór w czystej postaci może być stosowany w niektórych branżach jako zamiennik paliw kopalnych. Wodór może być syntetyzowany do e-metanolu, e-amoniaku lub e-oleju napędowego, co może pomóc w zwiększeniu ekologiczności przemysłu ciężkiego. Przechodząc na te zrównoważone źródła energii, możemy zmniejszyć zależność od paliw kopalnych.

Zrównoważony rozwój: podstawowa wartość firmy Danfoss
Zrównoważony rozwój jest zakorzeniony w DNA firmy Danfoss:

Doskonałość technologiczna
Danfoss pomaga dążyć do realizacji celu od samego początku. Duże sumy pieniędzy zainwestowane w ograniczenie emisji CO2 oraz konkretny termin realizacji celów w tym zakresie nie dają zbyt dużego pola do eksplerymentowania, a porażka w ogóle nie wchodzi w grę. Dlatego od samego początku konieczne jest stosowanie właściwych rozwiązań. Technologia Danfoss została opracowana i udoskonalona w celu zapewnienia przyszłościowej, gwarantowanej wydajności z wieloma dodatkowymi funkcjami zmniejszającymi ryzyko i zapewniającymi stabilną pracę. Dzięki rozwiązaniom firmy Danfoss możesz mieć pewność, że od samego początku dokonujesz właściwego wyboru, co zapewni lepszą ogólną opłacalność i spokój ducha w celu zapewnienia doskonałości operacyjnej zakładu zajmującego się elektrolizą.

Pomoc w osiągnięciu sukcesu nie tylko w związku z elektrolizą
Elektrolizer musi być bardzo wydajny energetycznie pod każdym względem. Dotyczy to konwersji mocy w celu dopasowania do kominów, pomp dostarczających wodę, wymienników ciepła, które odzyskują nadmiar ciepła, oraz zaworów i czujników, które je kontrolują. Firma Danfoss może pomóc zadbać o te wszystkie kwestie.

Seminarium internetowe: Wirtualne projektowanie – warunek kwalifikacji Power-to-X
Dołącz do naszych ekspertów, którzy podzielą się spostrzeżeniami na temat tego, jak modele symulacyjne mogą pomóc zoptymalizować łańcuch wartości Power-to-X. Dowiedz się więcej o tym, co obecnie napędza rynek oraz jakie narzędzia i symulacje są najważniejsze.
Nie przegap okazji, aby zdobyć wiedzę od liderów branży i zyskać przewagę konkurencyjną na rynku.



Skontaktuj się z nami

Zadaj pytanie naszym ekspertom
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o technologii Power-to-X i o tym, jak nasze rozwiązania mogą pomóc w realizacji Twoich projektów, skontaktuj się z naszymi ekspertami. Helge Vandel Jensen, nasz dyrektor ds. rozwoju biznesu w dziedzinie elektryfikacji, jest gotowy pomóc.

Wsparcie Twoich pionierskich projektów
Korzystaj z bogactwa eksperckiej wiedzy praktycznej specjalistów Danfoss. Centra Doskonalenia i Centra Rozwoju Aplikacji są gotowe pomóc Ci w obsłudze technicznej specjalistycznych lub wymagających instalacji bez względu na to, w którym miejscu świata się znajdujesz.