![Przetwornice dla wentylatorów używanych w kopalniach](/media/6434/mine_ventilation_fan_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Obniżenie kosztów eksploatacji wentylacji podziemnej
Niezawodna wentylacja ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników podziemnych kopalń, ponieważ zapewnia odpowiednie rozproszenie cząstek pochodzących z silników wysokoprężnych. Koszty wentylacji często stanowią znaczną część całkowitych kosztów energii elektrycznej w kopalni, a zwiększenie sprawności układu wentylacyjnego znacząco obniża koszty operacyjne.
Przetwornice częstotliwości są powszechnie uważane za najbardziej elastyczne i energooszczędne rozwiązanie wymagające niewielkiej konserwacji, jeśli chodzi o sterowanie wentylatorami w kopalniach. Używane są do sterowania przepływem powietrza w przypadku wentylatorów głównych znajdujących się na powierzchni, jak również wentylacją pomocniczą. Ponadto mogą zostać łatwo zintegrowane z systemami sterowania Ventilation on Demand (VOD) – wentylacja na żądanie.
Przetwornice Danfoss są wyposażone w szereg funkcji zwiększających zarówno wydajność, jak i poziom ochrony, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w używanych w kopalniach systemach wentylacji. Gwarantują one niezawodne działanie wentylatorów nawet w nietypowych warunkach roboczych oraz optymalne wykorzystanie energii.
Sterowanie wentylatorami za pomocą przetwornic zapewnia znaczną oszczędność kosztów w przypadku pracy pod częściowym obciążeniem, ponieważ inteligentna przetwornica częstotliwości automatycznie dostosowuje poziom pracy silnika do zmieniającego się obciążenia.
![](/media/6435/yamanagold_1920x420_right.jpg?width=420&height=1920&rnd=131744882730370000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
O 30% niższe koszty eksploatacji wentylacji podziemnej w Yamana Gold
Przetwornice VACON® oszczędzają energię, dostosowując poziom wentylacji do zapotrzebowania.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledZaprojektowane z myślą o szerokiej gamie wymagających aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wyższych zakresów mocy oraz rozwiązań systemowych – system drives.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }80 kW oszczędności energii w kopalni KolomelaDedykowany kanał chłodzenia w przetwornicach VLT® AutomationDrives obniża obciążenie cieplne podstacji, co przekłada się na możliwość zastosowania mniejszych układów klimatyzacji, które zużywają mniejsze ilości energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }30% energy reduction for Yamana Gold
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami