Przetwornice dla dźwignic używanych w górnictwie i przetwórstwie surowców mineralnych

  • Przegląd
  • Produkty
  • Studium przypadku
  • Skontaktuj się z nami
Przetwornice dla dźwignic używanych w górnictwie i przetwórstwie surowców mineralnych

Bezpieczeństwo oraz wysoka precyzja podnośników i dźwigów

W górnictwie i przetwórstwie surowców mineralnych dźwignice, takie jak wciągniki górnicze oraz suwnice standardowe i bramowe, są niezbędnym wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie prac produkcyjnych i konserwacyjnych.

W przypadku wciągników górniczych ruch dźwignicy odbywa się wyłącznie w pionie. Największe znaczenie ma w tym kontekście precyzyjna kontrola pracy urządzenia przy wysokim momencie obrotowym oraz szybka reakcja hamulca mechanicznego ze względów bezpieczeństwa. Przetwornice częstotliwości umożliwiają stałą kontrolę momentu obrotowego i szybką reakcję, aby spełnić wspomniane wymagania.

W przypadku suwnic standardowych i bramowych ładunek jest podwieszany na chwytaku za pośrednictwem lin, więc zachowuje się jak wahadło. Kołyszący się ładunek stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i dodatkowo obciąża konstrukcję suwnicy. Rozwiązaniem tego problemu jest precyzyjna regulacja ruchów za pomocą przetwornicy AC znajdującej się na wejściu silnika elektrycznego.

W ofercie firmy Danfoss znajdują się przetwornice wyposażone w funkcje optymalizacji wydajności dźwignic dla urządzeń eksploatowanych w różnych zastosowaniach.

Najwyższa niezawodność wciągników górniczych

Górnicze systemy wyciągowe składają się z pięciu głównych elementów: wciągników, transporterów, lin stalowych, wałów i wież wyciągowych. Każdy z tych elementów wymaga szeroko zakrojonych rozważań projektowych.

W kontekście obsługi wciągników górniczych silniki wysokoprężne i wiroprądowe coraz częściej zastępowane są silnikami elektrycznymi. Pracą silników elektrycznych mogą kierować przetwornice częstotliwości, które zapewniają optymalny poziom bezpieczeństwa i doskonałe osiągi wciągników. Wcześniejsze technologie wykorzystywały do obsługi wciągników bezpośrednie napędy wykorzystujące tyrystory i zasilanie stałoprądowe. Jednak nowoczesne wciągniki górnicze zasilane są prądem zmiennym i sterowane za pośrednictwem zmiennej częstotliwości przez przetwornice częstotliwości, znane również jako VFD lub VSD. Przetwornice częstotliwości firmy Danfoss precyzyjnie utrzymują moment obrotowy na stałym poziomie zarówno w stanie spoczynku, jak i eksploatacji urządzenia. Zapewniają one również szybką reakcję hamulca mechanicznego w sytuacjach krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Szybkie reagowanie górniczych systemów wyciągowych

Głównymi elementami górniczego systemu wyciągowego są bęben z układem linowym, hamulec pneumatyczny, skrzynia przekładniowa wyposażona w hamulec ze zwalniakiem, silnik maszyny wyciągowej i pulpit sterowniczy.

Przetwornice Danfoss zapewniają szybką reakcję i precyzyjną pracę urządzenia w pętli zamkniętej, co ma kluczowe znaczenie dla wciągników. Możliwość łatwego podłączenia przetwornic do sterownika PLC i pulpitu sterowniczego sprawia, że proces przebiega bardzo sprawnie. Przetwornice zwiększają bezpieczeństwo eksploatacji wciągników górniczych, zapewniając szybką reakcję w obliczu awarii.

We wciągniku bębnowym bęben znajduje się w pewnej odległości od wału. Odległość tę określa się często mianem kąta przechodzenia. Lina owijana jest wokół bębna. Generalnie wciągniki bębnowe są uważane za rozwiązanie bardziej elastyczne niż wciągniki innego typu.  Zarówno wciągniki jednobębnowe, jak i dwubębnowe są wydajniejsze, gdy ich pracą sterują przetwornice częstotliwości.

Współpraca

Danfoss Drives oferuje wsparcie ekspertów w zakresie osobistego doradztwa i projektowania zastosowań mające na celu wsparcie producentów OEM, integratorów systemów i użytkowników przemysłowych. Zapewniamy również spersonalizowane rozwiązania w zakresie sprzętu i oprogramowania, które umożliwiają bezproblemową integrację i zapewniają szeroką gamę funkcji optymalizujących cały system.

Danfoss Drives jest wiodącym dostawcą przetwornic AC dla całej branży dźwigów. Ponad 100 000 przetwornic Danfoss zapewnia bezwysiłkowe sterowanie prędkością oraz zoptymalizowaną wydajność zarówno w najmniejszych wciągarkach łańcuchowych, jak i największych suwnicach pływających o udźwigu do 10 000 ton.

Rozwiązania dla rozwoju i modernizacji

W projektowaniu nowych dźwigów Danfoss Drives czerpie ze swojego wieloletniego doświadczenia dotyczącego zastosowań oraz technologii przetwornic AC, które pozwalają wspierać rozwój. 

Współpraca w analizie pracy przetwornic za pomocą dźwigów testowych oraz optymalizacja sterowania, wydajności i systemu jako całości, są ważnymi obszarami naszej wiedzy. Nasza bogata oferta usług obejmuje wymogi dotyczące zaplanowanych konserwacji oraz optymalizację zestawów modernizacyjnych.

Zespoły wsparcia inżynieryjnego i serwisowego Danfoss Drives pomagają integratorom systemów oraz producentom dźwigów na wszystkich etapach projektowych, od tworzenia szaf sterowniczych po rozruch. W obrębie całej żywotności dźwigu zapewniamy usługi z zakresu wsparcia technicznego, rozruchu, konserwacji, części zamiennych, modernizacji oraz szkoleń.

Więcej informacji

Zapoznaj się z arkuszem informacyjnym dotyczącym przetwornic VACON® NXP z funkcją anti-sway
Dowiedz się więcej o przetwornicach dla dźwigów i dźwignic przemysłowych

 

Produkty

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Liquid Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Liquid Cooled } else { VACON® NXP Liquid Cooled }
    VACON® NXP Liquid Cooled

    Doskonale nadający się do zastosowań, w których kluczowe znaczenie ma jakość powietrza, gdzie przestrzeń jest ograniczona i konieczny jest skuteczny i sprawny transfer ciepła. Konfiguracja Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) oraz Inverter (NXI) jest już dostępna.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Common DC Bus; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Common DC Bus } else { VACON® NXP Common DC Bus }
    VACON® NXP Common DC Bus

    Umożliwia integratorom systemów, konstruktorom maszyn oraz producentom OEM tworzyć wydajne przemysłowe systemy przetwornic. Konfiguracja Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) oraz Inverter (NXI) jest już dostępna.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP System Drive; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP System Drive } else { VACON® NXP System Drive }
    VACON® NXP System Drive

    Skonfigurowana i zamontowana w celu zaspokajania Twoich potrzeb w zakresie kontroli jednego lub kilku silników.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Air Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Air Cooled } else { VACON® NXP Air Cooled }
    VACON® NXP Air Cooled

    Zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie wymagających aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wyższych zakresów mocy oraz rozwiązań systemowych – system drives.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Usługi DrivePro®

    Każde z zastosowań przetwornicy częstotliwości jest inne. Usługi DrivePro®, to pakiet produktów dostosowanych do Twoich potrzeb.

    Od zoptymalizowanych zestawów części zamiennych po rozwiązania przeznaczone do monitorowania stanu — dostosuj nasze produkty, aby zwiększać rentowność swojej firmy na poszczególnych etapach cyklu eksploatacji posiadanej przez Ciebie przetwornicy częstotliwości.

Studium przypadku

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami