Korzystanie z sieci ciepłowniczej oznacza wyższy indywidualny komfort i wyższą wydajność energetyczną
Podstawowe zasady działania systemu dystrybucji energii cieplnej są wyjątkowo proste. Na jednym końcu sieci jest źródło energii (często elektrociepłownia wielopaliwowa). Ciepło jest następnie rozprowadzane siecią izolowanych rur do budynków mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych w całym mieście.
Na poziomie użytkownika końcowego poszczególne budynki są podłączone do sieci ciepłowniczej. Węzeł cieplny z wymiennikami ciepła i różnymi komponentami regulacyjnymi w budynku wydajnie przekazują ciepło do ogrzewania pomieszczeń i podgrzania ciepłej wody użytkowej w systemach HVAC i CWU.
Na dobór odpowiedniego systemu rozdziału ciepła w budynku (lub sieci) mają wpływ trzy główne kwestie:
- specyfikacja techniczna przyłącza;
- wymagania cieplne budynku;
- preferencje użytkowników budynku dotyczące komfortu.
Im dokładniej można zrównoważyć te potrzeby, tym lepsza będzie jakość usług świadczonych użytkownikom końcowym i tym większa wydajność energetyczna. Oba te czynniki są dobre dla Twojej firmy.

W firmie Danfoss wszystkie główne komponenty do węzłów cieplnych i mieszkaniowych projektujemy i produkujemy w naszych zakładach. Dzięki temu, że sami produkujemy kluczowe komponenty, zapewniają one zoptymalizowaną wymianę ciepła i sterowanie układem. Ciśnienie, różnica ciśnień, temperatura i przepływ są zintegrowane i automatycznie regulowane w prawie wszystkich węzłach cieplnych firmy Danfoss.

Regulatory bez zasilania pomocniczego, regulatory elektroniczne, zawory regulacyjne z siłownikami i liczniki energii zapewniają maksymalny komfort i wydajność energetyczną. Umożliwiają one również integrację z nadrzędnymi systemami regulacji i monitorowania.
Jak możemy Ci pomóc
Szeroka gama produktów od węzłów mieszkaniowych po węzły wymiany ciepła zaprojektowane specjalnie na potrzeby dużych obiektów i bogaty wybór komponentów regulacyjnych
Doradztwo i zaangażowanie na rzecz klientów oraz wieloletnie doświadczenie w budowie i utrzymaniu sieci ciepłowniczych
Innowacyjność, optymalizacja techniczna i wysoka wydajność
Bezpieczna i niezawodna współpraca oraz fachowa wiedza w całym łańcuchu systemu dystrybucji energii cieplnej.
Globalny zasięg działalności z silną reprezentacją lokalną i dogłębną znajomością rynku lokalnego
Doświadczenie w zakresie wszystkich rodzajów pierwotnych źródeł energii

Jakie są zalety korzystania z sieci cieplnej i chłodzenia w budynkach?
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regulatory ECLRegulatory elektroniczne to inteligentne urządzenia do regulacji temperatury. Można je dostosować do różnych układów ciepłowniczych, zapewniając wysoki poziom komfortu i optymalne wykorzystanie energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Lutowane wymienniki ciepłaWydajność lutowanych wymienników ciepła (PLWC) została potwierdzona przez 30 lat ciągłego rozwoju,mającego na celu uzyskanie wysokiej sprawności we wszystkich zastosowaniach. Kompaktowe i elastyczne rozwiązanie zaprojektowane dla ultra-wydajnej pracy w aplikacjach wysokociśnieniowych lub ekstremalnych temperaturach.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regulatory ciśnienia, przepływu i temperaturyZrównoważenie sieci, oszczędzanie energii i poprawa komfortu użytkownika końcowego poprzez równoważenie hydrauliczne i regulację rozprowadzających sieci ciepłowniczych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regulatory temperatury bezpośredniego działaniaTermostatyczne regulatory temperatury służą do regulacji temperatury przepływu w układach przepływowych / z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej oraz układach ogrzewania. Są one stosowane w domach wielorodzinnych i budynkach komercyjnych w układach ciepłej wody użytkowej oraz w aplikacjach ciepłowniczych do ograniczenia temperatury powrotu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kompaktowe węzły cieplneWęzły cieplne to systemy ogrzewania budynków lub jednostki w mieszkaniach, które dostarczają ciepło z sieci ciepłowniczej do instalacji wewnętrznej, zapewniając ciepłą wodę użytkową i ogrzewanie zgodnie z zapotrzebowaniem.