Ciepłownictwo

  • Przegląd
  • Artykuły
  • Narzędzia i aplikacje
  • Studium przypadku
  • Powiązane produkty
  • Informacje

Wejdź w nowy wymiar energii sieciowej

Odkryj najwyższą odporność sieci i efektywność energetyczną z Danfoss Titan™ dla ciągłej optymalizacji wydajności stacji transformatorowych.

Uwolnijmy pełny potencjał sieci

W miarę jak złożoność energii sieciowej nadal rośnie, wymagania dotyczące stabilnej i efektywnej sieci nigdy nie były wyższe. To sprawia, że digitalizacja staje się fundamentalnym dźwignią dla nowych generacji energii sieciowej i dla zoptymalizowanej sieci — od produkcji po dystrybucję i konsumpcję.

Danfoss może pochwalić się jedynym w branży kompletnym portfolio sprawdzonych rozwiązań end-to-end — od innowacyjnej technologii i komponentów po narzędzia optymalizacyjne i usługi. W połączeniu z naszą rozległą wiedzą w zakresie sprzętu i wieloletnim doświadczeniem, możemy pomóc dzisiejszym przedsiębiorstwom użyteczności publicznej nie tylko zoptymalizować dostawy ciepła sieciowego, ale także wpłynąć na dekarbonizację i zużycie energii w miastach.

Nadszedł czas, aby odblokować pełny potencjał sieci. Dla maksymalnej opłacalności, efektywności energetycznej i odporności na drodze do bardziej zielonej przyszłości."

Technologia cyfrowego bliźniaka dla stacji transformatorowych - Danfoss Titan™

Odkryj Danfoss Titan™: przełomowe rozwiązanie z technologią cyfrowego bliźniaka. Osiągnij prawidłowe uruchomienie, zwiększoną wydajność i najniższą temperaturę powrotu. Dzięki intuicyjnemu uruchamianiu w chmurze i ciągłej optymalizacji zapewniasz optymalne ustawienia dla różnych warunków pracy. Ciesz się redukcją temperatury powrotu o 1-3 °C, praktycznymi wnioskami, niezawodnością i najkrótszym czasem uruchomienia. Doświadcz efektywności energetycznej i oszczędności jak nigdy dotąd.

Mikrosieć grzewcza zasilana przez Danfoss

Mikrosieci ciepłownicze torują drogę do bardziej efektywnej przyszłości. Zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich, umożliwiają społecznościom efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł ciepła, zapewniając niezawodne i odporne rozwiązanie grzewcze.

Artykuły

Odkryj wiedzę i inspirację

Zmień ciepło odpadowe w zysk finansowy i wzmocnij emisję

Odkryj wartość ciepła odpadowego i zoptymalizuj zużycie energii dzięki łączeniu sektorowemu. Dowiedz się, w jaki sposób połączenie instalacji ogrzewania i instalacji chłodzenia może obniżyć koszty, zmniejszyć emisje i wspierać Twoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Decarbonization with integrated cooling and heating energy systems

Dekarbonizacja z zintegrowanymi systemami chłodzenia i ogrzewania oraz odzyskiem ciepła

Dołącz do Drew Turnera, który wyjaśnia sztukę łączenia różnych sektorów energetycznych w celu zwiększenia efektywności i wspierania działań na rzecz dekarbonizacji. Dowiedz się o innowacyjnych, ale praktycznych sposobach wykorzystania tej strategii, takich jak ponowne wykorzystanie nadmiaru ciepła z systemów chłodzenia do potrzeb grzewczych w innych miejscach. Odkryjesz również potencjał integracji odnawialnych źródeł energii z siecią energetyczną, jednocześnie rozwiązując problem równowagi między podażą a popytem.

Trendy napędzające sieć ciepłowniczą

Przejście w sektorze sieci ciepłowniczej z pojedynczego źródła na wiele źródeł, od paliw kopalnych do odnawialnych źródeł energii i nadwyżek energii, oraz od wysokotemperaturowego do niskotemperaturowego ciepłownictwa sieciowego, niesie ze sobą kilka kluczowych wyzwań.

Kompleksowe rozwiązania Danfoss dla sieci ciepłowniczej dostarczają praktycznych informacji, umożliwiając ciągłą optymalizację i optymalną kontrolę temperatury zarówno po stronie popytu, jak i podaży.

DEN illustration

Sector coupling: smart energy videocasts

Sector coupling: wideokasty o inteligentnej energii

Wprowadzenie inteligentnej strony systemu energetycznego poprzez łączenie różnych sektorów energetycznych. Taka konfiguracja może wspierać dekarbonizację dostaw energii i walkę ze zmianami klimatycznymi.

Zachęcamy również do obejrzenia naszych filmów przypadków z Kopenhagi i Sonderborga, które pokazują, jak małe i duże systemy ciepłownicze odgrywają integralną rolę w łączeniu sektorów.

Heat networks explored

Reinżynieria efektywności energetycznej: Badanie sieci ciepłowniczych

Sieci energetyczne mogą mieć ogromny wpływ na drogę do dekarbonizacji. Dowiedz się dlaczego – i jak siedziba główna Danfoss realizuje te założenia – w tym podcaście z Jonasem Loholmem Hamannem, szefem rozwoju biznesu w Danfoss District Energy.

Optymalizacja end-to-end

Główne wyzwania w zakresie komunalnych sieci ciepłowniczych

Niezrównoważone hydraulicznie systemy mają wysokie temperatury na zasilaniu i powrocie. Różnica temperatur (∆T) ma bezpośredni wpływ na koszt i sprawność produkcji ciepła oraz koszt i sprawność sieci rozprowadzającej. Wyzwaniem w sieciach ciepłowniczych jest maksymalizacja wydajności sieciprodukcji przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszej jakości zasilania.

Nasze rozwiązanie

Aby sprostać tym wyzwaniom, należy zoptymalizować temperaturę zasilania, poprawić ∆T oraz zrównoważyć temperaturę i przepływ na zasilaniu. Dzięki wykorzystaniu inteligentnych rozwiązań i systemów komponentów firmy Danfoss można:

  • poprawić ∆T po stronie pierwotnej poprzez zwiększenie wydajności strony wtórnej;
  • osiągnąć optymalną równowagę pomiędzy ∆T a przepływem;
  • zmniejszyć koszty dystrybucji i produkcji.

Szacuje się, że dzięki redukcji kosztów eksploatacji i zwiększonej sprawności możemy osiągnąć redukcję kosztów wytwarzania energii pierwotnej o co najmniej 1% dla każdego zwiększenia ∆T o 3K.

Straty wody i ciepła, przesunięcie punktów krytycznych sieci, rozbudowa sieci i wiele innych czynników powodują wysokie koszty produkcji ze względu na złe planowanie. Wyzwaniem w sieciach ciepłowniczych jest minimalizacja kosztów inwestycji oraz maksymalizacja gęstości zużycia energii, co w efekcie umożliwi optymalne wymiarowanie sieci i ekonomiczne wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację inwestycji.

Nasze rozwiązanie

W celu rozwiązania tych problemów należy wykorzystać model termohydrauliczny, aby:

  • unikać przeprojektowania;
  • zweryfikować wydajność i ocenić wpływ na całą sieć.

Szacuje się, że dzięki odpowiedniemu planowaniu przy wymiarowaniu sieci i doborze komponentów o odpowiedniej wielkości (doradztwo) można zmniejszyć koszty inwestycji o 17% w porównaniu z tradycyjnym projektem.

Decentralizacja i większa złożoność paliw sprawiają, że integracja i prognozowanie stają się znacznie trudniejsze. Wyzwaniem w sieciach ciepłowniczych jest maksymalne wykorzystanie źródeł produkcji, które są najbardziej ekonomiczne, oraz efektywne zarządzanie złożonymi sieciami przy jednoczesnej poprawie wykorzystania różnych źródeł ciepła będących najbardziej ekonomicznymi inwestycjami.

Produkcja ciepła z odnawialnych źródeł energii może być traktowana priorytetowo i lepiej kontrolowana, co pomaga przedsiębiorstwu w spełnieniu (lub przekroczeniu) celów.

Nasze rozwiązanie

Sposobem na poradzenie sobie z tymi wyzwaniami jest efektywne planowanie produkcji (mieszanki paliw) poprzez wykorzystanie:

  • prognozy zapotrzebowania;
  • równoważenie sieci w czasie rzeczywistym;
  • symulowanie produkcji ciepła.

W ten sposób wspieramy osiągnięcie celu w zakresie wykorzystania energii odnawialnej określonego przez UE na poziomie 27%.

Regulacje w zakresie oszczędzania energii wymagają rocznych oszczędności energii i jasnej dokumentacji potwierdzającej te oszczędności. Wyzwaniem w sieciach ciepłowniczych jest osiągnięcie celu w zakresie oszczędności energii przez użytkowników końcowych oraz inwestowanie w systemy po stronie wtórnej w celu poprawy efektywności po stronie pierwotnej. Celem są inteligentne inwestycje.

Nasze rozwiązanie

Sprostaj tym wyzwaniom poprzez:

  • Pozyskiwanie i rozwijanie know-how w zakresie potencjalnych działań i sprawdzania oszczędności.
  • Wykonywanie działań po stronie wtórnej o najlepszym stosunku kosztów do wydajności po stronie pierwotnej.

W efekcie można osiągnąć więcej niż 1,5% oszczędności dla użytkownika końcowego rocznie (cel określony w dyrektywie energetycznej UE, który dotyczy wyłącznie krajów posiadających systemy zobowiązujące).

Szczytowe obciążenie cieplne i drogie paliwa w okresach szczytu nadwyrężają zasoby zakładu energetyki cieplnej i sprawiają, że ogrzewanie staje się droższe zarówno dla ciepłowni, jak i dla użytkowników końcowych. Ma to również duży wpływ na CAPEX i OPEX. Wyzwaniem w sieciach ciepłowniczych jest obniżenie wpływu szczytowego zapotrzebowania na energię na koszty eksploatacji sieci oraz pokrycie szczytowego zapotrzebowania regularnymi źródłami ciepła przy jednoczesnym obniżeniu kosztów inwestycji i kosztów operacyjnych.

Nasze rozwiązanie

Sprostaj tym wyzwaniom poprzez:

  • symulowanie produkcji ciepła;
  • maksymalizację wykorzystania akumulacji ciepła w budynkach i sieciach;
  • działania w zakresie regulacji szybkości nagrzewania.

Dzięki temu można osiągnąć redukcję szczytowego zapotrzebowania na energię do 20%.

 

Stosowane dotychczas systemy SCADA utrudniają integrację danych, a ich obsługa jest czasochłonna. Wyzwaniem w sieciach ciepłowniczych jest ułatwienie integracji danych i skrócenie czasochłonności procesu, a jednocześnie obniżenie kosztów inwestycjikonserwacji.

Nasze rozwiązanie

Rozwiązaniem jest oszczędność czasu i pieniędzy dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu SCADA oferującego:

  • otwarty dostęp do bazy danych
  • otwarte protokoły łączności
  • automatyczne generowanie kluczowych wskaźników procesu i wydajności
  • funkcje automatycznego uruchamiania

Wszystkie powyższe środki zaradcze pomogą w uwolnieniu ukrytych zasobów i powinny pozwolić na 30-procentową poprawę wydajności w porównaniu z tradycyjnymi systemami SCADA.

Wyzwaniem w sieciach ciepłowniczych jest poszerzenie zakresu usług świadczonych przez zakład energetyki cieplnejpogłębienie postrzegania zakładu energetyki cieplnej przez klientów jako wiarygodnego, przejrzystego i elastycznego partnera.

Nasze rozwiązanie

Rozwiązaniem jest pozycjonowanie zakładu energetyki cieplnej jako eksperta w dziedzinie wydajności energetycznej i uczynienie jej oczywistym wyborem w zakresie dostaw energii dla odbiorców końcowych poprzez:

  • świadczenie usług dodatkowych, np. monitorowanie bezpieczeństwa i umowy konserwacyjne;
  • udostępnienie narzędzi wspomagających, np. Enspire i Heat Selector;
  • zapewnienie szkoleń i rekomendacji w zakresie modernizacji systemu po stronie wtórnej;
  • dostarczanie rozwiązań w zakresie modernizacji i optymalizacji systemów.

Będzie to stanowiło wsparcie dla integracji strony pierwotnej i wtórnej oraz zwiększy zadowolenie klientów.

Wyzwaniem w sieciach ciepłowniczych jest sprostanie zwiększonej konkurencji w segmencie ciepłownictwa, rozwój nowych obszarów działalności zapewniających zyskowność i niepominięcie procesu cyfryzacji.

Nasze rozwiązanie

Rozwiązaniem jest pozycjonowanie zakładu energetyki cieplnej jako eksperta w dziedzinie wydajności energetycznej i uczynienie jej oczywistym wyborem w zakresie dostaw energii dla odbiorców końcowych poprzez:

  • redukcję rachunków za ogrzewanie i optymalizację konserwacji;
  • oferowanie pełnego pakietu rozwiązań dla strony wtórnej, w tym urządzeń Enspire, TRV, węzłów, ASV.

Dzięki temu zakład energetyki cieplnej może zwiększyć swoją konkurencyjność i rentowność poprzez nowy kanał sprzedaży. W efekcie zakład energetyki cieplnej będzie nowoczesny i rentowny.

Uncover the potential of district heating

Odkryj potencjał ciepłownictwa sieciowego

Zwiększenie udziału zapotrzebowania na ciepło w Europie pokrywanego przez ciepłownictwo sieciowe zwiększy zarówno oszczędności, jak i efektywność energetyczną. Sprawdź naszą infografikę, aby poznać potencjał systemów ciepłowniczych.

Jak możemy Ci pomóc

Pełna oferta produktów do sieci ciepłowniczych i układów centralnego chłodzenia od strony sieci i budynku

Doradztwo i znakomita obsługa klienta

Innowacyjność, optymalizacja techniczna i wysoka wydajność

Bezpieczeństwo i rzetelność współpracy

Globalny zasięg działalności z silną reprezentacją lokalną i dogłębną znajomością rynku lokalnego

Jeden doświadczony partner w zakresie optymalnego działania instalacji, optymalnej pracy sieci i zapewnienia klientom doskonałego serwisu.

Więcej informacji o ciepłownictwie

Narzędzia i aplikacje

Danfoss Heat Selector

Danfoss Heat Selector to najlepsze w swojej klasie narzędzie doboru online, które optymalizuje proces planowania dla projektantów instalacji ciepłowniczych.

Studium przypadku

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Wdrożenie w 50 000 jednostkach mieszkalnych: enercity AG optymalizuje zasilanie sieci ciepłowniczej za pomocą Leanheat® Building

    Oprogramowanie Leanheat® Building oparte na sztucznej inteligencji pomogło hanowerskiej sieci ciepłowniczej w systematycznym integrowaniu sieci budynków i osiągnięciu 5-10% redukcji zużycia lub poboru energii oraz 20% redukcji obciążeń szczytowych.

  • if (isSmallPicture) { Zakład Frederikshavn; } else if (isBigColumns) { Zakład Frederikshavn } else { Zakład Frederikshavn }
    Jak wiodąca globalna firma logistyczna wykorzystała moc energii geotermalnej

    Światowy lider w dziedzinie spedycji i logistyki szukał energooszczędnego rozwiązania z zakresu ogrzewnictwa i chłodnictwa do centrum logistycznego o powierzchni 300 000 m2 w północnej Danii. Firma nawiązała współpracę z wieloletnim partnerem OEM firmy Danfoss, Energy Machines i Danfoss, aby wdrożyć zrównoważony system ogrzewania i chłodzenia wykorzystujący w 100% energię odnawialną.

  • if (isSmallPicture) { Miasto Banja Luka; } else if (isBigColumns) { Miasto Banja Luka } else { Miasto Banja Luka }
    Danfoss współpracuje z miastem Banja Luka w celu dekarbonizacji sieci ciepłowniczych

    Wyzwanie: Renowacja 34 największych węzłów cieplnych w mieście

    Rozwiązanie: Danfoss Leanheat® Monitor umożliwia pełną cyfryzację węzła cieplnego

    Wyniki: zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 10%

  • if (isSmallPicture) { Zakład Rothes CoRDe; } else if (isBigColumns) { Zakład Rothes CoRDe } else { Zakład Rothes CoRDe }
    Usługi DrivePro® Lifecycle Services zapewniają nieprzerwaną pracę zakładu Rothes CoRDe przez maksymalnie długi czas

    SZKOCJA: Zakład RothesCoRDe, elektrociepłownia zasilana biomasą, zapewnił nieprzerwaną pracę przez maksymalnie długi czas dzięki kilku usługom DrivePro® Lifecycle Service.

Powiązane produkty

Informacje