Sieć dystrybucyjna: bezpieczna, trwała i skalowalna
Sieć ciepłownicza jest wyjątkowo elastyczna i może być wykorzystywana do podłączenia 30–40 domów. Pozwala to miastom na rozbudowę istniejącej sieci, gdy pojawią się możliwości w zakresie finansów, planowania i inne.
Efektywne funkcjonowanie sieci ciepłowniczej wymaga, aby cały łańcuch wartości, od wytwarzania i dystrybucji po użytkowanie, był zaprojektowany i utrzymywany w optymalnej równowadze.
Wieloletnie doświadczenie firmy Danfoss może pomóc w zaprojektowaniu optymalnej sieci ciepłowniczej, zarówno w przypadku projektów rozpoczynanych od zera, jak i renowacji istniejącej sieci.

Projekt sieci
Optymalny projekt jest kluczem do ekonomicznego działania sieci ciepłowniczej. Dlatego wykorzystujemy termohydrauliczny model sieci, aby uniknąć przeprojektowania i zweryfikować przepustowość oraz wpływ na całą sieć. Oznacza to, że instalując odpowiednie urządzenia regulacyjne, można odnieść korzyści ze zrównoważenia sieci, a tym samym obniżyć początkowe nakłady inwestycyjne. Komponenty regulacyjne i model hydrauliczny umożliwią również optymalizację różnicy temperatur (∆T), co zapewni wydajność systemu i obniżenie kosztów wytwarzania energii pierwotnej, ponieważ temperatura zasilania będzie zoptymalizowana, a temperatura i przepływ mogą być równoważone w czasie rzeczywistym.

Planowanie optymalnej mieszanki paliw
W produkcji ciepła można zoptymalizować wykorzystanie różnych źródeł ciepła, planując optymalną mieszankę paliw. Technologia ogrzewania komunalnego wykorzystuje szeroką gamę źródeł energii:
- kotły wykorzystujące paliwa konwencjonalne lub odnawialne, takie jak: biomasa;
- ciepło powstające w procesie produkcji energii elektrycznej, tak jak w przypadku elektrociepłowni;
- ciepło odpadowe z procesów przemysłowych;
- energia ze spalania odpadów miejskich;
- naturalne źródła ciepła, takie jak: energia słoneczna, geotermalna czy wiatrowa.

Reagowanie na szczytowe zapotrzebowanie na energię
Również w przypadku szczytowego zapotrzebowania na energię firma Danfoss może pomóc w przeprowadzeniu ekspertyzy i symulacji produkcji, aby umożliwić inteligentne planowanie produkcji i dystrybucji energii w sieciach ciepłowniczych. Zapewni to maksymalne wykorzystanie akumulacji ciepła w budynkach i sieciach.
Jak możemy Ci pomóc
Wieloletnie doświadczenie w budowaniu i utrzymywaniu sieci ciepłowniczych
Innowacje, optymalizacja rozwiązań technicznych i wysoka sprawność
Pełna oferta produktów do sieci ciepłowniczych i układów centralnego chłodzenia od strony sieci i budynku
Doradztwo i znakomita obsługa klienta
Doświadczenie w zakresie wszystkich rodzajów pierwotnych źródeł energii
Globalny zasięg działalności z silną reprezentacją lokalną i dogłębną znajomością rynku lokalnego
Bezpieczeństwo i rzetelność współpracy

Sieć rozprowadzająca: jakie oferuje korzyści?
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regulacja pogodowaInteligentna regulacja pogodowa sterowana przez prawidłowo uruchomiony regulator elektroniczny optymalizuje efektywność układu ciepłowniczego poprzez obniżenie temperatury powrotu. Generuje to oszczędność energii rzędu 10–15% i gwarantuje dłuższą żywotność układu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regulatory ECLRegulatory elektroniczne to inteligentne urządzenia do regulacji temperatury. Można je dostosować do różnych układów ciepłowniczych, zapewniając wysoki poziom komfortu i optymalne wykorzystanie energii.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Lutowane wymienniki ciepłaWydajność lutowanych wymienników ciepła (PLWC) została potwierdzona przez 30 lat ciągłego rozwoju,mającego na celu uzyskanie wysokiej sprawności we wszystkich zastosowaniach. Kompaktowe i elastyczne rozwiązanie zaprojektowane dla ultra-wydajnej pracy w aplikacjach wysokociśnieniowych lub ekstremalnych temperaturach.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regulatory różnicy ciśnień i regulatory/ograniczniki przepływuRegulatory różnicy ciśnień i regulatory/ograniczniki przepływu regulują przepływ dostępny dla każdego odbiorcy, jak również różnicę ciśnień w węźle cieplnym. Pozwala to na skuteczne równoważenie sieci.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kompaktowe węzły cieplneWęzły cieplne to systemy ogrzewania budynków lub jednostki w mieszkaniach, które dostarczają ciepło z sieci ciepłowniczej do instalacji wewnętrznej, zapewniając ciepłą wodę użytkową i ogrzewanie zgodnie z zapotrzebowaniem.