Wodne ogrzewanie podłogowe

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Wyróżnione produkty
  • Narzędzia i aplikacje

Najbardziej komfortowa i energooszczędna metoda ogrzewania budynków mieszkalnych

Aby osiągnąć ten poziom komfortu i oszczędności energii, system ogrzewania podłogowego musi być poprawnie zaprojektowany, skonstruowany i zawierać odpowiednie komponenty.

Danfoss oferuje wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia zrównoważonego systemu ogrzewania podłogowego. Do każdego zastosowania, do ogrzewania i chłodzenia, do budynków nowych lub remontowanych oraz do domów jednorodzinnych i apartamentowców.

Jak możemy Ci pomóc

Przyjemnie ciepłe podłogi
Ogrzewanie podłogowe zapewnia komfort: dzięki niemu stopy są ciepłe, zaś głowa nieco chłodniejsza. Taka różnica temperatur między stopami i głową jest najbardziej komfortowa dla większości ludzi.

Komfort i oszczędność energii
Równomiernie i wygodnie rozprowadzone ciepło pozwala obniżyć temperaturę pomieszczenia bez utraty komfortu. Każdy stopień mniej to oszczędność energii o 5%. Dodatkowo ogrzewanie podłogowe nie wymaga tak wysokiej temperatury wody zasilającej jak grzejniki, gdyż posiada dużą powierzchnię grzejną, która emituje ciepło. Źródła ciepła, takie jak kotły gazowe, działają efektywniej przy niskich temperaturach w przypadku stosowania ogrzewania podłogowego.

Brak grzejników, łatwe czyszczenie
Grzejniki zbierają kurz, a sprzątanie wokół nich sprawia trudności. Ogrzewanie podłogowe jest ukryte pod podłogą, dzięki czemu sprzątanie staje się o wiele łatwiejsze.

Mniej kurzu w powietrzu
Dzięki dużej powierzchni grzewczej ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu unosi się mniej kurzu. Ciepłe grzejniki powodują unoszenie dużej ilości ciepłego powietrza z kratek, a kurz wędruje wraz z nim.

Schnięcie mokrych podłóg
Większość z nas spotkała się z problemem wody na podłodze w łazience. Dzięki ogrzewaniu podłogowemu woda odparowuje szybko, zaś podłoga staje się sucha i bezpieczna.

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Grupy pompowo-mieszające – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Grupy pompowo-mieszające – Danfoss } else { Grupy pompowo-mieszające – Danfoss }
    Grupy pompowo-mieszające

    Grupy pompowo-mieszające Danfoss określają na tyle niską temperaturę wody, aby możliwe było bezpieczne rozprowadzanie jej w systemie ogrzewania podłogowego. Są przeznaczone do współpracy z rozdzielaczami FH i zapewniają żądaną temperaturę zasilania ogrzewania podłogowego poprzez mieszanie ciepłej wody doprowadzanej ze źródła ciepła z zimniejszą wodą zwracaną z systemu ogrzewania.

  • if (isSmallPicture) { Regulatory pokojowe – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regulatory pokojowe – Danfoss } else { Regulatory pokojowe – Danfoss }
    Regulatory pokojowe

    Dobra regulacja temperatury jest niezbędna, aby zapewnić wysoki komfort termiczny i niskie zużycie energii przez wodne ogrzewanie podłogowe lub system chłodzący. Pozwala ona sterować temperaturą pomieszczenia lub podłogi i uniknąć przegrzania. Aby zagwarantować optymalny komfort, w każdym pomieszczeniu znajduje się osobny termostat pokojowy.

  • if (isSmallPicture) { Rozdzielacze i siłowniki – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Rozdzielacze i siłowniki – Danfoss } else { Rozdzielacze i siłowniki – Danfoss }
    Rozdzielacze i siłowniki

    Rozdzielacze ogrzewania podłogowego Danfoss wyróżniają się elastycznością w zakresie ustalania najlepiej dopasowanego rozwiązania w oparciu o wymagania. Wybieraj spośród dostępnych komponentów, aby stworzyć rozdzielacz z nastawą wstępną, rotametrami, zaworami odcinającymi i odpowietrznikami lub bez tych elementów – w zależności od danego projektu.

  • if (isSmallPicture) { Panele i rury – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Panele i rury – Danfoss } else { Panele i rury – Danfoss }
    Panele i rury

    Podłogowe panele grzejne Danfoss stanowią bazę pod system wodnego ogrzewania podłogowego. System Basic obejmuje 3 różne modele paneli; BasicClip, BasicRail i BasicGrip. Dzięki nim można łatwo stworzyć system ogrzewania podłogowego z wylewką. Do systemów bez wylewki przeznaczone są panele SpeedUpTM.

  • if (isSmallPicture) { Automatyczne zawory równoważące AB-PM – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Automatyczne zawory równoważące AB-PM – Danfoss } else { Automatyczne zawory równoważące AB-PM – Danfoss }
    Automatyczne zawory równoważące AB-PM

    AB-PM jest wielofunkcyjnym zaworem równoważącym zapewniającym zarówno regulację ciśnienia różnicowego, jak i ograniczenie przepływu. Zawory eliminują wahania ciśnienia przy pełnym i częściowym obciążeniu i mogą być wyposażone w siłownik umożliwiający regulację strefową.

Wyróżnione produkty

  • Pożądana temperatura może być różna na przykład dla salonu i sypialni.
  • Ogrzewanie podłogowe jest automatycznie obniżane lub wyłączane z chwilą osiągnięcia pożądanej temperatury, co obniża rachunki za energię.
  • Regulacja temperatury w pomieszczeniach jest nawet wymogiem prawnym w niektórych europejskich krajach.
  • Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego firmy Danfoss posiadają zawory regulacyjne z nastawą wstępną dla każdego obiegu grzewczego. Dzięki nim do każdego pomieszczenia dostarczana jest odpowiednia ilość energii (ciepłej wody).
  • Pozwala to osiągnąć oczekiwany poziom komfortu przy najmniejszym możliwym zużyciu energii.
  • Obniżona temperatura podczas ferii zimowych, w nocy lub w dzień, kiedy nikogo nie ma w domu, może być programowana w zależności od potrzeb.
  • Oszczędzaj 5% energii z każdym stopniem obniżonej temperatury w pomieszczeniu.
  • Ogrzewanie podłogowe może być regulowane w oparciu o temperaturę podłogi lub temperaturę w pomieszczeniu — wystarczy ustawić temperaturę, którą uznasz za komfortową!
  • Unikalny i opatentowany termostat pokojowy na podczerwień, dostępny w systemach CF2+ i Danfoss IconTM, pozwala dokładnie regulować temperaturę powierzchni podłogi.

Dzięki bezprzewodowym termostatom pokojowym meble można przestawiać dowolnie, bez konieczności przekładania instalacji

Jeśli programujesz żądaną temperaturę np. na godzinę 6:00, funkcja uczenia adaptacyjnego obliczy, kiedy uruchomić ogrzewanie, tak by osiągnąć odpowiednią temperaturę o poranku.

Narzędzia i aplikacje

Dzięki funkcji szybkiego planowania można łatwo stworzyć system ogrzewania podłogowego.