Przygotowania do zimy
Oszczędź pieniądze na ogrzewaniu odpowiednio przygotowując swój grzejnik na zimę
Nadchodzi czas włączenia ogrzewania w Twoim domu. Jednak jeśli Twoje grzejniki nie działają jak należy, będzie to okres, w którym będziesz marnował swoje pieniądze. Znajdziesz tu 4 proste czynności, których wykonanie zagwarantuje, że Twoje grzejniki zapewnią najlepsze możliwe ogrzewanie, które oszczędzi energię, czas oraz Twoje pieniądze podczas okresu grzewczego:
![](/media/2027/radiator-thermostats_winter-preparations-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Krok 1. Sprawdź, czy grzejnik działa prawidłowo
![](/media/2028/radiator-thermostats_winter-preparations-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Krok 2. Odpowietrzanie grzejnika
![](/media/2029/radiator-thermostats_winter-preparations-3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Krok 3. Rozruszaj zawór grzejnikowy
![](/media/7293/radiator-thermostats-installer_winter-preparations-4.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Krok 4. Skontaktuj się z ekspertem
Duże oszczędności tej zimy dzięki wydajnej i prostej pompie ciepła
Wydajna pompa ciepła może zapewnić 50–75% oszczędności na energii w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii. Znajdziesz tu 5 prostych czynności, które pomogą rozwiązać problemy z pompą ciepła, dzięki którym podczas chłodnych sezonów Twój dom będzie ogrzewany najlepiej, jak to tylko możliwe. Większość z nich możesz wykonać sam w zaledwie kilka chwil!
![](/media/2022/heat-pump-winter-preparation-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Krok 1. Sprawdź poziom czynnika pośredniego
![](/media/2023/heat-pump-winter-preparation-2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Krok 2. Wyczyść filtr układu czynnika pośredniego
![](/media/2024/heat-pump-winter-preparation-3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Krok 3. Sprawdź poziom wody systemu grzewczego
![](/media/2025/heat-pump-winter-preparation-4.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Krok 4. Wyczyść filtr systemu grzejnego
![](/media/2026/heat-pump-winter-preparation-5.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Krok 5: Przełącz tryb działania