Oszczędność energii
Kontroluj ogrzewanie pomieszczenia i jego koszty
Twój dom jest dla Ciebie najważniejszym środowiskiem — to miejsce, w którym jesz, śpisz, odpoczywasz i wychowujesz swoje dzieci. W związku z powyższym jest to coś naprawdę wyjątkowego — móc cieszyć się prawdziwym komfortem w pomieszczeniu bez nieustannej konieczności regulowania termostatów. Ciągłe dostosowywanie temperatury przekłada się na niewłaściwe ogrzewanie pomieszczeń oraz niepotrzebne koszty energii.
Ważne, aby Twój termostat mógł mierzyć rzeczywistą temperaturę w pomieszczeniu. Przygotowaliśmy 10 wskazówek dotyczących najlepszego wykorzystania termostatów.
![](/media/1f5lgtjx/tp5001-in-home.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Wskazówka 1#: Kluczem jest umiejscowienie
Gdy termostat pokojowy znajduje się w odpowiednim miejscu – na ścianie wewnętrznej, zamontowany około 1,5 metra nad podłogą – otrzymuje lepszy pomiar w pomieszczeniu. Dzięki temu grzejnik zapewnia lepiej dopasowaną temperaturę w pomieszczeniu.
Pamiętaj aby termostat nie był wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, co zagwarantuje dokładniejszy pomiar.
![](/media/1725/ectemp_smart_livingroom_eu_v03_flat.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Wskazówka 2#: Bądź bezprzewodowy
Obecnie bardzo popularnym rozwiązaniem są bezprzewodowe termostaty pokojowe. Danfoss oferuje szeroką gamę bezprzewodowych i programowalnych termostatów pokojowych, które automatycznie regulują temperaturę w pomieszczeniach.
![](/media/4mnb1s35/ras-c2-user-guide-shot.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Wskazówka 3#: Nie zakrywaj termostatu
Nigdy nie zakrywaj ani nie zasłaniaj termostatu przedmiotami, które mogłyby zakłócić dokładny odczyt temperatury jaka panuje w pomieszczeniu. Do wspomnianych wyżej przedmiotów zalicza się odzież, zasłony bądź meble umieszczone nad lub naprzeciwko termostatu.
Temperatura mierzona przez termostat powinna być taka sama, jak w pozostałych częściach pomieszczenia, dlatego należy zadbać o swobodny przepływ powietrza wokół termostatu.
![](/media/djypfrnt/dsc08313.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Wskazówka 4#: Korzystaj z wszystkich grzejników w pomieszczeniu.
Nastawa temperatury na termostatach w tym samym pomieszczeniu powinna mieć tę samą wartość. Różne ustawienia lub wyłączenie niektórych termostatów w pomieszczeniu nie przyniesie żadnych oszczędności. Pozostałe grzejniki będą musiały mocniej grzać, by ogrzać Twój dom, a to z kolei przełoży się na niewłaściwą dystrybucję ciepła.
![](/media/wu4bmcfj/ras-d2-white-on-rad.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Wskazówka #5: Ustaw swoje komfortowe temperatury i już do nich nie wracaj.
Nieustanna zmiana nastaw temperatury w termostatach nie przełoży się ani na oszczędność energii... ani pieniędzy. Ustaw termostaty i pozwól im, by automatycznie regulowały temperaturę w pomieszczeniach.
![](/media/1958/open-window-close-thermostats.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Wskazówka 6#: Wyłącz ogrzewanie na czas wietrzenia
W pomieszczeniach wymagających przewietrzenia wyłącz wszystkie termostaty. Po zakończeniu wietrzenia ponownie włącz termostaty tak, aby pracowały w tym samym trybie, co przed wyłączeniem.
Nasze inteligentne termostaty na czas wietrzenia automatycznie wyłączają ogrzewanie, dzięki czemu oszczędzasz energię i... zapłacisz mniejsze rachunki za ogrzewanie.
![](/media/7292/child-playing-floor.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Wskazówka 7#: Dostosuj poziomy wilgotności
Jest doby sposób codziennego wietrzenia swoich pomieszczeń — bez względu na to czy pada deszcz, czy świeci słońce. Poziomy wilgotności w domu nie powinny przekraczać 40–50 procent.
![](/media/fzdnsour/ret230p.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Wskazówka 8#: Wymień po upływie 15 lat
Jeśli Twój termostat ma więcej niż 15 lat, konieczna jest jego wymiana. Nasza gama termostatów tworzy najlepszą ofertę energooszczędnych termostatów na rynku. Co więcej, została stworzona z myślą o spełnianiu wszystkich wymogów grzewczych Twojego domu.
![](/media/1960/away-mode-danfoss-link.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Wskazówka 9#: Obniż temperaturę podczas wyjazdów
Jeśli wyjeżdżasz na dłuższy czas, obniż temperaturę by oszczędzać energię.
Nasze inteligentne termostaty można ustawić w tryb ochrony przed mrozem lub w tryb wakacyjny, gdy będziesz przebywać na feriach zimowych, co również przełoży się na oszczędności i optymalne zarządzanie ogrzewaniem.
![](/media/7267/family-fun-room.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Wskazówka 10#: Komfort w każdym pomieszczeniu
U nas w Danfoss mamy takie powiedzenie: Prawdziwy komfort przebywania w pomieszczeniu jest wtedy, gdy nie myślisz o temperaturze. I uzyskanie właśnie takich warunków umożliwia nasza gama termostatów. Możesz zaplanować temperaturę dla wybranej przez siebie godziny, czy to w dzień, czy w nocy — w zależności od pomieszczenia— aby dopasować ją do codziennego życia Twojej rodziny... oszczędzając przy tym energię i pieniądze.