Renowacje
Jakie są korzyści?
Oszczędność energii dzięki wymianie starych produktów na wydajniejsze, nowe rozwiązania.
Uzyskiwanie zdrowszego klimatu dzięki ograniczaniu emisji CO2.
Lepszy komfort cieplny we wnętrzach dzięki odpowiedniej i precyzyjnej regulacji temperatury.
Nowoczesne wzornictwo Twojego domu dzięki nowym produktom takim, jak termostaty grzejnikowe czy regulatory elektroniczne.
Większa wartość Twojego domu, dzięki inwestycji w efektywność energetyczną.
Możliwości przeprowadzenia renowacji

Termostaty grzejnikowe
Wymień swój stary termostat grzejnikowy na nowy elektroniczny. Równocześnie oszczędzisz pieniądze i energię. Ponadto świetnie się on prezentuje! Czas zwrotu inwestycji jest krótki, ponieważ możesz osiągnąć oszczędności energii od 8% do 46%, zależnie od obecnego stanu instalacji.
Firma Danfoss posiada w swojej ofercie różne termostaty, które dostosowane są do zróżnicowanych potrzeb naszych klientów. Wszystkie zostały zaprojektowane z myślą o Twojej wygodzie przy jednoczesnej redukcji wydatków na energię.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe
Systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego są łatwe w naprawach i modernizacji: Wyobraźmy sobie możliwość instalacji takiego ogrzewania bez konieczności ponoszenia kosztów i bez problemów spowodowanych zrywaniem starej podłogi. Wyobraźmy sobie kompletny system ogrzewania, który ma grubość 10–15 mm, nie licząc samej podłogi. Z naszymi produktami jest to rzeczywistość!
Systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego są łatwe do instalacji i zapewniają natychmiastowy komfort. Można je pewnie zamontować pod wszystkimi typami podłóg.

Zalety elektrycznego ogrzewania podłogowego
Komfortowa temperatura otoczenia i szybki czas reakcji to tylko niektóre z zalet ogrzewania elektrycznego. Dowiedz się więcej o tych i innych zaletach ogrzewania elektrycznego.
Korzyści płynące z elektrycznego ogrzewania podłogowego:
Łatwy montaż
Maty grzejne są rozwiązaniem, które można łatwo zamontować zarówno na nowych, jak i istniejących podłożach. Czas montażu będzie taki sam, niezależnie od rodzaju podłogi, pod którą system jest instalowany. Instalacja elektrycznego ogrzewania podłogowego jest szybka i nadaje się nie tylko do świeżo wybudowanych budynków, ale również do tych, w których wykonywane są prace remontowe.
Do dowolnego pomieszczenia w Twoim domu
Elektryczne ogrzewanie podłogowe można stosować we wszystkich pomieszczeniach takich jak sypialnie, kuchnie i korytarze.
Obecnie, dzięki nowoczesnym termostatom Danfoss, ogrzewanie podłogowe utożsamiane jest z rozwiązaniem niezawodnym i oszczędnym, które może być montowane we wszystkich typach budynków, łącznie z obiektami niskoenergetycznymi.
Dla każdego typu podłogi
Ogrzewanie podłogowe można instalować pod różnymi rodzajami podłoża: drewno, płytki, laminat i linoleum.
Elektryczne rozwiązania ogrzewania Danfoss nie zajmują wiele miejsca, co ułatwia dowolne zaplanowanie powierzchni w każdym pomieszczeniu.
Nie trzeba zdejmować całej podłogi
Kable grzejne Danfoss mają bardzo długą żywotność i objęte są 20-letnią gwarancją. W razie problemów nie trzeba zrywać całej podłogi. Usterkę można zlokalizować z dokładnością do kilku centymetrów, toteż do wykonania naprawy wystarczy zdemontować np. jedną czy dwie płytki. Natomiast w przypadku rzadkiej usterki 20-letnia gwarancja DEVI obejmuje również naprawę podłogi.
Mniej kurzu w powietrzu
Ciepłe grzejniki powodują unoszenie dużej ilości ciepłego powietrza z kratek, a kurz wędruje wraz z nim. Dzięki dużej powierzchni grzewczej ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu unosi się mniej kurzu.