Poniżej znajdziesz informacje na tematy, które uznaliśmy za przydatne. Dzięki temu masz możliwość otrzymania najlepszych rozwiązań grzewczych dla Twojego domu.

Oszczędzaj energię dzięki rozwiązaniom grzewczym firmy Danfoss
Zgromadziliśmy szereg wskazówek, dzięki którym dowiesz się, w jaki sposób oszczędzać energię. Przed dokonaniem wyboru odpowiedniego rozwiązania grzewczego dla swojego domu warto wiedzieć, że w Europie koszty ogrzewania stanowią dużą część rocznych wydatków przeznaczanych na zużycie energii. W niektórych krajach wynoszą one do 70% całości kosztów. Pozostałe 30% w domach pochłania gorąca woda.

Przygotowania do zimy: Uzyskaj komfort cieplny oraz oszczędzaj energię podczas chłodniejszych miesięcy
Nasze systemy grzewcze także miały wakacje, ale ponieważ robi się coraz chłodniej czas poczynić pierwsze kroki w kierunku przygotowania się do zimy. Niech zrobi się ciepło. Zwiększ swój komfort i oszczędzaj energię!

5 powodów, dla których warto zmodernizować instalację ogrzewania
Remont domu może być kosztowny i długotrwały. Natomiast dzięki modernizacji instalacji ogrzewania czas zwrotu jest bardzo krótki, ponieważ inwestycja jest niewielka, a oszczędności znaczące.

Home heating of tomorrow
Danfoss Ally ™ zapewnia pełną kontrolę nad grzejnikami i wodnym ogrzewaniem podłogowym, a także rachunkami za ogrzewanie. Praktycznie z każdego miejsca i o każdej porze, w domu lub w podróży. Możesz również sterować ogrzewaniem głosowo!
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Programowalny termostat pokojowy TPOneTermostat Danfoss TPOne™ sprawia, że inteligentna regulacja ogrzewania jest teraz łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej: TPOne™ jest idealny do niemal każdego domowego systemu ogrzewania z kotłem i równie dobrze sprawdza się w domach jedno- i wielorodzinnych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostaty elektryczneWydajny energetycznie system ogrzewania/CWU wymaga dokładnej regulacji zarówno czasu, jak i temperatury. Termostaty ograniczają zużycie paliwa i poprawiają poziom komfortu, regulując temperaturę powietrza w pomieszczeniach oraz zmagazynowanych zasobów ciepłej wody użytkowej (CWU) na podstawie ustawień.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Mechaniczne termostaty grzejnikoweOd 80 lat Danfoss jest synonimem precyzji w pomiarze temperatury. Nasze pierwsze termostaty grzejnikowe wynaleźliśmy w 1943 roku, a dziś nasza nowa gama mechanicznych termostatów grzejnikowych, oparta na wiodącym doświadczeniu i wiedzy branżowej, oferuje doskonałą precyzję i kontrolę temperatury. Podnieśliśmy poprzeczkę, tworząc innowacyjne rozwiązania, które spełniają najwyższe standardy i odpowiadają na potrzeby klientów.