Większość energii zużywanej w domach jedno- i dwurodzinnych wykorzystywana jest na ogrzewanie
Większość istniejących domów może uzyskać znaczne oszczędności kosztów energii poprzez poprawę systemu grzewczego i optymalizację sterowania ogrzewaniem.
W przypadku nowych budynków ważne jest, aby już w fazie projektowania były one wyposażone w wysokowydajne urządzenia grzewcze, które mogą zapewnić możliwie jak najniższe zużycie energii przy wysokim komforcie dla właścicieli.
Dzięki zastosowaniu wydajnych urządzeń grzewczych Danfoss, takich jak termostaty grzejnikowe, wodne lub elektryczne ogrzewanie podłogowe lub inteligentne rozwiązania grzewcze umożliwiające indywidualne sterowanie pomieszczeniami, właściciele domów mogą uzyskać znaczne oszczędności energii, kosztów oraz emisji, zarówno w przypadku nowych, jak i modernizowanych budynków. Wszyscy właściciele domów są zainteresowani utrzymaniem komfortowej temperatury w pomieszczeniach przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności systemu grzewczego.
Jak możemy Ci pomóc
Komfort wewnętrzny
Wysoka efektywność energetyczna redukująca koszty ogrzewania
Łatwy montaż, serwis i konserwacja
Sterowanie ogrzewaniem w Twoim domu

Zdalne ogrzewanie dzięki aplikacji Danfoss Ally™
Aplikacja Danfoss Ally™ umożliwia sterowanie ogrzewaniem domu z dowolnego miejsca. Danfoss Ally™ to jedyny system, który umożliwia zdalne sterowanie zarówno elektronicznymi termostatami grzejnikowymi, jak i ogrzewaniem podłogowym. Sterowanie ogrzewaniem domu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie przy użyciu aplikacji Danfoss Ally™.
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ciepła woda użytkowaRozwiązania Danfoss stosowane w układach ciepłej wody użytkowej to szeroka gama produktów - wszystko do produkcji, magazynowania, równoważenia hydraulicznego, regulacji temperatury i rejestracji temperatury wody użytkowej w budynkach komercyjnych i mieszkalnych. Układy są wysokowydajne, zapewniają komfort i higienę oraz maksymalną ochronę przed bakteriami Legionella.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektryczne ogrzewanie podłogoweElektryczne ogrzewanie podłogowe do wszystkich rodzajów podłóg
Ogrzewanie elektryczne to energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie ogrzewania podłogowego. Jest elastyczne w przypadku nowych budynków oraz renowacji, zarówno w przypadku montażu na mokro, jak i na sucho.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektryczny system grzewczy do ochrony przed mrozem i śniegiem stosowany pod chodnikami.Systemy przeciwoblodzeniowe są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, np. w garażach, na parkingach, schodach, chodnikach i innych powierzchniach na poziomie gruntu. Zapewniają one bezpieczeństwo w niebezpiecznych warunkach zimowych. Nasze systemy można instalować na dachach, w rynnach, chodnikach i wielu innych miejscach w domu i wokół niego. Oferujemy szeroką gamę produktów, takich jak kable lub maty grzejne, specjalistyczne termostaty i akcesoria montażowe. Możesz liczyć na nasze profesjonalne wsparcie i serwis.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pomiar energiiW budynkach z wieloma użytkownikami pomiary energii mogą być stosowane do określenia ilości ciepła lub chłodu zużywanej przez każdego użytkownika. Danfoss oferuje szeroką gamę ultradźwiękowych liczników ciepła i chłodu, jak również powiązane z nimi rozwiązania automatycznego odczytu liczników.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regulacja temperatury pomieszczeniaTermostaty grzejnikowe i układy regulacji temperatury w pomieszczeniach kompensują wahania zapotrzebowania na ciepło, utrzymując temperaturę w każdym pomieszczeniu na poziomie ustalonym indywidualnie przez lokatora.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart heatingInteligentne ogrzewanie Danfoss umożliwia dostosowanie ogrzewania do codziennego harmonogramu i sterowanie ogrzewaniem za pomocą smartfona.
Danfoss Smart Heating to rozwiązania dla każdego domu i potrzeb — od samodzielnego, inteligentnego termostatu grzejnikowego po kompletny system Smart Heating umożliwiający kompletne sterowanie całym systemem grzewczym — zawsze i wszędzie.