• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Dla profesjonalistów

efektywność energetyczna

Budynki przyszłości

Wymagania i oczekiwania współczesnych mieszkańców dotyczące oszczędnego, energooszczędnego i niezawodnego, komfortowego ogrzewania w ich domach stale rosną. Dlatego inwestowanie w efektywność energetyczną jest rozsądną inwestycją w Twój biznes.

Jeśli jesteś zarządcą lub administratorem wielorodzinnych budynków mieszkaniowych wymagających modernizacji, ten webinar jest zdecydowanie dla Ciebie!
 

Obejrzyj nagranie i dowiedz się:

  • Czym są, i jak pozyskać Białe Certyfikaty
  • Jak połączyć komfort cieplny z oszczędną pracą instalacji
  • Jak zwiększyć efektywność systemu grzewczego dzięki sztucznej inteligencji
  • Jak zwalczać bakterie Legionelli

 

Obejrzyj nagranie

Dlaczego inwestować w efektywność energetyczną

Ponieważ najtańsza – i najbardziej ekologiczna – energia to ta, której nie wykorzystujemy. Jako planeta musimy drastycznie zmniejszyć zużycie energii i lepiej wykorzystywać wytwarzaną energię. Nasze budynki odgrywają w tym równaniu znaczącą rolę.

Pomyśl, że: 

  • Za 28% globalnej emisji CO2 odpowiadają instalacje HVAC i oświetlenie w budynkach.
  • Za 30% światowego zużycia energii odpowiadają instalacje HVAC i oświetlenie w budynkach.
  • 20% zużycia wody jest wykorzystywane na budowę i eksploatację budynków.

Cena energii rośnie. W miarę destabilizacji światowych źródeł energii i wzrostu cen energii, musimy mądrzej gospodarować zasobami, także w naszych budynkach. Efektywność energetyczna to najbezpieczniejszy i najtańszy sposób wyjścia z obecnego kryzysu energetycznego.

Pomyśl, że:  

  • W 2022 r. miesięczna stopa inflacji dla gazu wyniosła 51,4%; paliw płynnych – 45,2%; energii – 41,1%; i energii elektrycznej – 29,7%.
  • Optymalizując systemy grzewcze budynku, można potencjalnie osiągnąć średnio 30% oszczędności energii.

Inwestowanie w efektywność energetyczną jest dobre dla biznesu

 

To inwestycja w Twoich mieszkańców, którzy poszukują niedrogiego, niezawodnego i energooszczędnego ogrzewania w swoich domach. Chcieliby: 

  • Przystępny czynsz i media
  • Higieniczną ciepłą wodę
  • Indywidualne strefy ogrzewania
  • Ciche, w pełni sprawne grzejniki
  • Nowoczesną, energooszczędną technologię grzewczą

 

To inwestycja, która daje Ci: 

 

  • Stabilne koszty podczas remontów i budowy nowych obiektów
  • Najniższą możliwą inwestycję z krótkim czasem zwrotu
  • Mniej skarg
  • Niezawodną technologię grzewczą, która jest łatwiejsza do rozliczeń
  • Większe bezpieczeństwo energetyczne

Możesz zwiększyć efektywność energetyczną, korzystając z istniejącej technologii

Możliwe jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy minimalnych nakładach inwestycyjnych, krótkim czasie zwrotu i wykorzystaniu istniejącej technologii.

Rozważmy tylko jeden przykład: modernizując 500 milionów nieefektywnych grzejników w Europie za pomocą termostatów, zaoszczędzimy 130 TWh, co stanowi dwukrotność produkcji energii elektrycznej netto w Niemczech z energii jądrowej w 2021 r.

Referencje

Inwestowanie w efektywność energetyczną przynosi wymierne oszczędności energii

Zmniejszenie zużycia energii o 20% w budynku wielorodzinnym w Szwecji

Zmniejszenie zużycia energii o 25% w budynku wielorodzinnym w Estonii

Zmniejszenie zużycia energii o 14% w budynku wielorodzinnym we Włoszech

Wyzwanie:  

Mieszkańcy 10. piętra apartamentowca w Szwecji skarżyli się na niewystarczające ogrzewanie. Problem: system grzewczy nie był odpowiednio zrównoważony.

Wyzwanie: 

Mieszkańcy 9-piętrowego apartamentowca w Tallinie w Estonii borykali się z nierównymi temperaturami w poszczególnych mieszkaniach. Spółdzielnia mieszkaniowa chciała zapewnić mieszkańcom większy komfort, zwiększyć efektywność systemu grzewczego i zaoszczędzić na rocznych kosztach energii.​​ 

Wyzwanie: 

Pięć 9-piętrowych budynków mieszkalnych w Mediolanie we Włoszech miało przez lata grzejniki wyposażone w termostatyczne zawory grzejnikowe.

Rozwiązanie:  

Za pomocą prostego narzędzia Danfoss Optimal 2 zrównoważyli istniejący 2-rurowy system grzejników i zastąpili istniejące zawory grzejnikowe zaworami termostatycznymi z blokadą.

Rozwiązanie: 

Zastępując starą instalację jednorurową instalacją dwururową wyposażoną w automatyczne zawory równoważące Danfoss i termostatyczne zawory grzejnikowe, mieszkańcy mogli cieszyć się równomierną dystrybucją ciepła z indywidualną regulacją ogrzewania przez cały rok – przy sprawiedliwym podziale kosztów ogrzewania.

Rozwiązanie: 

Wyposażenie systemu w automatyczne zawory równoważące Danfoss

Rezultat: 

  • 20% roczna oszczędność energii
  • Zwrot z inwestycji w ciągu 3 lat
  • Lepszy komfort cieplny
  • Brak skarg

Rezultat: 

  • 25% roczna oszczędność energii
  • Indywidualna kontrola temperatury w każdym pomieszczeniu
  • Komfort przez cały rok

Rezultat: 

  • Oszczędność energii wynosząca 14% 
  • Mniej hałasów z grzejników
  • Niższe koszty utrzymania
  • Lepszy komfort cieplny  

Współpracujmy, aby Twoje budynki były bardziej energooszczędne

Danfoss może poszczycić się ponad 80-letnim doświadczeniem w tworzeniu energooszczędnych rozwiązań w zakresie ogrzewania i chłodzenia budynków. Oferujemy szeroką gamę innowacyjnych rozwiązań i produktów do modernizacji budynków wielorodzinnych, w tym: 

Automatyczne rozwiązania równoważące dla jednorurowych systemów grzewczych

Optymalizacja instalacji ciepłej wody użytkowej za pomocą zaworów cyrkulacyjnych Danfoss MTCV

Zdecentralizowany system ogrzewania i natychmiastowa produkcja ciepłej wody użytkowej dzięki stacjom EvoFlat™

Węzły mieszkaniowe i elementy sterujące dla budynków podłączonych do sieci ciepłowniczych

 

Skontaktuj się z nami, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla swojego budynku.

Powiązane produkty