Optymalizacja energetyczna budynków wielorodzinnych

Optymalizacja energetyczna budynków w kierunku bardziej zrównoważonego budownictwa
Wraz z rosnącymi podatkami od emisji CO2 i potencjalnym odejściem od gazu, modernizacje i inteligentne rozwiązania są kluczem do spełnienia wymogów nowych przepisów, zmniejszenia śladu węglowego i zapewnienia wysokiego poziomu komfortu.
Z jakimi mierzysz się wyzwaniami?
W firmie Danfoss od dziesięcioleci opracowujemy rozwiązania dla bardziej wydajnego jutra. Rozumiemy wyzwania, przepisy oraz potrzebę działania - w ramach budżetu lub ram czasowych.
Jako kompetentny partner specjalizujący się w efektywnych rozwiązaniach w zakresie ogrzewania i chłodzenia. Dostarczamy elementy ułatwiające dekarbonizację budynków wielorodzinnych.
Wyzwania i potrzeby mogą się różnić w zależności od budynku, ale jedno jest pewne:
Wszystkie nasze rozwiązania są przeznaczone do spełniania wymogów prawa, zmniejszania śladu węglowego budynku i zapewniania wysokiego poziomu komfortu najemcom.






Modułowe podejście w dekarbonizacji budynków

Równoważenie układu ogrzewania jest kluczowe
Równoważenie hydrauliczne jest niezbędne do optymalizacji systemów HVAC, zapewniając ich wydajną pracę i zmniejszenie zużycia energii.
Proces równoważenia reguluje wartości przepływu zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem (nie obliczeniowym), zapobiegając błędom dystrybucji ciepła i przyczyniając się do znacznych oszczędności energii. W obliczu rosnących cen energii i globalnego nacisku na zmniejszenie emisji CO2 równoważenie hydrauliczne stanowi praktyczne rozwiązanie mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków i osiągnięcie celów klimatycznych.
Rozwiązuje również typowe problemy, takie jak hałas powodowany nierównomiernym rozprowadzaniem ciepła, poprawia komfort wewnątrz pomieszczeń i wydłuża żywotność systemu.

Niezawodne rozwiązania w zakresie ciepłej wody użytkowej (CWU) dla Twojego projektu
Nasze niezawodne rozwiązania do podgrzewu CWU na żądanie zapewniają bezpieczeństwo i zmniejszają ryzyko rozwoju bakterii Legionelli. Łatwe w montażu, wstępnie zmontowane systemy zapewniają szybką drogę do pomyślnego ukończenia projektu. Nasze systemy, niezależnie od tego, czy są wdrażane niezależnie, czy zintegrowane z węzłami mieszkaniowymi, oferują niezawodne rozwiązanie, rozwiązujące problemy związane z bakteriami Legionelli, zapewniając jednocześnie stałe zasilanie wodą o optymalnej temperaturze.

Inteligentna optymalizacja budynków dzięki Leanheat®
Wydajne budynki - zoptymalizowana produkcja energii.
Danfoss Leanheat® Building to inteligentne sterowanie budynkiem i konserwacja ogrzewania regulowana przez IoT. Kompletny pakiet oprogramowania i usług oparty na aplikacjach, który wykorzystuje moc cyfryzacji do optymalizacji produkcji i zużycia energii, zwiększania sprawności eksploatacyjnej oraz regulowania i konserwacji budynków.

Przewodnik aplikacji
Optymalizacja zużycia energii w budynku może być przeprowadzona na wiele sposobów, w zależności od zakresu modernizacji. W naszym najnowszym e-booku „Optymalizacja zużycia energii w budynkach wielorodzinnych” zagłębiamy się w możliwości dekarbonizacji i rozwiązań grzewczych dla budynków wielorodzinnych.
Odkryj różne rozwiązania, począwszy od tych przeznaczonych do optymalizacji instalacji grzejnikowych, a skończywszy na modernizacjach, w których paliwa kopalne są zamieniane na niskoemisyjne systemy grzewcze, takie jak pompy ciepła.
Skontaktuj się z nami
Gotowi na kolejny krok w optymalizacji budynku? Skontaktuj się z nami, wypełniając poniższy formularz.
Niezależnie od tego, czy masz pytania dotyczące równoważenia hydraulicznego, modernizacji układu grzewczego, czy potrzebujesz porady eksperta, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Cieszymy się na współpracę z Tobą w celu znalezienia najlepszych rozwiązań dla Twoich konkretnych potrzeb.
Wspólnie zwiększymy efektywność Twojego budynku i znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb, zarówno w ramach czasu, jak i inwestycji.
Referencje

Węzeł mieszkaniowy oszczędza energię i pieniądze dzięki AI i dynamicznemu równoważeniu
W budynkach mieszkalnych z centralnym ogrzewaniem często występują wahania temperatury pomieszczeń spowodowane niewydajnymi i niezrównoważonymi układami ogrzewania. Może to prowadzić do niezadowolenia mieszkańców, którzy skarżą się na brak komfortu lub wysokie rachunki za energię.