Zwiększ atrakcyjność swojego budynku wielorodzinnego
Zastosowanie nowoczesnych technologii grzewczych umożliwia właścicielom i zarządcom nieruchomości poprawienie wydajności energetycznej ich budynków. Niezależnie, czy dotyczy to nowego, modernizowanego czy remontowanego budynku.
Celem Danfoss jest zapewnienie wszystkich zalet wydajnych układów ogrzewania wszystkim mieszkańcom bloków mieszkalnych. Oznacza to szybszy zwrot z inwestycji, niższe koszty całkowite, większy komfort i bezpieczeństwo oraz mniejszą szkodliwość dla środowiska.
Dla wszystkich rodzajów projektów, od renowacji po nowe budynki.
Przy wyborze właściwego rozwiązania należy wziąć pod uwagę potrzeby użytkowników, wymagania funkcjonalne, budżet i zwrot z inwestycji.
Jak możemy Ci pomóc

Dla mieszkańców
- Przystępny czynsz i media bez niespodzianek
- Higienicznie czysta ciepła woda użytkowa zawsze, gdy jest potrzebna
- Indywidualne strefy ogrzewania – zawsze i wszędzie
- Nowoczesna obsługa, o którą nie trzeba się martwić
- Brak hałasu pochodzącego z instalacji grzewczej i ciepło oddawane przez wszystkie grzejniki
- Nowoczesna technologia ogrzewania zapewniająca ochronę środowiska naturalnego

Dla właścicieli
- Stabilne koszty podczas planowania i realizacji projektów modernizacji i budowy nowych budynków
- Najniższa możliwa kwota inwestycji z szybkim zwrotem
- Utrzymanie wartości w czasie długoterminowym: łatwość wynajmu, łatwość sprzedaży
- Brak konieczności wykonywania badań pod kątem występowania bakterii Legionella
- Zadowoleni lokatorzy: brak skarg na hałas lub niewystarczający dopływ medium grzewczego do poszczególnych grzejników
- Niezawodna technologia ogrzewania – łatwa w obsłudze i rozliczaniu

Dla profesjonalistów
Dlaczego warto inwestować w efektywność energetyczną?
Ponieważ najtańsza – i najbardziej ekologiczna – energia to ta, której nie wykorzystujemy. Jako planeta musimy drastycznie zmniejszyć zużycie energii i lepiej wykorzystywać wytwarzaną energię. Nasze budynki odgrywają w tym równaniu znaczącą rolę. Dowiedz się więcej o tym, jak nasze energooszczędne rozwiązania odgrywają kluczową rolę w zrównoważonym budownictwie i znajdź elementy, które pozwolą obniżyć emisję dwutlenku węgla w budynkach mieszkalnych Więcej
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ciepła woda użytkowaRozwiązania Danfoss stosowane w układach ciepłej wody użytkowej to szeroka gama produktów - wszystko do produkcji, magazynowania, równoważenia hydraulicznego, regulacji temperatury i rejestracji temperatury wody użytkowej w budynkach komercyjnych i mieszkalnych. Układy są wysokowydajne, zapewniają komfort i higienę oraz maksymalną ochronę przed bakteriami Legionella.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektryczne ogrzewanie podłogoweElektryczne ogrzewanie podłogowe do wszystkich rodzajów podłóg
Ogrzewanie elektryczne to energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie ogrzewania podłogowego. Jest elastyczne w przypadku nowych budynków oraz renowacji, zarówno w przypadku montażu na mokro, jak i na sucho.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektryczny system grzewczy do ochrony przed mrozem i śniegiem stosowany pod chodnikami.Systemy przeciwoblodzeniowe są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, np. w garażach, na parkingach, schodach, chodnikach i innych powierzchniach na poziomie gruntu. Zapewniają one bezpieczeństwo w niebezpiecznych warunkach zimowych. Nasze systemy można instalować na dachach, w rynnach, chodnikach i wielu innych miejscach w domu i wokół niego. Oferujemy szeroką gamę produktów, takich jak kable lub maty grzejne, specjalistyczne termostaty i akcesoria montażowe. Możesz liczyć na nasze profesjonalne wsparcie i serwis.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pomiar energiiW budynkach z wieloma użytkownikami pomiary energii mogą być stosowane do określenia ilości ciepła lub chłodu zużywanej przez każdego użytkownika. Danfoss oferuje szeroką gamę ultradźwiękowych liczników ciepła i chłodu, jak również powiązane z nimi rozwiązania automatycznego odczytu liczników.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regulacja temperatury pomieszczeniaTermostaty grzejnikowe i układy regulacji temperatury w pomieszczeniach kompensują wahania zapotrzebowania na ciepło, utrzymując temperaturę w każdym pomieszczeniu na poziomie ustalonym indywidualnie przez lokatora.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Równoważenie hydrauliczne i regulacjaRozwiązania równoważenia hydraulicznego i regulacji firmy Danfoss zapewniają optymalną dystrybucję wody grzewczej i chłodzącej w instalacjach HVAC. Zalecane rozwiązanie zależy od instalacji, instalacji o stałym lub zmiennym przepływie, zastosowania, ogrzewania i/lub chłodzenia oraz odbiorników ciepła, grzejników, urządzeń końcowych itp.