Ochrona przed mrozem i śniegiem (budynki mieszkalne)

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Studium przypadku

Współczesne projekty budowlane charakteryzują się nie tylko oryginalną architekturą i stylowymi wnętrzami, ale także inteligentnymi rozwiązaniami w zakresie ogrzewania, chłodzenia i bezpieczeństwa. Te dyskretnie ukryte technologie pozwalają zaoszczędzić czas i°pieniądze, zapewniając jednocześnie dodatkowy komfort i°wygodę.

Technologia ta służy do ochrony parkingów, garażów, schodów, chodników i innych powierzchni na poziomie gruntu, które można zabezpieczyć przed negatywnym wpływem zimy.
 
Ogrzewanie elektryczne rozwiązuje problemy sezonowe dzięki energooszczędnym systemom wykorzystującym kable grzejne, które chronią konstrukcje przed śniegiem, lodem i uszkodzeniami spowodowanymi przez mróz. Ogrzewanie elektryczne jest zrównoważonym rozwiązaniem dla zielonej i czystej przyszłości dzięki niskiemu zużyciu energii w okresie zimowym, co pozwala na utrzymanie dachów i podjazdów w stanie suchym i bezpiecznym.

Ogrzewanie elektryczne dla Twojego bezpieczeństwa

Dobrze wiemy, jak niebezpieczny może być upadek na śliskich schodach i chodnikach lub jak uciążliwe mogą być uszkodzenia karoserii samochodów spowodowane poślizgiem na oblodzonych zjazdach do garaży. Każdego roku media pełne są doniesień o osobach, które doznały złamań kości lub poważnych potłuczeń po poślizgnięciu się na oblodzonej nawierzchni.

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe DEVI w postaci kabli i mat grzejnych eliminuje te zagrożenia. Ogrzewanie elektryczne jest wykorzystywane do topienia lodu i śniegu oraz zapewnia bezpieczeństwo ludzi, pojazdów, sprzętu i budynków w okresie zimowym.

System ogrzewania zewnętrznego składa się z trzech głównych elementów:

• Element grzejny (kabel lub mata o odpowiedniej mocy wyjściowej)
​• Termostat (może być cyfrowy z czujnikami wilgotności i temperatury lub analogowy z czujnikami temperatury)
• Dodatkowe akcesoria w zależności od wybranego wyposażenia (np. zaciski, taśmy mocujące itp.)

Skuteczność systemu jest szczególnie ważna na pochyłych nawierzchniach, np. rampach garażowych. Należy pamiętać, że nie jest konieczne ogrzewanie całego podjazdu, ponieważ wystarczy ogrzewać niewielkie obszary, z którymi stykają się opony pojazdu.

W°przypadku podjazdów o°dużym nachyleniu konieczne jest zastosowanie liniowego systemu odwadniającego do odprowadzania wody z°topniejącego śniegu i°lodu. Kanał ten musi być również zabezpieczony przed zamarzaniem.

W przypadku schodów kable są układane w formie pętli wzdłuż stopni, zachowując odpowiednią odległość pomiędzy sąsiednimi odcinkami. W przypadku nowych konstrukcji instalację należy wykonać na powierzchni schodów i przykryć ją warstwą betonu o grubości od trzech do pięciu centymetrów. Na starych schodach kable należy układać w rowkach i przykryć je betonem z dodatkiem plastyfikatora. Beton powinien ściśle przylegać do całej powierzchni kabla bez obecności pęcherzyków powietrza.

Zewnętrzne systemy elektrycznego ogrzewania mogą być instalowane zarówno podczas budowy, jak i modernizacji istniejących obiektów.

Odśnieżanie nie jest przyjemnością. Lód jest jednak jeszcze większym problemem.

Stosowanie środków chemicznych do odladzania jest czasochłonne i ma negatywny wpływ na środowisko naturalne, ponieważ rozmrażające mieszanki niszczą glebę, obuwie i powodują obumieranie roślin, dlatego ich stosowanie w ogrodach jest surowo zabronione. Dzięki systemom elektrycznego ogrzewania istnieje alternatywa dla środków chemicznych, która nie uszkadza nawierzchni i pozwala zaoszczędzić na zakupie narzędzi do usuwania śniegu i lodu.

Jak możemy Ci pomóc

Systemy przeciwoblodzeniowe dla budynków i infrastruktury każdego typu

Szybki i łatwy montaż

Wiele opcji aplikacji

Bezpieczne i wytrzymałe materiały

Długi okres gwarancji

Bezpieczny grunt i dach dzięki kablom grzejnym DEVI

Firma DEVI opracowała uniwersalne rozwiązania zewnętrzne do ogrzewania rur, dachów i rynien oraz ogrzewania gruntowego, które mogą być instalowane na każdym rodzaju konstrukcji, w tym na budynkach prywatnych, komercyjnych i instytucjonalnych.

Powiązane produkty

Ochrona przeciwzamrożeniowa

  • if (isSmallPicture) { Termostaty analogowe; } else if (isBigColumns) { Termostaty analogowe } else { Termostaty analogowe }
    Termostaty analogowe

    Termostaty analogowe to sterowniki z czujnikami temperatury, które umożliwiają włączanie i wyłączanie systemu w zależności od ustawień.

  • if (isSmallPicture) { Kable samoregulujące​; } else if (isBigColumns) { Kable samoregulujące​ } else { Kable samoregulujące​ }
    Kable samoregulujące​

    Kable grzejne samoregulujące są zbudowane z dwóch przewodów miedzianych, między którymi znajduje się element oporowy o rezystancji zależnej od temperatury. Po podłączeniu żył kabla do źródła zasilania prąd przepływa przez zależny od temperatury element oporowy, powodując jego nagrzewanie.

  • if (isSmallPicture) { Kable grzejne; } else if (isBigColumns) { Kable grzejne } else { Kable grzejne }
    Kable grzejne

    Zewnętrzne kable grzejne są stosowane do skutecznego usuwania śniegu i zapobiegania oblodzeniu. Zapewniają bezpieczeństwo ludziom, budynkom i środowisku. To zrównoważone rozwiązanie dla zielonej i czystej przyszłości dzięki niskiemu zużyciu energii w okresie mrozu.

     

     

  • if (isSmallPicture) { Maty grzejne; } else if (isBigColumns) { Maty grzejne } else { Maty grzejne }
    Maty grzejne

    Zewnętrzne maty grzejne są przeznaczone do topienia lodu i śniegu i mogą być instalowane w specjalnej mastyce do gruntu, trawy i konstrukcji asfaltowych. Maty są dostępne w różnych długościach dla dwóch opcji zasilania – 230 V i 400 V.

  • if (isSmallPicture) { Termostaty cyfrowe; } else if (isBigColumns) { Termostaty cyfrowe } else { Termostaty cyfrowe }
    Termostaty cyfrowe

    Termostaty cyfrowe mają unikalne funkcje pozwalające ograniczyć straty energii. Są wyposażone w czujniki temperatury i wilgoci, tryby sterowania i funkcje specjalne, przez co zapewniają dokładne ustawienia temperatury, zmniejszając koszty zużycia energii nawet o 40 procent. ​

Studium przypadku

Wkrótce dostępne...

Wkrótce dostępne...