![](/media/szgptgq2/eksport-til-danfoss1920-x-420-1.jpg?width=420&height=1920&rnd=133272454292430000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Włącz komfort z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym
Poczuj się wspaniale w chwili, gdy tylko wstaniesz z łóżka, niezależnie od pory roku. Dzięki elektrycznemu ogrzewaniu podłogowemu DEVI możesz podnieść komfort i wygodę w całym domu. Instalacja jest łatwa i oszczędna, a termostat inteligentny i intuicyjny, więc po prostu włącz komfort.
Zrób to łatwo, zrób to z DEVI
Oszczędź miejsce, czas i koszty instalacji. Z DEVI otrzymujesz sprawdzony system, który wszystko ułatwia architektom, instalatorom i użytkownikom.
Projekt domu jest łatwy, ponieważ nie musisz martwić się o rury i pompy. Instalacja jest łatwa, ponieważ otrzymujesz elastyczny system, z którym można szybko i łatwo pracować. A korzystanie z systemu jest łatwe, ponieważ masz intuicyjne sterowanie i szybki czas nagrzewania.
Więc zrób to łatwo, zrób to z DEVI.
Cechy i korzyści
Do każdego pomieszczenia w Twoim domu
Dla każdego typu podłogi
Zapobiega poślizgnięciu się na mokrych płytkach w łazience lub kuchni
Ogrzewanie elektryczne jest dobrym wyborem dla domów niskoenergetycznych
Niewidoczne źródło ciepła
Szybko reagujące ogrzewanie podłogowe
Wysoka trwałość i brak konieczności konserwacji czy przeglądów
Długa żywotność i 20-letnia pełna gwarancja
Przyszłość jest elektryczna
Dzięki nowym przepisom ogrzewanie elektryczne może być teraz wykorzystywane do kilku różnych zastosowań. DEVI oferuje energooszczędne rozwiązania grzewcze zgodne z dyrektywą EcoDesign. Brak konserwacji, długa żywotność produktu i pełna 20-letnia gwarancja sprawiają, że przyszłość jest naprawdę elektryczna.
Zdobądź przewagę nad każdym rodzajem projektu
Budujesz nowy dom lub remontujesz stary? Tak czy inaczej, DEVI ułatwia zaprojektowanie i instalację Twojego projektu.
Rozwiązania DEVI mogą być stosowane zarówno jako podstawowe źródło ciepła, jak i dodatkowe źródło do komfortowego ogrzewania. Z łatwością zamontujesz je w każdym pomieszczeniu na każdym rodzaju podłogi.
![](/media/nauo5iar/eksport-til-danfoss1920-x-420-2.jpg?width=420&height=1920&rnd=133276672875900000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Dotknij lub obróć, a w Twoim domu panować będzie idealny komfort
Jedyna widoczna część systemu DEVI jest jednocześnie najpiękniejsza. Dzięki naszemu wyborowi termostatów sterujących możesz wybrać taki, który idealnie pasuje do Twojego domu. Każdy z nich jest łatwy i intuicyjny w obsłudze oraz wyposażony w inteligentne funkcje.
Odkryj najprostsze rozwiązania dostępne na rynku
System składa się z trzech głównych elementów: elementu grzejnego (kabel, cienka mata grzejna), termostatu z czujnikami temperatury powietrza lub podłogi oraz akcesoriów. Wszystkie produkty są zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości.
Zastanawiasz się nad wyborem systemu grzewczego? Przygotujemy dla Ciebie niezobowiązującą wycenę
Zapytaj o wycenęJesteś zdecydowany na ogrzewanie elektryczne? Sprawdź listę polecanych instalatorów
Znajdź instalatora![](/media/eiicgtrx/microsoftteams-image-3.png?width=1094&height=5000&rnd=133386367946870000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Przyszłość jest elektryczna
Zobacz, jak DEVI ułatwia życie właścicielom domów, architektom i instalatorom.
Instalujesz DEVI? To proste
Systemy DEVI są proste w instalacji i nie wymagają specjalnej konserwacji. Aby było to jeszcze łatwiejsze, przygotowaliśmy kompendium wiedzy nt. systemów wewnętrznych.
Filmy
![](/media/b0un1voq/electric-installer-mobile-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133208400966600000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Ogrzewanie elektryczne na YouTubie
Wszystkie nasze filmy o ogrzewaniu elektrycznym można zobaczyć na dedykowanej liście odtwarzania na YouTubie. Skorzystaj z poniższego linku.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pierwszy pasywny dom w Coburg w AustraliiFirmy Home By Hutt, Melbourne Design Studios i Grand Designs Australia zaprojektowały i wybudowały pierwszy pasywny dom na skromnym przedmieściu Coburg w Melbourne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ogrzewanie elektryczne w najwyższym na świecie budynku z drewna w Norwegii.Jest oficjalnie najwyższym na świecie budynkiem z drewna mającym 85,4 m wysokości. Mjøstårnet oznacza „wieżę jeziora Mjøsa”. Nazwa budynku pochodzi od największego jeziora Norwegii, przy którym stoi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Romantyczny pobyt w Laponii może być jeszcze bardziej komfortowy dzięki elektrycznemu ogrzewaniu.W zimowym lesie stoi 40 igloo – domków Aurora. Są one pokryte szklanym dachem, dzięki czemu goście mogą się przykryć kocem i cieszyć zapierającymi dech w piersiach widokami na Drogę Mleczną, Gwiazdę Polarną i zorze polarne.
Szkolenia
![Szkolenia z elektrycznego ogrzewania](/media/17324/danfoss-learning1.jpg?width=258&height=1180&rnd=132398979708130000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Sprawdź nasze szkolenia
Jesteś projektantem lub instalatorem, który pracuje z ogrzewaniem elektrycznym? Sprawdź terminy i zapisz się na nasze szkolenia on-line.
Skontaktuj się z nami
Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres bok@danfoss.com
Potrzebujesz wyceny akumulacyjnego ogrzewania? Wypełnij formularz
Kontakty do naszych przedstawicieli handlowych oraz autoryzowanych instalatorów znajdziesz tutaj