Optymalizacja komfortu i zużycia energii w systemie wentylacji budynku
Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, rozproszonej inteligencji oraz obniżonemu zużyciu mocy, przetwornice AC Danfoss optymalizują wydajność wentylatorów.
Przetwornice VLT® HVAC Drive oraz VLT® Refrigeration Drive przekształcają wartości pochodzące z czujnika ciśnienia dynamicznego na wartości przepływu, co umożliwia konfigurację w oparciu o stały przepływ lub stały przepływ różnicowy. Powyższe pozwala zoptymalizować zarówno komfort, jak i zużycie energii. Aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort, przetwornice podłączone do wentylatorów można ustawić w sposób pozwalający uniknąć pasm częstotliwości tworzących rezonans oraz uszkadzających system wentylacyjny.
Zwiększona wydajność systemu zarządzania budynkami
W przypadku zintegrowania z siecią systemu zarządzania budynkiem, w celu rozszerzenia wydajności sterownika, wszystkie punkty WEJ./WYJ. przetwornicy HVAC są dostępne jako WEJ./WYJ. zdalne. Na przykład, czujniki temperatury pomieszczenia (Pt1000/Ni1000) mogą zostać podłączone bezpośrednio do systemu.
Zwiększona wydajność uzdatniania powietrza
Przetwornice VLT HVAC oraz VLT Refrigeration zostały wyposażone w logiczny sterownik zdarzeń oraz cztery dostrajane automatycznie regulatory typu PID, co umożliwia sterowanie funkcjami układu uzdatniania powietrza za pomocą wentylatorów, zaworów oraz nawilżaczy. Mniejsza liczba cyfrowych sterowników bezpośrednich w systemie zarządzania budynkiem oraz zapisanie cennych punktów danych pozwalają obniżyć koszty uzdatniania powietrza.
VLT HVAC Drive realizuje reguły logiczne, przetwarza dane wejściowe z czujników, pracuje w czasie rzeczywistym oraz posiada funkcję działania powiązanego z czasem. Dzięki temu przetwornica AC może lepiej sterować działaniem wielu funkcji:
- Harmonogramy weekendowe oraz dni roboczych
- Kaskadowa regulacja P-PI do sterowania temperaturą
- Równoważenie przepływu powietrza świeżego i wylotowego
- Monitorowanie pasa — przetwornica AC jest w stanie niezawodnie rozpoznać, że pas klinowy został zerwany, bazując na wartościach prądu i prędkości. Brak przepływu powietrza jest natychmiast wykrywany, dzięki czemu możliwe jest podjęcie działań mających na celu obniżenie kosztów oraz zredukowanie czasu przestojów.
- Przetwornik ciśnienia VLT PTU 025 z 4 czujnikami ciśnienia do monitorowania filtrów oraz pomiaru przepływu i ciśnienia powietrza w systemach wentylacyjnych
- Zestaw do zewnętrznego montażu panelu LCP pozwala na zamontowanie przetwornicy AC blisko wentylatorów wewnątrz urządzeń do uzdatniania powietrza i jednostek dachowych, podczas gdy lokalny panel sterowania umieszczany jest na zewnątrz, umożliwiając łatwy dostęp i obsługę.
Niezawodne ograniczanie harmonicznych
Oprócz zwiększania precyzji, oszczędności energii oraz wydłużania okresu eksploatacyjnego przetwornice AC wprowadzają także prąd sinusoidalny do sieci zasilającej. W przypadku braku kontroli nad prądami sinusoidalnymi mogą one wpłynąć na wydajność oraz niezawodność generatorów oraz pozostałego sprzętu.
Aby zminimalizować zakłócenia, dowiedz się więcej na temat harmonicznych, narzędzi oprogramowania oraz rozwiązań z zakresu ograniczania harmonicznych.
Koncepcja EC+
Aby tworzony system HVAC odznaczał się najwyższą wydajnością, jego poszczególne podzespoły, takie jak silnik, przetwornica oraz wentylator, muszą zapewniać elastyczność i być ze sobą kompatybilne. Jeśli na przykład użytkownik wybierze wysokowydajny silnik, który jest kompatybilny wyłącznie z wentylatorami o niskiej wydajności, ucierpi na tym ogólna wydajność systemu, ze szkodą dla wysokiej wydajności poszczególnych podzespołów oraz zmniejszeniem zwrotu z inwestycji.
Koncepcja Danfoss Drives EC+ pozwala projektantom systemów wentylacyjnych na łączenie przetwornic VLT® HVAC Drive z najbardziej wydajnymi silnikami wentylatorów oraz silnikami z magnesami trwałymi lub reluktancyjnymi silnikami synchronicznymi.
Zalety koncepcji EC+
- Swobodny wybór technologii silnika: PM, asynchroniczny lub synchroniczny reluktancyjny przy użyciu tej samej przetwornicy AC i oprogramowania
- Taki sam sposób instalacji i pracy urządzenia
- Niezależność w wyborze producenta wszystkich podzespołów
- Doskonała wydajność systemu dzięki połączeniu poszczególnych podzespołów o optymalnej wydajności
- Możliwość modernizacji istniejących systemów
- Szeroki zakres mocy znamionowych dla silników standardowych, PM oraz synchronicznych reluktancyjnych
>
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Ta wytrzymała i niezawodna przetwornica FC102 usprawnia pracę pomp i wentylatorów w systemach zarządzania budynkiem (BMS) i może być instalowana poza szafą w większości warunków klimatycznych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103Przetwornica FC 103 jest przeznaczona do sterowania sprężarkami, pompami oraz wentylatorami w celu uzyskania dużych oszczędności energii w aplikacjach chłodniczych.
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami