Rozwiązania
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Budynki wielorodzinne
Zastosowanie nowoczesnych technologii grzewczych umożliwia właścicielom i zarządcom nieruchomości poprawienie wydajności energetycznej ich budynków. Niezależnie, czy dotyczy to nowego, modernizowanego czy remontowanego budynku.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Domy jednorodzinne
Większość energii zużywanej w domach jedno- i dwurodzinnych wykorzystywana jest na ogrzewanie. Większość istniejących domów może uzyskać znaczne oszczędności kosztów energii poprzez poprawę systemu grzewczego i optymalizację sterowania ogrzewaniem.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Rozwiązania dla domów jedno- i wielorodzinnych
Niezależnie od tego, czy budujesz nowy dom, czy remontujesz istniejący, nasze doświadczenie i wiedza są do Twojej dyspozycji.
Zastosowania
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Ciepła woda użytkowa
Rozwiązania Danfoss stosowane w układach ciepłej wody użytkowej to szeroka gama produktów - wszystko do produkcji, magazynowania, równoważenia hydraulicznego, regulacji temperatury i rejestracji temperatury wody użytkowej w budynkach komercyjnych i mieszkalnych. Układy są wysokowydajne, zapewniają komfort i higienę oraz maksymalną ochronę przed bakteriami Legionella.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektryczne ogrzewanie podłogowe
Elektryczne ogrzewanie podłogowe do wszystkich rodzajów podłóg
Ogrzewanie elektryczne to energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie ogrzewania podłogowego. Jest elastyczne w przypadku nowych budynków oraz renowacji, zarówno w przypadku montażu na mokro, jak i na sucho.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektryczny system grzewczy do ochrony przed mrozem i śniegiem stosowany pod chodnikami.
Systemy przeciwoblodzeniowe są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, np. w garażach, na parkingach, schodach, chodnikach i innych powierzchniach na poziomie gruntu. Zapewniają one bezpieczeństwo w niebezpiecznych warunkach zimowych. Nasze systemy można instalować na dachach, w rynnach, chodnikach i wielu innych miejscach w domu i wokół niego. Oferujemy szeroką gamę produktów, takich jak kable lub maty grzejne, specjalistyczne termostaty i akcesoria montażowe. Możesz liczyć na nasze profesjonalne wsparcie i serwis.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Pomiar energii
W budynkach z wieloma użytkownikami pomiary energii mogą być stosowane do określenia ilości ciepła lub chłodu zużywanej przez każdego użytkownika. Danfoss oferuje szeroką gamę ultradźwiękowych liczników ciepła i chłodu, jak również powiązane z nimi rozwiązania automatycznego odczytu liczników.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do sprężarek w budynkach mieszkalnych
Regulacja poprzez zmianę prędkości w chłodziarkach pozwala na stałe sterowanie ciśnieniem przy jednoczesnym dopasowaniu wydajności do rzeczywistych potrzeb w oparciu o pomiary dokonane w systemie. Regulacja prędkości jest szczególnie użyteczna, jeśli sprężarki pracują przez długi czas jedynie przy obciążeniu częściowym. Obniż koszty operacyjne, uruchamiając urządzenia przy mniejszych prędkościach, co przełoży się na mniejsze zużycie energii. Obniż także koszty montażu, dzięki zoptymalizowaniu systemu oraz samej sprężarki.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Przetwornice do wentylatorów w budynkach mieszkalnych
Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, rozproszonej inteligencji oraz obniżonemu zużyciu mocy, przetwornice AC Danfoss optymalizują wydajność wentylatorów.