Efektywność zużycia energii

Zaawansowanie sposoby na poprawę efektywności zużycia energii (PUE) w Twoim centrum danych
Znaczna część energii zużywanej przez centrum danych wykorzystywana jest w procesie chłodzenia serwerów. Oznacza to, że wybór właściwych metod i technologii chłodzenia, dystrybucji zasilania oraz ponownego wykorzystania energii cieplnej jest ważnym czynnikiem wpływającym na wskaźnik efektywności zużycia energii (PUE).

Dlaczego efektywność zużycia energii (PUE) w centrum danych jest taka ważna
Ze względu na postępującą cyfryzację naszego życia, lawinowo rosną nasze potrzeby związane z przechowywaniem i przetwarzaniem danych. Szacuje się, że do roku 2025 światowe zapotrzebowanie w tym obszarze wyniesie 180 zettabajtów. To tak jakby każdy człowiek na naszej planecie potrzebował 48 laptopów do przechowywania swoich danych.
Centra danych zużywają ogromne ilości energii do chłodzenia sprzętu IT. Oznacza to, że zmniejszenie poziomu zużycia energii przez centra danych staje się ważnym elementem wysiłków jakie czynimy w ramach zielonych przemian na świecie.
Efektywność zużycia energii (PUE) daje centrum danych mierzalne wskaźniki określające stopień jego efektywności energetycznej. PUE wskazuje, jaka ilość z całkowitej energii zużywanej przez centrum danych wykorzystywana jest przez jego sprzęt IT.
Uzyskanie pożądanego wskaźnika PUE wymaga inteligentnego połączenia metod i technologii. Poniżej prezentujemy informacje i rozwiązania w obszarze HVAC, dystrybucji energii, magazynowania energii oraz odzysku ciepła, które zapewniają nieprzerwane działanie sprzętu w tym samym czasie wpływając pozytywnie na wskaźniki PUE.
Metody i technologie poprawiające efektywność zużycia energii
Zielone przemiany sprawiają, że całe gałęzie przemysłu na świecie pracują nad poprawieniem swojej efektywności energetycznej. Efektywność zużycia energii (PUE) stała się bardzo ważna szczególnie w centrach danych. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące sposobów na zmniejszenie zużycia energii za pomocą bardziej wydajnego sprzętu, ponowne wykorzystanie energii oraz obniżenie rachunków za energię w każdego rodzaju centrum danych.

Sprzęt zapewniający efektywne chłodzenie w centrach danych oraz niższe zużycie energii
Poprawa efektywności zużycia energii (PUE) w centrum danych zależy zazwyczaj bardziej od systemu chłodzenia niż od rodzaju wykorzystywanego sprzętu. Wybór właściwego rozwiązania w tym obszarze będzie zależał od wielkości centrum, jego lokalizacji oraz struktury.
Dzięki Danfoss otrzymujesz pełen zakres technologii pozwalających na zarządzanie zarówno gorącym, jak i zimnym powietrzem. Oferujemy pełną gamę wydajnego sprzętu pozwalającego na zmniejszenie zużycia energii. Są to urządzenia wykorzystywane w produkcji m.in. agregatów chłodniczych oraz klimatyzatorów dla sprzętu IT (CRAC), systemów hydraulicznych, jednostek chłodniczych, central wentylacyjnych (AHU), roof-top-ów, układów sterowania wentylatorów dachowych i pomp oraz wielu innych.
Nasi eksperci z szerokim doświadczeniem w obszarze zarządzania infrastrukturą centrum danych pomogą Ci zaprojektować, usprawnić i zainstalować rozwiązania, które będą chronić twój sprzęt, poprawią wskaźniki PUE oraz będą zapobiegać kosztownym przestojom.
Cechy i korzyści
Globalny serwis techniczny dla kierowników centrów danych oraz konsultantów
Eksperci z doświadczeniem w obszarach klimatyzacji i ogrzewania
Chłodzenie sprzętu z wykorzystaniem mniejszej ilości energii w skali szafy serwerowej oraz całego budynku
Wydłużenie długości życia Twojego sprzętu IT
Poprawa efektywności i zapewnienie ciągłość pracy sprzętu dzięki monitorowaniu jego stanu

Popraw wskaźniki PUE twojego centrum danych dzięki zrównoważonej dystrybucji zasilania
Dystrybucja zasilania w centrum danych to nie tylko zapewnienie ciągłości dostaw energii. Dzięki pełnej gamie sprzętu firmy Danfoss w obszarze dystrybucji zasilania, możesz poprawić efektywność energetyczną każdego rodzaju centrum danych.
Nasz zespół ekspertów pomoże zarządcom centrów danych, konsultantom, producentom sprzętu oraz właścicielom centrów zaprojektować i stworzyć systemy dystrybucji energii oraz zastosować nowe technologie, które zużywają mniej energii i zapewniają nieprzerwalność pracy infrastruktury IT.
Pomożemy również w utworzeniu inteligentnego i niezawodnego rezerwowego źródła energii na wypadek przerw w dostawie prądu zapewniając ochronę na poziomach III lub IV utrzymującą stabilność pracy twojego sprzętu IT.
Cechy i korzyści
Zintegrowane systemy magazynowania energii rozwiązują problem niestabilności dostaw energii ze źródeł odnawialnych zwiększając efektywność wykorzystania energii
Innowacyjne i oszczędne systemy zasilania rezerwowego zapewniają dostawy energii i obniżają wysokość koniecznych inwestycji kapitałowych
Sprzęt, który pozwala na gromadzenie danych oraz integrację z systemami zarządzania energią bazującymi na uczeniu maszynowym, które prowadzą do polepszenia wskaźników PUE
Wszelkie kluczowe komponenty tworzące niezawodną sieć dystrybucji zasilania, która zmniejszy zużycie energii w skali całego centrum
Systemy i urządzenia dla sieci prądu stałego ułatwiające integrację alternatywnych źródeł energii lub zasilania rezerwowego oraz poprawiające wskaźniki PUE

Odzyskiwanie nadwyżki ciepła z systemów chłodzenia centrów danych
Wykorzystywanie ciepła wygenerowanego przez sprzęt IT tworzy dużą szansę na poprawienie efektywności energetycznej centrum danych. Kilka miast już korzysta z energii cieplnej dostarczanej przez centra danych, które stanowią znaczący element ich sieci ciepłowniczych.
Miejskie sieci ciepłownicze pozwalające na integrację wielu lokalnych zrównoważonych źródeł energii to przyszłość ogrzewnictwa. Pozwalają one również na zrównoważenie sieci energetycznych dzięki integracji sektorów.
Danfoss zapewnia wypróbowane i zaufane rozwiązania umożliwiające zatrzymanie i ponowne wykorzystywanie nadwyżki ciepła przez miejskie sieci ciepłownicze: Od oprogramowania optymalizacyjnego, poprzez urządzenia do odzysku ciepła i stacje do przesyłu energii, do pełnej gamy innowacyjnych rozwiązań w obszarze ogrzewnictwa.
Cechy i korzyści
Kompleksowe portfolio zastosowań w obszarze sieci ciepłowniczych opracowane przez doświadczonych ekspertów w dziedzinie klimatyzacji i ogrzewania
Innowacyjne i wysoce efektywne energetycznie rozwiązania dla pomp ciepła połączonych z sieciami ciepłowniczymi
Zoptymalizowany system kontroli i dystrybucji
Zintegrowane komponenty zapewniające właściwe równoważenie hydrauliczne, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz trwałość
Inteligentne urządzenia do pomiarów energii
Historie związane z efektywnością energetyczną centrów danych
Dowiedz się, jak inne centra danych zmniejszyły zużycie energii i zwiększyły efektywność dzięki usługom i urządzeniom Danfoss.
Więcej rozwiązań dla centrów danych
Wykorzystaj nasze bezkonkurencyjne portfolio produktów dla centrów danych
Właściciele i zarządcy centrów danych są pod coraz większą presją w kwestii obniżenia poziomu zużycia energii, a ciągłość ich pracy oraz skalowalność stają się coraz ważniejsze. Dzięki zrównoważonym centrom danych Danfoss, możesz mieć to wszystko!
Meet our data center experts
Contact us

Zrównoważone rozwiązania dla centrów danych
Popraw efektywność energetyczną, zmniejsz ślad węglowy oraz zoptymalizuj czas pracy sprzętu twojego centrum danych. Danfoss zapewnia wiedzę ekspercką, doświadczenie oraz kompleksowe portfolio produktów.