• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Odzysk i ponowne wykorzystywanie ciepła w centrach danych

Data center heat recovery

Zamień wyzwania w atuty

W przypadku wielu centrów danych, wykorzystanie nadwyżki wyprodukowanego ciepła tworzy ogromny potencjał w procesie dekarbonizacji. Dzięki Danfoss otrzymujesz zrównoważone rozwiązanie w postaci przechwycenia ciepła wygenerowanego przez twoje centrum danych i jego ponownego wykorzystania przez sieci grzewcze.

Data centers by reusing surplus heat

Jak zdekarbonizować twoje centrum danych wykorzystując generowane przez nie ciepło

Niektóre centra danych już dziś korzystają z urządzeń służących do odzyskiwania ciepła w swoich procesach dekarbonizacyjnych. Oznacza to, że pierwsze miasta zaczynają korzystać z ciepła odzyskanego w centrach danych, które zamieniane jest w energię cieplną przez miejskie systemy centralnego ogrzewania. Pomimo dostępnej technologii, odzysk ciepła z centrów danych nadal stanowi główny niewykorzystany potencjał w obszarze zielonej transformacji przemysłu energetycznego.

Danfoss pomaga centrom danych przechwycić i ponownie wykorzystać kilowaty energii cieplnej przez nie generowanych. Dzięki nam, zyskujesz rozwiązania i know-how, które pozwolą ci zamienić twoje centra danych w dostawców ciepła, na czym skorzystają lokalne społeczności oraz zielone przemiany.

Nasza oferta w obszarze sieci ciepłowniczych zawiera oprogramowanie optymalizacyjne, urządzenia do odzysku ciepła, stacje do przesyłu energii, rozwiązania dla pomp ciepła oraz efektywne energetycznie komponenty. A ponadto wiele praktycznych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań w obszarze zastosowań przemysłowych i komercyjnych, jak i tych zapewniających komfort końcowym odbiorcom energii cieplnej.

Wykorzystaj nasze zaawansowane rozwiązania w zakresie wykorzystania ciepła

Kompleksowe portfolio zastosowań w obszarze sieci ciepłowniczych opracowane przez doświadczonych ekspertów w dziedzinie klimatyzacji i ogrzewania

Innowacyjne i wysoce efektywne energetycznie rozwiązania dla pomp ciepła połączonych z sieciami ciepłowniczymi

Zoptymalizowany system kontroli i dystrybucji nadwyżki ciepła

Zintegrowane komponenty zapewniające właściwe równoważenie hydrauliczne, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz trwałość – dla centrów danych i dla gospodarstw domowych

Inteligentne urządzenia do pomiarów energii

Wszystkie produkty Danfoss wytwarzane są zgodnie z PED 2014/68/ EU i zgodne są z normami ISO9001/ISO14001/ IATF 16949 dla przemysłu motoryzacyjnego

Dlaczego centra danych zaczynają odzyskiwać ciepło

Nadwyżka ciepła w centrach danych jest zwykle generowana przez sprzęt IT (np. serwery) podczas jego codziennej pracy. Do niedawna ciepło to było uwalniane do atmosfery, jednakże okazało się, że może ono być wykorzystane do ogrzania pobliskich budynków: domów, fabryk, pomieszczeń użyteczności publicznej czy nawet basenów. Dlatego też odzysk ciepła stanowi ogromny potencjał dla nowoczesnych centrów danych na ich drodze do stania się bardziej przyjaznymi dla środowiska oraz służenia lokalnym społeczeństwom na zupełnie nowym poziomie.

Danfoss

Rozwiązania i technologie służące odzyskowi i ponownemu wykorzystaniu ciepła w centrach danych

Od odzysku ciepła w centrach danych poprzez sieci ciepłownicze aż do lokalnych gospodarstw domowych: Dzięki naszym wiodącym na rynku rozwiązaniom możemy pomóc centrom danych zamienić nadwyżkę ciepła w energię cieplną na każdym etapie tego procesu.

Copenhagen district heating

Sieci ciepłownicze: Wysoce efektywne i zrównoważone rozwiązanie dla miast

Chcąc stać się jak najbardziej przyjazne dla klimatu, miasta coraz częściej skłaniają się w kierunku korzystania z sieci ciepłowniczych. Dzięki połączeniu energii ze źródeł odnawialnych z nadwyżką ciepła generowaną przez lokalny przemysł, sieci ciepłownicze mogą stanowić wysoce efektywne i zrównoważone rozwiązanie.

Jednakże przez rozwój miast i ich poleganie na różnorodnych źródłach energii, sieci te stają się coraz bardziej złożone. Jedną z najważniejszych dziś kwestii jest zapobieganie przestojom w dostawach energii. Danfoss oferuje rozwiązania, które pozwalają na nieprzerwalną pracę infrastruktury odpowiedzialnej za jej dostarczanie oraz na wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych po to, by mogła stać się bardziej zrównoważona. Wszystko to dzięki latom doświadczeń, szczegółowej wiedzy na temat sieci ciepłowniczych 4. generacji (4G) oraz wielu produktom i usługom, które mogą maksymalnie wykorzystać potencjał twojej sieci ciepłowniczej.

Zdajemy sobie sprawę, że rola dzisiejszych sieci wykracza daleko poza dostarczanie ogrzewania czy chłodzenia do użytkownika końcowego. Ich działanie zależy dziś zarówno od celów energetycznych obranych przez polityków, jak i od dostępnych technologii. Danfoss może Ci pokazać, jak ważną rolę odgrywają sieci ciepłownicze w procesie zmniejszania poziomu emisji CO2 oraz optymalizacji zużycia energii w miastach.

Learn more about district cooling

Learn more about district heating

Heat distribution networks

Sieci ciepłownicze: Bezpieczne, zrównoważone i skalowalne

Miejskie sieci energetyczne są bardzo elastyczne. Sieć tego rodzaju nie musi ogrzewać całego miasta – wystarczy nawet 30-40 budynków. Dlatego też centra danych zyskują szansę, aby stać się dostawcami ciepła w sieciach, które mogą rozwijać się dzięki dostępnym funduszom, planom czy innym ułatwieniom.

Efektywne funkcjonowanie sieci zależy od właściwego zaprojektowania i utrzymania całego łańcucha wartości – od centrum danych, poprzez sieć dystrybucji, aż do wykorzystania energii – w celu zapewnienia właściwej równowagi systemu. Dzięki latom doświadczeń, możemy udzielić Ci wsparcia w zaprojektowaniu optymalnej sieci, czy to w przypadku tworzenia całej sieci ciepłowniczej od zera, czy jedynie podłączenia centrum danych do sieci już istniejącej.

Learn more about heat distribution networks

Historie dotyczące odzysku ciepła

Więcej rozwiązań dla centrów danych

Wykorzystaj nasze bezkonkurencyjne portfolio produktów dla centrów danych

Właściciele i zarządcy centrów danych są pod coraz większą presją w kwestii obniżenia poziomu zużycia energii, a ciągłość ich pracy oraz skalowalność stają się coraz ważniejsze. Dzięki zrównoważonym centrom danych Danfoss, możesz mieć to wszystko!

Sustainable data center technology

Zrównoważone rozwiązania dla centrów danych

Popraw efektywność energetyczną, zmniejsz ślad węglowy oraz zoptymalizuj czas pracy sprzętu twojego centrum danych. Danfoss zapewnia wiedzę ekspercką, doświadczenie oraz kompleksowe portfolio produktów.