Dystrybucja energii w centrach danych

Technologia oferująca niezrównane wyniki
Popraw efektywność energetyczną, zmniejsz ślad węglowy oraz zoptymalizuj czas pracy sprzętu twojego centrum danych. Danfoss zapewnia niezrównaną wiedzę ekspercką, doświadczenie oraz kompleksowe portfolio produktów w obszarze rozwiązań, sprzętu oraz wsparcia w zakresie dystrybucji energii.
Jak zrównoważona dystrybucja zasilania pomaga w osiąganiu celów w obszarze efektywności
Dystrybucja energii w centrum danych to nie tylko wybór właściwych modułów. Dzięki zaawansowanemu sprzętowi Danfoss możesz zrobić znacznie więcej niż tylko dostarczać energię do szaf serwerowych:
Nasze rozwiązania z zakresu sieci prądu stałego rozwiązują problem niestabilności dostaw energii ze źródeł odnawialnych wspierając operacje neutralne energetycznie. Nasze systemy dla sieci prądu stałego pozwalają na łatwą integrację alternatywnych źródeł energii lub zasilania rezerwowego.
A dzięki naszemu innowacyjnemu i oszczędnemu systemowi zasilania rezerwowego, zapewniamy bezprzerwowe dostawy energii i znacznie obniżamy wysokość koniecznych inwestycji kapitałowych. Pomagają one również w przesyle ważnych danych do coraz bardziej złożonych systemów zarządzania zasilaniem wykorzystującym sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe w celu optymalizacji PUE.
Udzielimy Ci wsparcia w procesie poprawy wskaźnika efektywności zużycia energii (PUE) poprzez zmniejszenie strat energii w trakcie jej dystrybucji. Pomożemy również w utworzeniu inteligentnego i niezawodnego rezerwowego źródła energii na wypadek przerw w dostawie prądu zapewniając ochronę na poziomach III lub IV utrzymującą stabilność pracy systemów i serwerów.
Korzyści płynące ze współpracy z Danfoss
Bezkonkurencyjne portfolio sprawdzonych i innowacyjnych technologii w obszarze systemów zasilania centrów danych
Eksperci posiadający ogromne doświadczenie w zakresie dystrybucji energii w centrum danych
Globalne wsparcie techniczne oraz obsługa klienta dla kierowników operacyjnych, producentów sprzętu, instalatorów, wykonawców, konsultantów i właścicieli centrów danych
Wieloletnie doświadczenie w obniżaniu poziomu zużycia energii oraz śladu węglowego w centrach danych przy zapewnieniu kontynuacji pracy
Jakie obszary dystrybucji energii Cię interesują?
Od źródła zasilania do szafy serwerowej: Moduły dystrybucji energii Danfoss spełniają wszelkie oczekiwania w obszarze systemu energetycznego twojego centrum danych. Możemy pomóc Ci zaprojektować i stworzyć systemy dystrybucji energii oraz zastosować nowe technologie, które zużywają mniej energii i zapewniają bezprzerwową pracę infrastruktury IT.

Zapewnij stabilną pracę serwerów dzięki zaawansowanemu sprzętowi i usługom
Sprzęt Danfoss do dystrybucji energii w centrach danych pozwala utrzymać idealne warunki temperaturowe infrastruktury serwerowej oraz zmniejszyć do minimum zużycie energii i emisje CO2. Zoptymalizuj możliwości twojego sprzętu IT i wyeliminuj kosztowne okresy przestoju zwiększając poziom efektywności i oszczędności.


Jak centra danych wykorzystały rozwiązania z zakresu zrównoważonej dystrybucji energii
Dowiedz się, jak pomogliśmy naszym klientom w kwestiach związanych z nieprzerwanym czasem pracy, wykorzystaniem energii, skalowalnością oraz śladem węglowym dzięki systemom dystrybucji energii Danfoss.
Więcej rozwiązań dla centrów danych
Wykorzystaj nasze bezkonkurencyjne portfolio produktów dla centrów danych
Właściciele i zarządcy centrów danych są pod coraz większą presją w kwestii obniżenia poziomu zużycia energii, a ciągłość ich pracy oraz skalowalność stają się coraz ważniejsze. Dzięki zrównoważonym centrom danych Danfoss, możesz mieć to wszystko!

Zrównoważone rozwiązania dla centrów danych
Popraw efektywność energetyczną, zmniejsz ślad węglowy oraz zoptymalizuj czas pracy sprzętu twojego centrum danych. Danfoss zapewnia niezrównaną wiedzę ekspercką, doświadczenie oraz kompleksowe portfolio produktów.