• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Bezpieczeństwo pożarowe w centrum danych

Zapewnij swojemu centrum danych bezpieczną i nieprzerwalną pracę

Pożary w centrach danych wiążą się z ogromnymi kosztami. Dzięki wysokociśnieniowemu systemowi mgły wodnej firmy Danfoss, centra danych mogą efektywnie walczyć z pożarami bez konieczności przerywania pracy. Ten kompleksowy system chroni życie ludzkie, ogranicza uszkodzenia sprzętu, a także skraca czas przestoju do minimum.

Innowacyjne i niezawodne bezpieczeństwo pożarowe w centrum danych

Wysokociśnieniowy system mgły wodnej dla centrów danych

W ciągu ostatnich 20 lat systemy gaśnicze wykorzystujące gaz czy środki chemiczne stały się przestarzałe. Ich wykorzystanie wiąże się zazwyczaj z rozpyleniem chemikaliów na dużym obszarze, koniecznością odizolowania systemów wentylacyjnych oraz wypompowaniem tlenu. Należy również odciąć dopływ prądu, a sprzątanie po tego rodzaju interwencji zajmuje dużo czasu. Ponadto mogą one wpłynąć negatywnie na zdrowie pracowników, możliwość ograniczenia szkód oraz nieprzerwalność pracy sprzętu.

Dlatego też większość centrów danych wybiera rozwiązania wykorzystujące wysokociśnieniowe systemy mgły wodnej. W odróżnieniu od zwykłych instalacji tryskaczowych, wysokociśnieniowe systemy mgły wodnej składają się z sieci dyszy przeznaczonych specjalnie do centrów danych, które uwalniają drobne cząsteczki wody dokładnie w miejscu wystąpienia pożaru. Pożar zostaje szybko ugaszony, a pozostałe części centrum danych pozostają nietknięte i mogą kontynuować pracę.

Kluczowe korzyści płynące z wykorzystania systemów wysokociśnieniowych w centrum centrach danych

Zapewnia centrum danych nieprzerwalną pracę podczas gaszenia pożaru

Zapewnia natychmiastowe chłodzenie w miejscu wystąpienia pożaru

Gasi pożary nie zagrażając bezpieczeństwu ludzi

Nie zamyka przewodów wentylacyjnych w momencie wystąpienia pożaru

Pozwala na otwarcie drzwi do chronionej części centrum danych

Minimalizuje zniszczenia sprzętu elektrycznego

One of Danfoss' SEM-SAFE fire safety units

Jeden system spełniający wszystkie potrzeby centrum danych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Dzięki swoim doskonałym właściwościom gaszenia pożaru, wysokociśnieniowy system mgły wodnej jest w stanie kontrolować rozprzestrzenianie się ognia i gasić pożary spełniając wymogi operacyjne centrów danych.   

  • System jest gotowy do dalszej pracy natychmiast po ugaszeniu pożaru – nie wymaga kosztownego i czasochłonnego ponownego napełniania
  • Zapewnij swojemu centrum danych nieprzerwalną pracę w momencie gaszenia pożaru
  • Nie ma potrzeby zamykania przewodów wentylacyjnych podczas pracy systemu mgły wodnej
  • Ograniczenie zniszczeń sprzętowych często pozwala na skrócenie czasu przestoju

Dowiedz się więcej o ocenie stanu przepływu powietrza z wykorzystaniem wysokociśnieniowego systemu mgły wodnej

Dzięki budowie modułowej, system oferuje możliwość dołączania kolejnych komponentów w momencie rozbudowy twojego centrum danych.

  • O 30% mniej komponentów w porównaniu do większości konkurencyjnych systemów
  • Wszystkie obszary centrum danych zagrożone pożarem mogą znajdować się pod ochroną jednego rodzaju technologii, co pozwala na zmniejszenie kosztów i upraszcza korzystanie z systemu
  • Mechanizm pompowy nie zajmuje dużo miejsca ponieważ wymaga jedynie małego zbiornika na wodę lub w ogóle go nie potrzebuje
  • Niewielkie rozmiary przewodów oraz waga całego systemu pozwalają na łatwą i szybką instalację oraz prostą obsługę, jak również oszczędzają przestrzeń
  • Idealne rozwiązanie dla nowo konstruowanych budynków, jak i już istniejących

Wysokociśnieniowy system mgły wodnej wykorzystuje naturalne medium – wodę.

  • System może zostać uruchomiony w momencie wykrycia ognia bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ludzi
  • 100% bezpieczny dla ludzi i środowiska
  • Niższe zużycie wody w porównaniu do tradycyjnych tryskaczy
  • Nie wykorzystuje gazów o wysoce negatywnym wpływie na klimat
  • Smarowanie części ruchomych jest zapewnione przez samą wodę – brak ryzyka zanieczyszczeń
  • Pompy Danfoss są jednymi z najbardziej wydajnych na rynku
  • Podwójny układ arbitrażowy zabezpiecza twoje centrum danych przed przypadkowym uruchomieniem systemu

Dysze można aktywować bez konieczności ewakuacji personelu czy odcięcia danej części obiektu.

  • Ponieważ mgła wodna schładza miejsce wystąpienia pożaru i usuwa tlen, pozwala ona na uzyskanie większej kontroli nad rozprzestrzenianiem się ognia
  • Efekt chłodzenia wywołany przez mgłę wodną zapobiega również ponownemu wybuchowi pożaru
  • Wysokociśnieniowy system mgły wodnej jest gotowy do dalszej pracy natychmiast po ugaszeniu pożaru
  • Aktywacja systemu nie powoduje nadciśnienia w miejscu pojawienia się ognia

Optymalizacja przestrzenna pozwala na wykorzystanie mniejszej ilości dysz oraz tylko jednego mechanizmu pompowego, dzięki czemu znacznie skraca się czas i obniża się koszt instalacji i utrzymania systemu.

  • Uszkodzenia spowodowane przez wodę ograniczone są do minimum ze względu na niskie je zużycie, jak również fakt, że mniejsze kropelki wody wyparowują od razu po ich uwolnieniu
  • System może zostać uruchomiony bardzo szybko, co ogranicza straty wywołane przez pożar
  • Korzystając jedynie z wody, system oferuje najlepszą ochronę sprzętu oraz życia ludzkiego nie pozostawiając koniecznego do usunięcia osadu
  • Czynnikiem smarującym pompy jest woda, przez co praktycznie nie wymagają serwisowania

Inteligentne wykorzystanie wody podczas gaszenia pożarów

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów przeciwpożarowych wykorzystywanych w centrach danych, system uwalnia drobną mgiełkę wodną pod dużym ciśnieniem, która ma podwójne działanie.

Oprócz gaszenia pożaru w sposób, w jaki robią to tradycyjne tryskacze, zmniejsza ilość tlenu w powietrzu – jak w przypadku systemów wykorzystujących gaz. W momencie kontaktu z ogniem, mgiełka szybko wyparowuje i rozszerza się przynajmniej 1700-krotnie, co powoduje rozdzielenie płomieni i szybkie ugaszenie pożaru.

Cechy wysokociśnieniowego systemu mgły wodnej i korzyści płynące z jego wykorzystania

Główną korzyścią płynącą z wykorzystania wysokociśnieniowego systemu mgły wodnej jest znikoma ilość wody, jakiej używa system. Wysokociśnieniowa pompa wtłacza czystą wodę do sieci dysz i przewodów wykonanych ze stali nierdzewnej pod ciśnieniem 60 lub 100 barów. Wytworzone w ten sposób kropelki wody posiadają rozmiary od 50 do 200 µm.

W momencie wystąpienia pożaru, uruchamiane są tylko dysze w danym punkcie, a po zakończeniu pracy system pozostawia po sobie jedynie niewielkie ilości wody. Pomieszczenia objęte pożarem nie muszą być odcięte od reszty budynku, tak jak dzieje się to w przypadku systemów wykorzystujących gaz. Nie jest również konieczne wyłączenie wentylacji. System nie wymaga przerwania dostaw zasilania, a praca w centrum danych może przebiegać bez przerw.

Zobacz porównanie z systemami korzystającymi z niskiego ciśnienia lub tryskaczy

Dysza przeciwpożarowa

  • Dysza wysokociśnieniowego systemu mgły wodnej
  • Największy zasięg na rynku (5,5 m)
  • Możliwości i sposób rozpylania mgły wodnej przetestowane w 100%

Pompy wysokociśnieniowe dla systemów przeciwpożarowych

  • Nawilżane wodą – brak konieczności obsługi
  • Najlżejszy i najbardziej kompaktowy na świecie
  • Efektywność energetyczna rzędu 95% i obniżony poziom hałasu pulsacyjnego

Zawory ze stali nierdzewnej dla systemów przeciwpożarowych

  • Kompaktowy
  • Łatwa instalacja i obsługa
  • Odporny na zabrudzenia i korozję

Przewody i armatura dostosowane do wysokociśnieniowego systemu mgły wodnej

  • Mniejsza średnica przewodu zewnętrznego
  • Krótki czas instalacji
  • Wysoka jakość

Zatwierdzony przez FM jako system do użytku w centrach danych

Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w centrach danych na całym świecie gwarantując ochronę przeciwpożarową na poziomie budynku oraz osobnych pomieszczeń. Wysokociśnieniowy system mgły wodnej posiada certyfikat FM i składa się z modułu wysokociśnieniowych pomp, zaworów, przewodów oraz dysz.

System jest bezpieczny w użyciu, efektywny i przyjazny dla środowiska. Niewielkie wymiary przewodów, duży zasięg systemu, minimalne zużycie wody, kompaktowa jednostka pompująca oraz prosta budowa sprawiają, że wysokociśnieniowy system mgły wodnej jest optymalnym rozwiązaniem przeciwpożarowym. Poszczególne komponenty pozwalają również na łatwą integrację systemów podczas instalacji.

Zainstalowane systemy pożarowe

Współpracując z Danfoss możesz korzystać z ogromnego doświadczenia w obszarze opracowywania rozwiązań chroniących kosztowne urządzenia HVAC, krytyczne elementy systemów, delikatny sprzęt i inne ważne aktywa przed skutkami pożaru.

Danfoss: Wiodący projektanci wysokociśnieniowych systemów mgły wodnej

Danfoss Fire Safety prowadzi własne badania, opracowania i produkcję najważniejszych komponentów dla swoich wysokociśnieniowych systemów mgły wodnej.

Nasz zespół inżynieryjny opracowujący rozwiązania w obszarze ochrony przeciwpożarowej zna zarówno lokalne przepisy przeciwpożarowe, jak i wyzwania stojące przez centrami danych w tym zakresie. Współpracujemy z naszymi klientami w celu zaoferowania im kompleksowego wsparcia od etapu projektowania, poprzez koordynację przestrzenną, projekt techniczny, instalację, rygorystyczne testy, uruchomienie, przekazanie oraz obsługę za pomocą naszych biur, powiązanych firm i agencji na całym świecie.

Więcej rozwiązań dla centrów danych

Wykorzystaj nasze bezkonkurencyjne portfolio produktów dla centrów danych

Właściciele i menedżerowie zarządcy centrów danych są pod coraz większą presją w kwestii obniżenia poziomu zużycia energii, a ciągłość ich pracy oraz skalowalność stają się coraz ważniejsze. Dzięki zrównoważonym centrom danych Danfoss, możesz mieć to wszystko!

Sustainable data center technology

Zrównoważone rozwiązania dla centrów danych

Popraw efektywność energetyczną, zmniejsz ślad węglowy oraz zoptymalizuj czas pracy sprzętu Twojego centrum danych. Danfoss zapewnia wiedzę ekspercką, doświadczenie oraz kompleksowe portfolio produktów.