Poszukujesz bardziej zrównoważonych rozwiązań dla centrów danych?
Popraw efektywność energetyczną swoich centrów danych, ich wpływ na klimat i wyeliminuj przestoje. Dzięki Danfoss zyskujesz wiedzę ekspercką, doświadczenie oraz kompleksowy zakres produktów. Pomagamy projektować i tworzyć rozwiązania dla zielonych centrów danych dla zapewnienia bardziej zrównoważonego działania.
Wydajna praca centrów danych dzięki efektywnemu chłodzeniu
Centra danych zużywają obecnie prawie 2% światowej energii elektrycznej - tyle co Wielka Brytania - i emitują tyle CO2 co wszystkie linie lotnicze świata razem wzięte.
Rozwiązania dla centrów danych mogą - i powinny - wykraczać daleko poza chłodzenie. Dysponujemy technologią umożliwiającą zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez centra danych i wykorzystanie ich nadwyżek ciepła do ogrzewania domów.
Danfoss postanowił zbudować na własne potrzeby modułowe, kontenerowe centrum danych, które jest przykładem dla przyszłych projektów przyjaznych dla klimatu. Danfoss posiada technologie pozwalające na chłodzenie centrów danych w bardziej ekologiczny sposób, zmniejszenie zużycia energii oraz ponowne wykorzystanie nadmiaru ciepła do innych zastosowań.
Wykorzystaj nasze rozwiązania dla centrów danych i doświadczenie w zakresie aplikacji
Centra danych są pod coraz większą presją w kwestii zmniejszenia ich wpływu na klimat, a ciągłość ich pracy oraz skalowalność stają się coraz ważniejsze.
Przechodzenie na lepsze serwery i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych to rozwiązania na teraz. Jeśli jednak chcesz przygotować swoje centrum danych na wyzwania przyszłości, konieczna jest optymalizacja infrastruktury: od systemów chłodzenia, poprzez dystrybucję energii, aż do odzysku ciepła i bezpieczeństwa pożarowego.
Dzięki zrównoważonym technologiom Danfoss znajdującym zastosowanie w każdej części procesu, od sieci do szafy oraz sprawdzonym rozwiązaniom w najbardziej wymagających zastosowaniach, zyskujesz pomoc dostawcy kompleksowych i zaawansowanych rozwiązań, wspierającego Cię na każdym etapie Twoich dążeń do bardziej efektywnego, energooszczędnego, niezawodnego i zrównoważonego centrum danych.

Rozwiązania Danfoss dla centrów danych
W celu stworzenia zrównoważonego centrum danych, potrzebujemy inteligentnego połączenia technologii, które zapewnią niezawodność, efektywność energetyczną, bezpieczeństwo oraz elastyczność w obszarze zapotrzebowania na energię.
Studium przypadku

O Danfoss
Pomyśl o nas jako G, A, F, A i M infrastruktury centrów danych
Współpracując z Danfoss otrzymujesz wsparcie lidera rozwiązań w obszarze chłodzenia, dystrybucji zasilania oraz ponownego wykorzystania ciepła w centrach danych. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w centrach danych na całym świecie.
W odpowiedzi na gwałtowny wzrost ilości energii zużywanej przez centra danych, zdecydowaliśmy się na budowę centrów danych, które będą przykładem dla przyszłych projektów przyjaznych dla klimatu. Dysponujemy technologiami pozwalającymi chłodzić centra danych w bardziej ekologiczny sposób, zmniejszyć w nich zużycie energii i ponownie wykorzystać nadmiar ciepła do innych zastosowań.
Zastosowania

Zaawansowane sposoby na poprawę efektywności użytkowania
Poprawienie efektywności użytkowania energii (PUE), emisji dwutlenku węgla (CUE) oraz wykorzystania wody (WUE) w centrum danych wymaga czegoś więcej aniżeli instalacji efektywnego sprzętu IT. Sprawdź, jak możesz zminimalizować wskaźniki efektywności użytkowania dzięki wiodącym rozwiązaniom i doradztwu Danfoss.