Urządzenia końcowe, takie jak klimakonwektory, panele klimatyzacyjne i jednostki indukcyjne są szczególnie popularne w systemach HVAC w większych budynkach. Jest ku temu kilka dobrych powodów. Nie zajmują cennej powierzchni podłogi, są dostępne do celów serwisowych lub konserwacyjnych, są łatwe w podłączeniu do instalacji HVAC i mogą być używane do ogrzewania, komfortowego chłodzenia lub obu tych celów.
W celu osiągnięcia wysokiego komfortu cieplnego wewnątrz pomieszczeń, zapewnianego przez urządzenia końcowe, ważne jest odpowiednie równoważenie hydrauliczne, niezawodne zawory regulacyjne i dokładne regulatory temperatury w pomieszczeniach. I tutaj z pomocą przychodzi firma Danfoss.
Nasze niezależne od zmian ciśnienia zawory równoważące-regulacyjne (PIBCV) zapewniają właściwą równowagę hydrauliczną systemu, zarówno przy pełnym, jak i przy częściowym obciążeniu. Po wyposażeniu w odpowiedni siłownik pełnią one jednocześnie funkcję zaworów regulacyjnych.
Jeśli wymagane jest zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie, i stosowany jest system czterorurowy, nasze wytrzymałe zawory przełączające zapewniają kompaktowe rozwiązanie, eliminując konieczność stosowania oddzielnych zaworów równoważących i regulacyjnych do ogrzewania i chłodzenia.
Oferujemy również bardziej tradycyjne ręczne zawory równoważące i zawory regulacyjne z siłownikami. Taka kombinacja może być stosowana tam, gdzie korzysta się z trójdrogowych zaworów regulacyjnych. W ten sposób uzyskuje się system stałego przepływu.
Termostaty pokojowe firmy Danfoss oferują proste, niezależne rozwiązanie do regulacji temperatury pomieszczenia. Są one podłączone do zaworów regulacyjnych i zapewniają stabilną temperaturę w pomieszczeniu oraz opcjonalnie wybór prędkości obrotowej wentylatora i sterowanie czasowe.
Jak możemy Ci pomóc
Pełna oferta produktów
Rozwiązania kompaktowe
Mniejsza liczba potrzebnych komponentów
Proste i szybkie uruchomienie
Zwiększenie efektywności energetycznej

Niezależne od ciśnienia zawory równoważące i regulacyjne Danfoss
Dowiedz się więcej o zaletach niezależnych od zmian ciśnienia zaworów równoważąco-regulacyjnych (PIBCV) oraz o tym, dlaczego klienci firmy Danfoss przeszli z konwencjonalnych rozwiązań równoważących na rozwiązania PIBCV.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Siłowniki do zaworów PICVAby wykorzystać połączone funkcje równoważenia i regulacji zawór Danfoss AB-QM musi być wyposażony w siłownik sterowany przez termostat pokojowy lub system zarządzania budynkiem. Danfoss oferuje szeroką gamę siłowników, od siłowników termicznych wł./wył. do elektrycznych siłowników cyfrowych z magistralą komunikacyjną.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM DN15 - DN250Poznaj Danfoss AB-QM (PIBCV) – zawory „2 w 1” dla systemów HVAC. Niezależne od zmian ciśnienia, oferują precyzyjną regulację przepływu dzięki wbudowanej regulacji różnicy ciśnień i automatycznemu ograniczeniu przepływu. Idealne do ogrzewania i chłodzenia w instalacjach HVAC.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Siłowniki termiczne TWA-Q i ABNM A5Siłowniki TWA-Q i ABNM A5 są sterowane sygnałem modulującym 0-10 V sterownika temperatury.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Siłowniki elektryczne AME i AMVSiłowniki elektryczne AME są sterowane sygnałem 0-10 V lub 4-20 mA, natomiast siłowniki AMV są sterowane sygnałem 3-punktowym (otwarty/neutralny/zamknięty).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory regulacyjne z napędem elektrycznym i siłownikiZawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym zapewniają doskonałą regulację i efektywność w każdym budynku i w każdej aplikacji. Zawory regulacyjne z siłownikiem (MCV) Danfoss dla ciepłownictwa, chłodzenia, HVAC i centralnego ogrzewania zapewniają stabilną i precyzyjną regulację przepływu wody, mieszanin glikolu oraz pary.