Komfort w pomieszczeniach

  • Przegląd
  • Powiązane produkty

Aby zapewnić użytkownikom jak najlepszy komfort w pomieszczeniach, każdy budynek jest wyposażony w odpowiedni układ ogrzewania i/lub chłodzenia. Istnieje wiele możliwości zwiększenia lub zmniejszenia temperatury w pokoju oraz sposobów jej regulacji:

  • Urządzenia końcowe
  • Ogrzewanie grzejnikowe
  • Ogrzewanie podłogowe

Urządzenia końcowe

Obejmują one, m.in. klimakonwektory, panele chłodzące i chłodnice sufitowe. Są one najczęściej instalowane w suficie i zapewniają ogrzewanie i/lub chłodzenie pomieszczenia za pomocą instalacji 2-, 3- lub 4-rurowej. Najlepsze wyniki regulacji temperatury w pomieszczeniu, zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu, można uzyskać, stosując niezależne od zmian ciśnienia zawory równoważące-regulacyjne (PIBCV). W stanie pełnego obciążenia są one po prostu ustawiane na wymagany przepływ i pełnią funkcję automatycznego ogranicznika przepływu. W stanie częściowego obciążenia siłownik precyzyjnie zmniejsza przepływ w zależności od potrzeb. Nie dochodzi do nadprzepływu, co zwiększa efektywność energetyczną źródła ciepła lub chłodu.
Siłowniki mogą być sterowane za pomocą systemu zarządzania budynkiem (BMS) lub niezależnych elektronicznych programowalnych termostatów pokojowych. Jeśli urządzenie końcowe zawiera wentylator, do zmiany prędkości obrotowej wentylatora można także wykorzystać termostat pokojowy.

Ogrzewanie grzejnikowe

W większości przypadków jest to instalacja 2-rurowa z jednym lub większą liczbą grzejników w każdym pomieszczeniu. Do regulacji temperatury w pomieszczeniu stosuje się termostaty grzejnikowe Danfoss. Składają się one z termostatycznego zaworu grzejnikowego, w większości przypadków ze wstępną nastawą przepływu znamionowego, oraz czujnika temperatury. Szeroka gama czujników zapewnia dokładną regulację temperatury w pomieszczeniu. Na przykład, jeśli zasłony uniemożliwiają prawidłowy pomiar temperatury w pomieszczeniu, lepszym rozwiązaniem jest wersja ze zdalnym czujnikiem lub zdalnym czujnikiem i sterowaniem.
W celu zapewnienia optymalnego komfortu w pomieszczeniu zaleca się wyposażenie układu grzejnikowego w automatyczny system równoważenia hydraulicznego. Eliminuje to wahania ciśnienia, zapewniając optymalne działanie termostatów grzejnikowych.

Ogrzewanie podłogowe

Zapewnia wysoki poziom komfortu dzięki ogrzewaniu pomieszczeń od podłogi do góry. Ciepło jest równomiernie rozprowadzane, a dzięki temu, że znajduje się w podłodze nie zajmuje cennej przestrzeni w pomieszczeniu. Firma Danfoss oferuje zarówno wodne (hydrauliczne), jak i elektryczne systemy ogrzewania podłogowego. Takie rozwiązanie może być stosowane do ogrzewania wszystkich pomieszczeń w budynku lub do ogrzewania wybranych pomieszczeń, takich, jak: łazienki hotelowe, gdzie wymagania dotyczące komfortu są najwyższe.
Zarówno w przypadku wodnego, jak i elektrycznego ogrzewania podłogowego, temperatura w pomieszczeniu i/lub podłogi może być regulowana za pomocą termostatów pokojowych. Zapewniają one doskonały poziom komfortu w pomieszczeniu, a jednocześnie zapobiegają ogrzewaniu pomieszczeń, gdy nie jest to konieczne.

 

Jak możemy Ci pomóc

Dokładna regulacja temperatury pomieszczenia

Wysoki komfort użytkowników

Komfort wewnętrzny, zero skarg

Szeroka gama systemów i rozwiązań w zakresie regulacji

Zastosowania HVAC w budynkach komercyjnych

Firma Danfoss pomaga dbać o komfort w pomieszczeniach dzięki rozwiązaniom HVAC opartym na know-how w zakresie zastosowań oraz kompleksowej gamie produktów do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach użyteczności publicznej i komercyjnych. 

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Siłowniki do zaworów PIBCV – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Siłowniki do zaworów PIBCV – Danfoss } else { Siłowniki do zaworów PIBCV – Danfoss }
    Siłowniki do zaworów PICV

    Aby wykorzystać połączone funkcje równoważenia i regulacji zawór Danfoss AB-QM musi być wyposażony w siłownik sterowany przez termostat pokojowy lub system zarządzania budynkiem. Danfoss oferuje szeroką gamę siłowników, od siłowników termicznych wł./wył. do elektrycznych siłowników cyfrowych z magistralą komunikacyjną.

  • if (isSmallPicture) { Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM; } else if (isBigColumns) { Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM } else { Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM }
    Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM DN15 - DN250

    Poznaj Danfoss AB-QM (PIBCV) – zawory „2 w 1” dla systemów HVAC. Niezależne od zmian ciśnienia, oferują precyzyjną regulację przepływu dzięki wbudowanej regulacji różnicy ciśnień i automatycznemu ograniczeniu przepływu. Idealne do ogrzewania i chłodzenia w instalacjach HVAC.

     

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Siłowniki termiczne TWA-Q i ABNM A5

    Siłowniki TWA-Q i ABNM A5 są sterowane sygnałem modulującym 0-10 V sterownika temperatury.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Siłowniki elektryczne AME i AMV

    Siłowniki elektryczne AME są sterowane sygnałem 0-10 V lub 4-20 mA, natomiast siłowniki AMV są sterowane sygnałem 3-punktowym (otwarty/neutralny/zamknięty).

  • if (isSmallPicture) { Zawory grzejnikowe – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Zawory grzejnikowe – Danfoss } else { Zawory grzejnikowe – Danfoss }
    Zawory grzejnikowe

    Kompleksowa gama zaworów grzejnikowych Danfoss o solidnej konstrukcji zaprojektowanej tak, by sprostać wymaganiom budownictwa komercyjnego i przemysłowego, dostępnych dla niemal wszystkich systemów i warunków montażu.

  • if (isSmallPicture) { Dynamic Valve™ firmy Danfoss; } else if (isBigColumns) { Dynamic Valve™ firmy Danfoss } else { Dynamic Valve™ firmy Danfoss }
    Dynamic Valve™ firmy Danfoss

    Dynamic Valve™ firmy Danfoss to innowacyjny grzejnikowy zawór 2-w-1, niezależny od ciśnienia, który zapewnia zarówno optymalną regulację temperatury, jak również automatyczne równoważenie hydrauliczne w dwururowych układach grzewczych –wszystko w obrębie jednego zaworu.

  • if (isSmallPicture) { Termostaty grzejnikowe - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostaty grzejnikowe - Danfoss } else { Termostaty grzejnikowe - Danfoss }
    Termostaty grzejnikowe

    Ustaw i utrzymaj preferowaną temperaturę w każdym pomieszczeniu za pomocą termostatów grzejnikowych Danfoss. Utrzymują one stałą żądaną temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach i pomagają zmniejszyć zużycie energii. 

     

     

  • if (isSmallPicture) { Grupy pompowo-mieszające – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Grupy pompowo-mieszające – Danfoss } else { Grupy pompowo-mieszające – Danfoss }
    Grupy pompowo-mieszające

    Grupy pompowo-mieszające Danfoss określają na tyle niską temperaturę wody, aby możliwe było bezpieczne rozprowadzanie jej w systemie ogrzewania podłogowego. Są przeznaczone do współpracy z rozdzielaczami FH i zapewniają żądaną temperaturę zasilania ogrzewania podłogowego poprzez mieszanie ciepłej wody doprowadzanej ze źródła ciepła z zimniejszą wodą zwracaną z systemu ogrzewania.

  • if (isSmallPicture) { Regulatory pokojowe – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regulatory pokojowe – Danfoss } else { Regulatory pokojowe – Danfoss }
    Regulatory pokojowe

    Dobra regulacja temperatury jest niezbędna, aby zapewnić wysoki komfort termiczny i niskie zużycie energii przez wodne ogrzewanie podłogowe lub system chłodzący. Pozwala ona sterować temperaturą pomieszczenia lub podłogi i uniknąć przegrzania. Aby zagwarantować optymalny komfort, w każdym pomieszczeniu znajduje się osobny termostat pokojowy.

  • if (isSmallPicture) { Rozdzielacze i siłowniki – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Rozdzielacze i siłowniki – Danfoss } else { Rozdzielacze i siłowniki – Danfoss }
    Rozdzielacze i siłowniki

    Rozdzielacze ogrzewania podłogowego Danfoss wyróżniają się elastycznością w zakresie ustalania najlepiej dopasowanego rozwiązania w oparciu o wymagania. Wybieraj spośród dostępnych komponentów, aby stworzyć rozdzielacz z nastawą wstępną, rotametrami, zaworami odcinającymi i odpowietrznikami lub bez tych elementów – w zależności od danego projektu.