Optymalny komfort wewnętrzny w biurze
Każda osoba pracująca w biurowcu powinna mieć zapewniony optymalny komfort pracy. Im bardziej komfortowo czuje się pracownik, tym większa jest jego produktywność i mniejszy odsetek zwolnień lekarskich. Jednocześnie ważne jest również utrzymanie kosztów pod kontrolą. Przy średnim udziale energii w kosztach na poziomie 50% instalacje HVAC muszą zapewniać najwyższy poziom komfortu przy możliwie najniższych kosztach eksploatacji.
Rozwiązania HVAC firmy Danfoss mogą Ci pomóc. Oferujemy szeroki zakres produktów i rozwiązań do produkcji, dystrybucji, równoważenia hydraulicznego i regulacji temperatury w instalacjach ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu udowodniliśmy, że można jednocześnie osiągnąć niezawodność, energooszczędność i obniżenie kosztów. Oferujemy pomoc właścicielom, kierownictwu i pracownikom technicznym.
Rozwiązania HVAC do budynków biurowych mogą być stosowane przy renowacji lub budowie nowych obiektów, są łatwe w montażu i mogą przynieść istotne oszczędności na rachunkach za energię.
Jak możemy Ci pomóc
Komfort wewnętrzny z dokładną regulacją temperatury
Niezawodne zasilanie wodą do ogrzewania i chłodzenia oraz ciepłą wodą użytkową
Ochrona przed bakteriami Legionella i elektroniczna rejestracja temperatury
Precyzyjny i zaawansowany pomiar energii oraz automatyczne zbieranie danych
Łatwy montaż, uruchomienie, zarządzanie i konserwacja
Niższy całkowity koszt posiadania
Jeden partner dla wszystkich instalacji HVAC
Energooszczędne i zrównoważone rozwiązania
Innowacyjne produkty do rozwiązań typu smart i gromadzenia danych

Perfekcyjna kontrola instalacji HVAC w Katowickim Centrum Biznesu
Ten film przedstawia przykład optymalizacji instalacji HVAC w Katowickim Centrum Biznesu przez zastąpienie tradycyjnych siłowników regulacji wł./wył. nowymi cyfrowymi siłownikami NovoCon®.
Powiązane zastosowania
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Centrala klimatyzacyjnaCentrale klimatyzacyjne powinny we właściwych momentach doprowadzać do budynku odpowiednią ilość powietrza o odpowiedniej temperaturze. Zawory regulacyjne i siłowniki Danfoss zapewniają najwyższy komfort wewnątrz pomieszczeń uzyskiwany w najbardziej energooszczędny sposób. Dokładnie regulują przepływ wody (podgrzanej lub schłodzonej) do centrali wentylacyjnej tak, aby temperatura powietrza wylotowego odpowiadała żądanej temperaturze.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ciepła woda użytkowaRozwiązania Danfoss stosowane w układach ciepłej wody użytkowej to szeroka gama produktów - wszystko do produkcji, magazynowania, równoważenia hydraulicznego, regulacji temperatury i rejestracji temperatury wody użytkowej w budynkach komercyjnych i mieszkalnych. Układy są wysokowydajne, zapewniają komfort i higienę oraz maksymalną ochronę przed bakteriami Legionella.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Komfort w pomieszczeniachRozwiązania Danfoss w zakresie ogrzewania, chłodzenia i regulacji — optymalizacja komfortu w pomieszczeniach
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ochrona przed mrozem i śniegiemW okresie zimowym dostęp do budynków komercyjnych lub publicznych może być niebezpieczny. Parkingi pokryte śniegiem, rampy garażowe, schody i chodniki muszą być czyszczone, aby zapewnić odwiedzającym bezpieczny dostęp. DEVI oferuje wysokowydajne systemy ochrony przeciwzamrożeniowej i przeciwśnieżnej, w tym wszystkie niezbędne produkty, takie jak elektryczne kable lub maty grzejne, termostaty, czujniki i akcesoria montażowe.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Równoważenie hydrauliczne i regulacjaRozwiązania równoważenia hydraulicznego i regulacji firmy Danfoss zapewniają optymalną dystrybucję wody grzewczej i chłodzącej w instalacjach HVAC. Zalecane rozwiązanie zależy od instalacji, instalacji o stałym lub zmiennym przepływie, zastosowania, ogrzewania i/lub chłodzenia oraz odbiorników ciepła, grzejników, urządzeń końcowych itp.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Systemy podłączone do sieciCyfryzacja, zdalny dostęp i Internet rzeczy (IoT) stają się coraz ważniejsze w zastosowaniach HVAC. Przyczyniają się one do rozwoju inteligentnych budynków i oferują znaczący wzrost efektywności energetycznej poprzez poprawę działania systemu w oparciu o dane z budynku. Firma Danfoss oferuje różne systemy, które łączą się przez Internet.