Komfortowy pobyt gości
Zapewnienie gościom komfortowego pobytu jest najważniejsze: — zapewnienie komfortowych temperatur wewnętrznych i wystarczającej ilości ciepłej wody użytkowej w ciągu dnia i nocy.
Jednak przy średnim udziale energii w kosztach na poziomie 50% instalacje HVAC muszą zapewniać najwyższy poziom komfortu przy możliwie najniższych kosztach eksploatacji.
Rozwiązania HVAC firmy Danfoss
Oferujemy szeroki zakres produktów i rozwiązań do produkcji, dystrybucji, równoważenia hydraulicznego i regulacji temperatury w instalacjach ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu udowodniliśmy, że można jednocześnie osiągnąć niezawodność, energooszczędność i obniżenie kosztów. Oferujemy pomoc właścicielom hoteli, kierownictwu hoteli i pracownikom technicznym.
Rozwiązania HVAC do hoteli mogą być stosowane przy renowacji lub budowie nowych obiektów, są łatwe w montażu i mogą przynieść znaczne oszczędności na rachunkach za energię.

Hilton Garden Inn Rzeszów
Utrzymanie hotelu i pokoi hotelowych w najwyższym komforcie dla gości o każdej porze roku: — hotel Hilton Garden Inn w Rzeszowie uczynił z tego najważniejszy priorytet i dostarczył inspirującą historię sukcesu dzięki wykorzystaniu zaworów Danfoss AB-QM.
Jak możemy Ci pomóc
Komfort wewnętrzny z dokładną regulacją temperatury i niezawodnym zasilaniem
Niezawodne zasilanie wodą do ogrzewania i chłodzenia oraz ciepłą wodą użytkową
Ochrona przed bakteriami Legionella i elektroniczna rejestracja temperatury
Łatwy montaż, uruchomienie, zarządzanie i konserwacja
Niższy całkowity koszt posiadania
Jeden partner dla wszystkich instalacji HVAC
Energooszczędne i zrównoważone rozwiązania
Innowacyjne produkty do rozwiązań typu smart i gromadzenia danych
Powiązane zastosowania
Rozwiązania HVAC firmy Danfoss są częścią instalacji w budownictwie hotelowym. Kliknij wybrany element z poniższej listy, aby dowiedzieć się więcej o konkretnym zastosowaniu i dostępnych w naszej ofercie rozwiązaniach:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Agregaty chłodniczeZużycie energii to parametr agregatów chłodniczych o największym znaczeniu dla właścicieli budynków. W zależności od wielkości, rodzaju i sposobu użytkowania budynku, jak również lokalnego klimatu, wymagane są agregaty chłodnicze o różnych konstrukcjach, które zapewnią klientom możliwie najwyższe korzyści i pozwolą wyróżnić się na rynku.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Centrala klimatyzacyjnaCentrale klimatyzacyjne powinny we właściwych momentach doprowadzać do budynku odpowiednią ilość powietrza o odpowiedniej temperaturze. Zawory regulacyjne i siłowniki Danfoss zapewniają najwyższy komfort wewnątrz pomieszczeń uzyskiwany w najbardziej energooszczędny sposób. Dokładnie regulują przepływ wody (podgrzanej lub schłodzonej) do centrali wentylacyjnej tak, aby temperatura powietrza wylotowego odpowiadała żądanej temperaturze.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ciepła woda użytkowaRozwiązania Danfoss stosowane w układach ciepłej wody użytkowej to szeroka gama produktów - wszystko do produkcji, magazynowania, równoważenia hydraulicznego, regulacji temperatury i rejestracji temperatury wody użytkowej w budynkach komercyjnych i mieszkalnych. Układy są wysokowydajne, zapewniają komfort i higienę oraz maksymalną ochronę przed bakteriami Legionella.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Jednostki dachoweDanfoss posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwiązań dla efektywnych central dachowych stosowanych w układach klimatyzacji obiektów handlowych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Komfort w pomieszczeniachRozwiązania Danfoss w zakresie ogrzewania, chłodzenia i regulacji — optymalizacja komfortu w pomieszczeniach
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Komory chłodniczePoznaj nasze nowoczesne rozwiązania dla komór chłodniczych.
Zadbaj o świeżość i bezpieczeństwo żywności. Ogranicz zużycie energii, straty i marnotrawstwo produktów. Danfoss oferuje szeroką gamę rozwiązań dla komór chłodniczych, dostosowanych do różnych wydajności, temperatur i procesów – do małych i większych urządzeń agregatowanych, a także rozległych instalacji.