Bezpieczne rozwiązania zapewnione przez elektryczne ogrzewanie DEVI
Bezpieczne rozwiązania zapewnione przez elektryczne ogrzewanie DEVI
Niezależnie od tego, czy chodzi o gości hotelowych, pracowników biurowych czy osoby odwiedzające budynki użyteczności publicznej, wszyscy oni zasługują na bezpieczny i pozbawiony śniegu dostęp do budynku w czasie, gdy występują opady śniegu i lód.
Ogrzewanie elektryczne rozwiązuje problemy sezonowe dzięki wykorzystaniu kabli grzejnych w celu ochrony konstrukcji przed śniegiem, lodem i uszkodzeniami spowodowanymi przez mróz. Ogrzewanie elektryczne jest zrównoważonym rozwiązaniem dla zielonej i czystej przyszłości dzięki niskiemu zużyciu energii, co pozwala na utrzymanie dachów i podjazdów w stanie suchym i bezpiecznym w czasie zimy.
Instalacja systemu przeciwoblodzeniowego zapewnia stabilne rozwiązanie problemów związanych z niskimi temperaturami.
Zewnętrzny elektryczny system grzewczy składa się z trzech głównych elementów:
- Element grzejny (kabel lub mata o odpowiedniej mocy)
- Termostat (może być cyfrowy z czujnikami wilgoci i temperatury lub analogowy z czujnikami temperatury)
- Akcesoria w zależności od wybranego wyposażenia (np. zaciski, taśmy mocujące lub inne)
Kable lub maty grzejne zamontowane pod konstrukcją lub wewnątrz niej, które powinny pozostać wolne od śniegu lub lodu. System jest sterowany elektronicznie i wyposażony w czujniki. Po wykryciu kombinacji niskiej temperatury i wysokiej wilgotności układ sterowania aktywuje elektryczny element grzejny, który ogrzewa dany obszar.

Nie zawsze konieczne jest ogrzewanie całej powierzchni.
W przypadku garaży i podjazdów należy zabezpieczyć tylko małe obszary, na których opony pojazdu stykają się z nawierzchnią. W przypadku podjazdów o dużym nachyleniu konieczne jest zastosowanie liniowego systemu odwadniającego do odprowadzania wody z topniejącego śniegu i lodu. Kanał ten musi być również zabezpieczony przed zamarzaniem.

W przypadku schodów kable są układane w formie pętli ułożonych wzdłuż stopni, zachowując odpowiednią odległość pomiędzy sąsiednimi odcinkami. W przypadku nowych konstrukcji instalację należy wykonać na powierzchni schodów i przykryć ją warstwą betonu o grubości od trzech do pięciu centymetrów. Na starych schodach kable należy układać w rowkach i przykryć je betonem z dodatkiem plastyfikatora. Beton powinien ściśle przylegać do całej powierzchni kabla bez obecności pęcherzyków powietrza.

Nasze rozwiązania przeciwoblodzeniowe mogą być również stosowane na dachach budynków w celu usuwania sopli lodu zawieszonych niebezpiecznie na rynnach dachowych, lub też mogą chronić rury grzejne lub chłodzące centrali klimatyzacyjnej zainstalowanej na dachu.

Na stadionach boiska sportowe można chronić przed śniegiem i korzystać z nich bez względu na warunki zimowe. W niektórych regionach/sportach obowiązują przepisy mające na celu zminimalizowanie lub wyeliminowanie wpływu warunków pogodowych na mecze. Zapewniamy wymaganą wiedzę i produkty oraz posiadamy doświadczenie w instalowaniu ogrzewania pod naturalną i sztuczną trawą na wielu stadionach.
Jak możemy Ci pomóc
Wydajne odśnieżanie – obszar wolny od lodu i śniegu przez całą dobę
Bezpieczne obszary ruchu i pracy dla ludzi
Ochrona budynków przed oblodzeniem, które nie uszkodzi później konstrukcji dachowych
Brak konieczności ręcznego usuwania śniegu i lodu
Brak nieprzewidzianych kosztów naprawy po zimie
Zmniejszenie ryzyka zawalenia się dachu z powodu dodatkowych obciążeń śniegiem
Bezobsługowy system z 20-letnią pełną gwarancją na kable

Bezpieczny grunt i dach dzięki kablom grzejnym DEVI
Firma DEVI opracowała uniwersalne rozwiązania zewnętrzne do ogrzewania rur, dachów i rynien oraz ogrzewania gruntowego, które mogą być instalowane na każdym rodzaju konstrukcji, w tym na budynkach prywatnych, komercyjnych i instytucjonalnych.
Powiązane produkty
Elektryczne produkty grzewcze
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostaty analogoweTermostaty analogowe to sterowniki z czujnikami temperatury, które umożliwiają włączanie i wyłączanie systemu w zależności od ustawień.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kable samoregulująceKable grzejne samoregulujące są zbudowane z dwóch przewodów miedzianych, między którymi znajduje się element oporowy o rezystancji zależnej od temperatury. Po podłączeniu żył kabla do źródła zasilania prąd przepływa przez zależny od temperatury element oporowy, powodując jego nagrzewanie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kable grzejneZewnętrzne kable grzejne są stosowane do skutecznego usuwania śniegu i zapobiegania oblodzeniu. Zapewniają bezpieczeństwo ludziom, budynkom i środowisku. To zrównoważone rozwiązanie dla zielonej i czystej przyszłości dzięki niskiemu zużyciu energii w okresie mrozu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Maty grzejneZewnętrzne maty grzejne są przeznaczone do topienia lodu i śniegu i mogą być instalowane w specjalnej mastyce do gruntu, trawy i konstrukcji asfaltowych. Maty są dostępne w różnych długościach dla dwóch opcji zasilania – 230 V i 400 V.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostaty cyfroweTermostaty cyfrowe mają unikalne funkcje pozwalające ograniczyć straty energii. Są wyposażone w czujniki temperatury i wilgoci, tryby sterowania i funkcje specjalne, przez co zapewniają dokładne ustawienia temperatury, zmniejszając koszty zużycia energii nawet o 40 procent.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tunel Bjørvika, Oslo, NorwegiaOgrzewanie elektryczne dla zanurzonego tunelu w Norwegii.
Tunel Bjørvika to autostrada zanurzona na europejskiej trasie E18 w centrum Oslo. Ten tunel łączy tunel Festning w zachodnim Oslo z tunelem Ekeberg na wschodzie Oslo. Ukończony tunel ma nieprzerwaną długość 6 kilometrów.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Systemy elektrycznego ogrzewania do konserwacji starych zamkówZamek Örebro to średniowieczna forteca zlokalizowana w malowniczym regionie Närke w Szwecji. Zamek leży na wyspie u ujścia rzeki Svartån. Najstarsza część zamku, czyli wieża obronna, została zbudowana w drugiej połowie XIII wieku, ale obecny zamek Örebro zawdzięcza swój wygląd budowie w ciągu ostatniego stulecia. Od 1935 roku zamek jest narodowym zabytkiem Szwecji.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektryczne ogrzewanie zapewnia bezpieczeństwo na asfaltowym podjeździe w TurcjiProtocol Road, najdłuższy asfaltowy podjazd wyposażony w ogrzewanie elektryczne, znajduje się w północnej Ankarze w Turcji. Elektryczne ogrzewanie zostało zainstalowane wzdłuż tej 3,3-kilometrowej, dwukierunkowej (3 pasy ruchu w każdą stronę) drogi łączącej centrum Ankary z lotniskiem.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Wyjątkowe rozwiązanie dla ośrodka narciarskiego Remarkables Ski Field w Queenstown w Nowej ZelandiiRemarkables Ski Field to jeden z najważniejszych ośrodków narciarskich w Nowej Zelandii, położony na 45°05′ szerokości geograficznej południowej, na wysokości 1586 m n.p.m., w pobliżu północnego krańca pasma gór Remarkables. Budynek podstawowy ma około 2500 m² ogrzewanego tarasu zewnętrznego o zagęszczeniu 200 W/m². Ogrzewanie tarasu odpowiada potrzebom i wymaganiom w zakresie zapobiegania gromadzeniu się lodu na powierzchni w sposób nowoczesny i wysoce wydajny.