Dzięki rozwiązaniom Danfoss nie musisz się martwić o bakterie Legionella, niedobory wody lub niedostatecznie ciepłą wodę w łazienkach. Nasze rozwiązania w zakresie ciepłej wody użytkowej obejmują podgrzewacze wody, które mogą być podłączone do wielu zasobników, jak również systemy magazynowania i napełniania oraz zawory równoważące instalację c.u.w. i regulatory temperatury, które zapobiegają rozwojowi bakterii Legionella. Stosowane razem zapewniają dużą wydajność, komfort, higienę i oszczędną eksploatację — nawet przy największych obciążeniach szczytowych.

Produkcja ciepłej wody użytkowej
Produkcja ciepłej wody użytkowej odbywa się za pomocą jednego z naszych podgrzewaczy wody. Mogą być one wyposażone w jeden lub więcej zasobników, aby zapewnić wystarczającą ilość ciepłej wody w okresach szczytowego obciążenia. Można je również wyposażyć w układ napełniania zasobnika. Spełniają one wymagania higieniczne, bezpieczeństwa i temperatury oraz mogą być podłączone do różnych źródeł energii. Dodanie zaworów równoważących termicznie instalację i regulatorów temperatury pomaga zapobiegać bakteriom Legionella. Łącznie uzyskuje się dużą wydajność, komfort, higienę i zasobooszczędną produkcję c.w.u.

Dystrybucja ciepłej wody użytkowej
Ciepła woda jest rozprowadzana do punktów poboru. W przypadku większości budynków wymaga to szeregu pionów do obiegu ciepłej wody. Nasze zawory równoważące zapewniają właściwe równoważenie termiczne, co pozwala uniknąć długich czasów oczekiwania. Dzięki odpowiedniej regulacji temperatury unika się również wytwarzania zbyt gorącej wody powodującej osadzanie się kamienia, korozję i niską efektywność energetyczną. Zazwyczaj zawory te są ustawione na temperaturę, która zapobiega rozwojowi bakterii Legionella.

Inteligentne i energooszczędne ograniczanie ryzyka wystąpienia Legionelli
Zawory równoważące termicznie instalację mogą być wyposażone w termostatyczne lub elektroniczne moduły dezynfekcji, co pozwala na okresowe płukanie układu w celu wyeliminowania bakterii Legionella. Elektroniczny system rejestracji temperatury monitoruje wszystkie temperatury oraz inicjuje bezpieczny i energowydajny cykl dezynfekcji. Przechowuje również dane dotyczące temperatury do celów rejestrowania. Istnieje możliwość uzyskania zdalnego dostępu do elektronicznego regulatora z poziomu urządzeń mobilnych przez sieć Wi-Fi lub jego integracji z systemami zarządzania budynkiem (BMS) z myślą o zdalnym sterowaniu, monitorowaniu i informowaniu o alarmach.
W pobliżu punktów poboru wody czasami zachodzi potrzeba obniżenia temperatury ciepłej wody użytkowej. Nasze zawory mieszające sprawiają, że temperatura wody na wylocie jest bezpieczna dla użytkowników.
Jak możemy Ci pomóc
Jeden partner z wysokim doświadczeniem w zakresie CWU
Duża wydajność i efektywność energetyczna
Komfort
Higiena
Zasobooszczędne działanie
Zmniejszone ryzyko skażenia bakteriami Legionella
Najniższe możliwe koszty eksploatacyjne

Zawory równoważące termicznie instalację, MTCV, z regulatorem elektronicznym CCR2+
Stwórz bezpieczne i energowydajne systemy CWU i reguluj je zdalnie na urządzeniu mobilnym.

Jak równoważyć układy ciepłej wody użytkowej?
Jakie są problemy i wyzwania związane z układami ciepłej wody użytkowej w budynkach niemieszkalnych? Dowiedz się, dlaczego równoważenie hydrauliczne jest ważne, jaki typ równoważenia jest najlepszy i jak możesz rozwiązać te problemy.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regulatory temperatury bezpośredniego działaniaTermostatyczne regulatory temperatury służą do regulacji temperatury przepływu w układach przepływowych / z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej oraz układach ogrzewania. Są one stosowane w domach wielorodzinnych i budynkach komercyjnych w układach ciepłej wody użytkowej oraz w aplikacjach ciepłowniczych do ograniczenia temperatury powrotu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kompaktowe węzły cieplneWęzły cieplne to systemy ogrzewania budynków lub jednostki w mieszkaniach, które dostarczają ciepło z sieci ciepłowniczej do instalacji wewnętrznej, zapewniając ciepłą wodę użytkową i ogrzewanie zgodnie z zapotrzebowaniem.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory obrotoweZawory obrotowe są głównie przeznaczone do regulacji temperatury zasilania w układach ogrzewania, w których dopuszczalny jest pewien przeciek i w których nie jest wymagana określona charakterystyka regulacji.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory do równoważenia termicznegoZawory termostatyczne stanowią rozwiązanie z zakresu dynamicznego równoważenia systemów ciepłej wody użytkowej. Zawory optymalizują temperaturę w instalacjach CWU o stałej cyrkulacji ciepłej wody. W rezultacie straty ciepła i ryzyko wystąpienia bakterii legionelli są znacznie zredukowane.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MTCV i CCR2+Termiczne zawory równoważące MTCV zapewniają dynamiczne, oparte na temperaturze rozwiązanie do zastosowań w układach c.u.w. W połączeniu ze sterownikiem CCR2 + stworzono inteligentne i energooszczędne elektroniczne rozwiązanie do monitorowania i dezynfekcji systemów układów ciepłej wody użytkowej.