Systemy podłączone do sieci

  • Przegląd
  • Powiązane produkty

Systemy podłączone do sieci mają na celu ciągłe dostarczanie aktualnych danych o stanie technicznym budynku. Dane te mogą być następnie wykorzystane do analiz i ewentualnych ulepszeń systemu w celu zapewnienia wyższego komfortu lub bardziej wydajnej pracy. Ponieważ do tych systemów można uzyskać dostęp przez Internet, zapewniają one również znaczną oszczędność czasu i środków.
Firma Danfoss oferuje szeroką gamę systemów podłączonych do sieci i koncentruje się na wspieraniu cyfrowej transformacji budynków. Nieustannie projektujemy dodatkowe systemy i ulepszamy istniejące.

Obecnie oferujemy systemy podłączone do sieci w następujących obszarach:

Siłowniki cyfrowe dla PIBCV

Innowacyjny siłownik NovoCon® został specjalnie zaprojektowany do integracji równoważenia hydraulicznego instalacji HVAC i sterowania poprzez sieci BACnet lub Modbus obsługiwane przez systemy zarządzania budynkiem (BMS). Może on zastąpić komponenty systemu BMS i za pośrednictwem łańcuchowej magistrali komunikacyjnej zapewnić aktualne dane systemowi BMS. Po uzyskaniu zewnętrznego dostępu do danych z systemu BMS umożliwia on zdalne uruchamianie systemu przy oddawaniu do eksploatacji.

System SCADA do regulatorów elektronicznych

Regulatory elektroniczne ECL 310 i Apex 20 mogą być zdalnie sterowane przez trzy różne systemy SCADA:

- Danfoss Energy Control System (DECS) — internetowe rozwiązanie do układów ogrzewania. To rozwiązanie, możliwe do instalacji lokalnej, automatycznie skonfiguruje interfejs użytkownika oraz funkcjonalność do obsługi aplikacji w regulatorze.

- Serwer OPC, zgodny z większością klientów SCADA, umożliwia szybkie połączenie i konfigurację regulatora ECL jako urządzenia w systemie. Obsługuje protokoły komunikacyjne Modbus, jak również specjalne algorytmy odczytu/zapisu w celu zwiększenia przepustowości do i z regulatora.

- ECL Tool, oprogramowanie internetowe dla personelu serwisowego, które usprawnia obsługę i uruchamianie systemu. Oprogramowanie łączy się z jednym lub z wieloma regulatorami ECL 310 i umożliwia zdalne monitorowanie oraz sterowanie z komputera PC lub aplikacji na smartfony.

 

Automatyczny odczyt licznika energii

Dane dotyczące zużycia energii zebrane przez naszą szeroką gamę ultradźwiękowych liczników ciepła i chłodu Sono® mogą być gromadzone, analizowane i wizualizowane za pomocą naszego rozwiązania automatycznego odczytu liczników (AMR). Niektóre z tych liczników można skonfigurować za pomocą aplikacji SonoApp™. Kolektor danych SonoCollect™ z przewodowym lub bezprzewodowym interfejsem M-Bus może zbierać dane z odległości do 500 m. Jeśli jeden lub więcej kolektorów jest podłączonych do działającego w chmurze jako usługa (SaaS, Software as a Service) oprogramowania SonoEnergy™, dostęp do danych można uzyskać zdalnie. Dane dotyczące zużycia mogą być analizowane i przetwarzane w innych systemach, takich jak systemy rozliczeniowe, rozwiązania doradztwa energetycznego, optymalizacji sieci, SCADA, BMS itp.

Automatyczne zwalczanie bakterii Legionella

Zawory MTCV równoważące termicznie instalację wyposażone w opcjonalny elektroniczny sterownik dezynfekcji i siłowniki termiczne TWA stanowią podstawę w pełni zautomatyzowanego układu ciepłej wody użytkowej. Sterowanie układem może odbywać się za pośrednictwem regulatora elektronicznego CCR2+. Istnieje możliwość uzyskania zdalnego dostępu do wspomnianego regulatora przez sieć Wi-Fi na urządzeniach mobilnych lub jego integracji z systemami zarządzania budynkiem (BMS). Rezultatem jest w pełni zautomatyzowany system monitorowania i rejestrowania temperatury, sekwencji dezynfekcji, alarmów i nie tylko.

Jak możemy Ci pomóc

Lepszy wgląd w dane systemowe

Zdalny dostęp i sterowanie

Oszczędność czasu

Zwiększenie efektywności energetycznej

Wkład w koncepcje inteligentnych budynków

Zrewidowana efektywność energetyczna budynków dzięki rozwiązaniom firmy Danfoss

Istnieją sprawdzone technologie, które sprawiają, że nasze budynki i systemy w nich działające są bardziej wydajne. Optymalizując systemy techniczne budynków, które sterują systemami ogrzewania, chłodzenia i wentylacji w naszych budynkach, możemy osiągnąć oszczędność energii wynoszącą średnio 30%.

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Regulatory ECL — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Regulatory ECL — Danfoss } else { Regulatory ECL — Danfoss }
    Regulatory ECL

    Regulatory elektroniczne to inteligentne urządzenia do regulacji temperatury. Można je dostosować do różnych układów ciepłowniczych, zapewniając wysoki poziom komfortu i optymalne wykorzystanie energii.

  • if (isSmallPicture) { Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM; } else if (isBigColumns) { Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM } else { Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM }
    Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM DN15 - DN250

    Poznaj Danfoss AB-QM (PIBCV) – zawory „2 w 1” dla systemów HVAC. Niezależne od zmian ciśnienia, oferują precyzyjną regulację przepływu dzięki wbudowanej regulacji różnicy ciśnień i automatycznemu ograniczeniu przepływu. Idealne do ogrzewania i chłodzenia w instalacjach HVAC.

     

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Siłowniki termiczne TWA-Q i ABNM A5

    Siłowniki TWA-Q i ABNM A5 są sterowane sygnałem modulującym 0-10 V sterownika temperatury.

  • if (isSmallPicture) { Siłownik cyfrowy NovoCon® S – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Siłownik cyfrowy NovoCon® S – Danfoss } else { Siłownik cyfrowy NovoCon® S – Danfoss }
    Siłownik cyfrowy NovoCon®

    Dzięki NovoCon® Danfoss rewolucjonizuje sposób, w jaki współpracują ze sobą równoważenie hydrauliczne i regulacja w systemach HVAC. Pierwsze tego typu cyfrowe siłowniki HVAC są bezpośrednio połączone z systemem zarządzania budynkiem (BMS). Umożliwia to integratorom systemów projektowanie najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT).