Wyobraź sobie zrównoważoną przyszłość budynków komercyjnych
Odpowiedzią jest modernizacja - czyli poprawa wytwarzania i dostarczania energii w budynku i/lub sposobu przepływu energii w budynku. Nawet niewielkie zmiany mogą odegrać ważną rolę w dekarbonizacji budynków komercyjnych, a poprawa przepływu energii w całym budynku to obszar, który obiecuje największe korzyści pod względem efektywności energetycznej.

Trzy skuteczne strategie modernizacji
Uwolnij potencjał i popraw wydajność oraz zrównoważony rozwój budynków komercyjnych.
Korzyści
Modernizacja zwiększa efektywność energetyczną i zmniejsza emisję dwutlenku węgla
Modernizuj mądrzej, aby obniżyć koszty i zwiększyć wydajność budynku. Ponad 30% emisji gazów cieplarnianych związanych z energią w UE pochodzi z budynków, a 80% energii dostarczanej do budynków nadal pochodzi ze źródeł paliw kopalnych. Skuteczna strategia modernizacji uwzględnia, w jaki sposób budynek może korzystać ze źródeł energii odnawialnej, takich jak sieć cieplna. Obejmuje to instalację pomp ciepła i agregatów chłodzących, które mogą odzyskiwać i ponownie wykorzystywać nadmiar ciepła, zmniejszając w ten sposób zużycie lub pobór energii w budynku, zwiększając jego wydajność i przekształcając go w dostawcę energii oraz odbiorcę energii.
Modernizacja pomaga spełnić przepisy krajowe i międzynarodowe
Modernizacja pomoże w spełnieniu wymogów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej budynków (EPBD), inicjatywy Science Based Targets Initiative lub certyfikatów efektywności energetycznej. To obejmuje optymalizację przepływu energii w budynku oraz wykorzystanie technologii cyfrowej do uczynienia budynków bardziej inteligentnymi, aby można było przewidywać i wdrażać zmiany w zapotrzebowaniu na energię oraz identyfikować sposoby na zwiększenie efektywności. Środki te zmniejszają ślad węglowy budynku i umożliwiają osiągnięcie celów klimatycznych.
Modernizacja poprawia wartość nieruchomości i zapewnia duży zwrot z inwestycji
Optymalizacja systemu HVAC budynku może zmniejszyć zużycie energii średnio o 22% na budynek, przy okresie zwrotu inwestycji wynoszącym 2 lata. Technologie niezbędne do wdrożenia udanej strategii modernizacji są już dostępne, a większość z nich zapewnia zwrot z inwestycji w ciągu mniej niż 5 lat. A biorąc pod uwagę cenę dwutlenku węgla w wielu krajach, zwiększenie efektywności energetycznej budynków ma również sens finansowy. Wymogi dotyczące raportowania ESG skłaniają firmy do myślenia holistycznego, dekarbonizacji całej ich działalności oraz łańcucha dostaw. Oferowanie komercyjnych przestrzeni handlowych w budynkach, które są jak najbardziej energooszczędne, zapewni, że nieruchomości będą bardziej atrakcyjne dla firm skupiających się na zrównoważonym rozwoju.
Seminaria internetowe
Kontakt
Współpraca z Danfoss: Twój ekspert w zakresie kompleksowych rozwiązań modernizacyjnych dla budynków komercyjnych
Nasze innowacyjne rozwiązania modernizacyjne zostały zaprojektowane z myślą o minimalizacji zużycia i poboru energii w budynkach komercyjnych. Modernizując istniejące systemy, zapewniamy optymalną wydajność, niższe koszty energii i lepszą zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze rozwiązania modernizacyjne mogą pomóc w transformacji budynków komercyjnych.
Stadium przypadku
Powiązane rozwiązania
Rozwiązania dla systemów HVAC
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory regulacyjne niezależne od ciśnieniaNiezależne od ciśnienia zawory regulacyjne zapewniają efektywną regulację w prosty sposób.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Siłowniki termiczne TWA-Q i ABNM A5Siłowniki TWA-Q i ABNM A5 są sterowane sygnałem modulującym 0-10 V sterownika temperatury.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Siłowniki elektryczne AME i AMVSiłowniki elektryczne AME są sterowane sygnałem 0-10 V lub 4-20 mA, natomiast siłowniki AMV są sterowane sygnałem 3-punktowym (otwarty/neutralny/zamknięty).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Siłowniki do zaworów PICVAby wykorzystać połączone funkcje równoważenia i regulacji zawór Danfoss AB-QM musi być wyposażony w siłownik sterowany przez termostat pokojowy lub system zarządzania budynkiem. Danfoss oferuje szeroką gamę siłowników, od siłowników termicznych wł./wył. do elektrycznych siłowników cyfrowych z magistralą komunikacyjną.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Automatyczne zawory równoważące AB-PMAB-PM jest wielofunkcyjnym zaworem równoważącym zapewniającym zarówno regulację ciśnienia różnicowego, jak i ograniczenie przepływu. Zawory eliminują wahania ciśnienia przy pełnym i częściowym obciążeniu i mogą być wyposażone w siłownik umożliwiający regulację strefową.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory regulacyjne z napędem elektrycznym i siłownikiZawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym zapewniają doskonałą regulację i efektywność w każdym budynku i w każdej aplikacji. Zawory regulacyjne z siłownikiem (MCV) Danfoss dla ciepłownictwa, chłodzenia, HVAC i centralnego ogrzewania zapewniają stabilną i precyzyjną regulację przepływu wody, mieszanin glikolu oraz pary.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ręczne zawory równoważąceRęczne zawory równoważące stanowią rozwiązanie z zakresu statycznego równoważenia systemów HVAC. Zawory ograniczają przepływ przez różne części instalacji grzewczych, chłodniczych i ciepłej wody użytkowej. Ponieważ ręczne zawory równoważące nie mogą reagować na zmieniające się warunki, zaleca się stosowanie ich w systemach o stałym przepływie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Automatyczne zawory równoważąceAutomatyczne zawory równoważące firmy Danfoss stanowią dynamiczne rozwiązanie do równoważenia hydraulicznego dwururowych układów grzewczych i chłodzących w systemach HVAC.
Termostaty grzejnikowe
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory grzejnikoweKompleksowa gama zaworów grzejnikowych Danfoss o solidnej konstrukcji zaprojektowanej tak, by sprostać wymaganiom budownictwa komercyjnego i przemysłowego, dostępnych dla niemal wszystkich systemów i warunków montażu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Mechaniczne termostaty grzejnikoweOd 80 lat Danfoss jest synonimem precyzji w pomiarze temperatury. Nasze pierwsze termostaty grzejnikowe wynaleźliśmy w 1943 roku, a dziś nasza nowa gama mechanicznych termostatów grzejnikowych, oparta na wiodącym doświadczeniu i wiedzy branżowej, oferuje doskonałą precyzję i kontrolę temperatury. Podnieśliśmy poprzeczkę, tworząc innowacyjne rozwiązania, które spełniają najwyższe standardy i odpowiadają na potrzeby klientów.
Węzły cieplne
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Lutowane wymienniki ciepłaWydajność lutowanych wymienników ciepła (PLWC) została potwierdzona przez 30 lat ciągłego rozwoju,mającego na celu uzyskanie wysokiej sprawności we wszystkich zastosowaniach. Kompaktowe i elastyczne rozwiązanie zaprojektowane dla ultra-wydajnej pracy w aplikacjach wysokociśnieniowych lub ekstremalnych temperaturach.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kompaktowe węzły cieplneWęzły cieplne to systemy ogrzewania budynków lub jednostki w mieszkaniach, które dostarczają ciepło z sieci ciepłowniczej do instalacji wewnętrznej, zapewniając ciepłą wodę użytkową i ogrzewanie zgodnie z zapotrzebowaniem.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory do równoważenia termicznegoZawory termostatyczne stanowią rozwiązanie z zakresu dynamicznego równoważenia systemów ciepłej wody użytkowej. Zawory optymalizują temperaturę w instalacjach CWU o stałej cyrkulacji ciepłej wody. W rezultacie straty ciepła i ryzyko wystąpienia bakterii legionelli są znacznie zredukowane.