Uzyskanie najdokładniejszej temperatury powietrza wylotowego z centrali wymaga najdokładniejszej regulacji przepływu wody do wymienników ciepła w celu ogrzania lub schłodzenia strumienia powietrza wlotowego. W większości przypadków stosuje się w tym celu układ o zmiennym przepływie. Najlepsze wyniki, zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu, można uzyskać, stosując niezależne od zmian ciśnienia zawory równoważące-regulacyjne (PIBCV). W stanie pełnego obciążenia są one ustawiane na wymagany przepływ i pełnią funkcję automatycznego ogranicznika przepływu. W stanie częściowego obciążenia siłownik precyzyjnie zmniejsza przepływ w zależności od potrzeb. Nie dochodzi do nadprzepływu, co zwiększa efektywność energetyczną źródła ciepła lub chłodu.
Dla alternatywnego rozwiązania z układem o stałym przepływie można zastosować standardowe zawory regulacyjne z siłownikiem i ręczne zawory równoważące w celu określenia maksymalnego przepływu.
Aby umożliwić serwis zaworów regulacyjnych, zaleca się zainstalowanie ręcznych zaworów odcinających.
Firma Danfoss oferuje również szeroką gamę siłowników elektrycznych do przepustnic. Sterują one ilością powietrza wprowadzanego do centrali przez ustawienie przepustnic w dowolnym położeniu w zakresie od 0 do 90 stopni. Mogą one obsługiwać przepustnice o powierzchni do 8 m2.
W celu ochrony wrażliwych na mróz części centrali wentylacyjnej można zainstalować samoregulujące elektryczne kable grzejne. Zwiększają one ich ciepło w miarę obniżania się temperatury otoczenia.
Jak możemy Ci pomóc
Komfort wewnętrzny, zero skarg
Optymalizacja energii
Oszczędność kosztów
Dokładna temperatura powietrza wywiewanego
Niezawodność
Łatwość serwisowania, konserwacji i napraw

Niezależne od zmian ciśnienia zawory równoważące-regulacyjne AB-QM
Dzięki niezależnym od zmian ciśnienia zaworom równoważącym i regulacyjnym Danfoss AB-QM można regulować przepływ wody o natężeniu do 442 000 l/h.
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory kuloweZawory kulowe służą do regulacji dwustanowej (włączania i wyłączania) przyłącza budynku. Dzielą one układ na sekcje, co umożliwia serwisowanie, konserwację i naprawy poszczególnych sekcji bez konieczności wyłączania i opróżniania całego układu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory regulacyjne niezależne od ciśnienia (PICV) AB-QM DN15 - DN250Poznaj Danfoss AB-QM (PIBCV) – zawory „2 w 1” dla systemów HVAC. Niezależne od zmian ciśnienia, oferują precyzyjną regulację przepływu dzięki wbudowanej regulacji różnicy ciśnień i automatycznemu ograniczeniu przepływu. Idealne do ogrzewania i chłodzenia w instalacjach HVAC.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Siłowniki termiczne TWA-Q i ABNM A5Siłowniki TWA-Q i ABNM A5 są sterowane sygnałem modulującym 0-10 V sterownika temperatury.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Siłowniki elektryczne AME i AMVSiłowniki elektryczne AME są sterowane sygnałem 0-10 V lub 4-20 mA, natomiast siłowniki AMV są sterowane sygnałem 3-punktowym (otwarty/neutralny/zamknięty).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ręczne zawory równoważąceRęczne zawory równoważące stanowią rozwiązanie z zakresu statycznego równoważenia systemów HVAC. Zawory ograniczają przepływ przez różne części instalacji grzewczych, chłodniczych i ciepłej wody użytkowej. Ponieważ ręczne zawory równoważące nie mogą reagować na zmieniające się warunki, zaleca się stosowanie ich w systemach o stałym przepływie.