Optymalizacja komfortu i zużycia energii w systemie wentylacji budynku
Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, rozproszonej inteligencji oraz obniżonemu zużyciu mocy, przetwornice AC Danfoss optymalizują wydajność wentylatorów.
Przetwornice VLT® HVAC Drive oraz VLT® Refrigeration Drive przekształcają wartości pochodzące z czujnika ciśnienia dynamicznego na wartości przepływu, co umożliwia konfigurację w oparciu o stały przepływ lub stały przepływ różnicowy. Powyższe pozwala zoptymalizować zarówno komfort, jak i zużycie energii. Aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort, przetwornice podłączone do wentylatorów można ustawić w sposób pozwalający uniknąć pasm częstotliwości tworzących rezonans oraz uszkadzających system wentylacyjny.
Zwiększona wydajność systemu zarządzania budynkami
W przypadku zintegrowania z siecią systemu zarządzania budynkiem, w celu rozszerzenia wydajności sterownika, wszystkie punkty WEJ./WYJ. przetwornicy HVAC są dostępne jako WEJ./WYJ. zdalne. Na przykład, czujniki temperatury pomieszczenia (Pt1000/Ni1000) mogą zostać podłączone bezpośrednio do systemu.
Zwiększona wydajność uzdatniania powietrza
Przetwornice VLT HVAC oraz VLT Refrigeration zostały wyposażone w logiczny sterownik zdarzeń oraz cztery dostrajane automatycznie regulatory typu PID, co umożliwia sterowanie funkcjami układu uzdatniania powietrza za pomocą wentylatorów, zaworów oraz nawilżaczy. Mniejsza liczba cyfrowych sterowników bezpośrednich w systemie zarządzania budynkiem oraz zapisanie cennych punktów danych pozwalają obniżyć koszty uzdatniania powietrza.
VLT HVAC Drive realizuje reguły logiczne, przetwarza dane wejściowe z czujników, pracuje w czasie rzeczywistym oraz posiada funkcję działania powiązanego z czasem. Dzięki temu przetwornica AC może lepiej sterować działaniem wielu funkcji:
- Harmonogramy weekendowe oraz dni roboczych
- Kaskadowa regulacja P-PI do sterowania temperaturą
- Równoważenie przepływu powietrza świeżego i wylotowego
- Monitorowanie pasa — przetwornica AC jest w stanie niezawodnie rozpoznać, że pas klinowy został zerwany, bazując na wartościach prądu i prędkości. Brak przepływu powietrza jest natychmiast wykrywany, dzięki czemu możliwe jest podjęcie działań mających na celu obniżenie kosztów oraz zredukowanie czasu przestojów.
Bezpieczeństwo układów wentylacji w szpitalach
W przypadku wentylacji w szpitalach mamy do czynienia z surowymi wymogami związanymi z bezpieczeństwem, zgodnością oraz wydajnością. Firma Danfoss dostarcza przetwornice AC zapewniające zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego oraz zadymienia, rozpraszania ciepła, ograniczenia harmonicznych a także z dyrektywą EMC i wymogami sejsmicznymi.
Odporność na uszkodzenia bez samoczynnych wyłączeń
W przypadku szpitali, jakakolwiek awaria może zagrozić życiu ludzi. Przetwornice napędzające pompy oraz agregaty chłodnicze muszą być wysoce niezawodne i praktycznie całkowicie odporne na zakłócenia zasilania sieciowego. Aby osiągnąć tę niezawodność, przetwornice AC firmy Danfoss zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający ignorowanie nagłych spadków napięcia, a nawet krótkich przerw w dostawie zasilania, i utrzymywanie pełnej wydajności przez cały czas.
Ochrona aplikacji i operatorów
Przetwornica VLT® HVAC Drive FC 102 posiada funkcję STO (Safe Torque Off) zgodną z normą ISO 13849-1 PL d oraz spełnia kryteria bezpieczeństwa SIL 2 zgodnie z normą IEC 61508 / IEC 62061. W przypadku podwyższonych wymagań możliwe jest rozbudowanie przetwornic o zewnętrzny moduł VLT® Safe Option MCB 140 zapewniający m.in. funkcję bezpiecznego stopu 1 (Safe Stop 1, SS1), funkcję bezpiecznego ograniczania prędkości (Safely Limited Speed, SLS), funkcję bezpiecznej maksymalnej prędkości (Safe Maximum Speed, SMS), kontrolę zewnętrznych styczników oraz funkcję monitorowania i otwierania drzwi bezpieczeństwa.
Niezawodne ograniczanie harmonicznych
Poza tym, że przetwornice AC zwiększają precyzję, oszczędzają energię oraz wydłużają żywotność, wprowadzają także prąd sinusoidalny do sieci szpitala. W przypadku braku kontroli nad prądami sinusoidalnymi mogą one wpłynąć na wydajność oraz niezawodność generatorów oraz pozostałego sprzętu.
Aby zminimalizować zakłócenia, dowiedz się więcej na temat harmonicznych, narzędzi oprogramowania oraz rozwiązań z zakresu ograniczania harmonicznych.
Wentylacja tuneli
Tunele metra oraz autostradowe wymagają precyzyjnej wydajności wentylacyjnej w celu zapewnienia bezpiecznej pracy oraz optymalizacji kosztów posiadania. Oferta VLT HVAC Drive obejmuje przetwornice o niskiej i wysokiej mocy spełniające wymogi bezpieczeństwa dotyczące pożarów oraz zadymienia, które są również zgodne z wymogami sejsmicznymi. Wszystkie nasze urządzenia zapewniają te same, dedykowane funkcjonalności HVAC, zgodność z normami oraz możliwość wyposażenia w kompatybilne softstarty, filtry i możliwość podłączenia do magistrali komunikacyjnej.
Wentylacja na lotniskach
W przypadku międzynarodowych lotnisk obsługujących setki tysięcy, a nawet miliony pasażerów rocznie, zapewnienie odpowiedniej wentylacji staje się priorytetem. Aby poprawić komfort i bezpieczeństwo podróżujących, a także ograniczyć koszty energii elektrycznej, coraz częściej stosuje się przetwornice, które umożliwiają sterowanie i optymalizację pracy urządzeń do uzdatniania powietrza oraz obniżenie zużycia energii.
Przetwornice VLT HVAC Drive stosowane są w rozwiązaniach z zakresu małej i dużej mocy. Wyposażone są w funkcje dostosowane do zastosowań w systemach HVAC, kompatybilne softstarty oraz filtry EMC i harmonicznych. Szereg kompatybilnych magistral komunikacyjnych pozwala na skuteczną integrację z systemem automatyki w budynkach.
Koncepcja EC+
Aby tworzony system HVAC odznaczał się najwyższą wydajnością, jego poszczególne podzespoły, takie jak silnik, przetwornica oraz wentylator, muszą zapewniać elastyczność i być ze sobą kompatybilne. Jeśli na przykład użytkownik wybierze wysokowydajny silnik, który jest kompatybilny wyłącznie z wentylatorami o niskiej wydajności, ucierpi na tym ogólna wydajność systemu, ze szkodą dla wysokiej wydajności poszczególnych podzespołów oraz zmniejszeniem zwrotu z inwestycji.
Koncepcja Danfoss Drives EC+ pozwala projektantom systemów wentylacyjnych na łączenie przetwornic VLT® HVAC Drive z najbardziej wydajnymi silnikami wentylatorów oraz silnikami z magnesami trwałymi.
Zalety koncepcji EC+
- Swobodny wybór technologii silnika: PM, asynchroniczny lub synchroniczny reluktancyjny przy użyciu tej samej przetwornicy AC
- Taki sam sposób instalacji i pracy urządzenia
- Niezależność w wyborze producenta wszystkich podzespołów
- Doskonała wydajność systemu dzięki połączeniu poszczególnych podzespołów o optymalnej wydajności
- Możliwość modernizacji istniejących systemów
- Szeroki zakres mocy znamionowych dla silników standardowych, PM oraz synchronicznych reluktancyjnych

Najbardziej przyjazny środowisku hotel na świecie zużywa o 60% mniej energii elektrycznej
Zaprojektowany z wykorzystaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers to prawdziwy przykład technologii przyszłości. W 2015 roku zużycie energii elektrycznej przez obiekt było o 60% niższe niż w podobnych hotelach wykorzystujących tradycyjne technologie energetyczne. Wykorzystujący najlepsze technologie środowiskowe i energetyczne hotel zbliża się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103Przetwornica FC 103 jest przeznaczona do sterowania sprężarkami, pompami oraz wentylatorami w celu uzyskania dużych oszczędności energii w aplikacjach chłodniczych.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Ta wytrzymała i niezawodna przetwornica FC102 usprawnia pracę pomp i wentylatorów w systemach zarządzania budynkiem (BMS) i może być instalowana poza szafą w większości warunków klimatycznych.
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami