Nowy poziom komfortu i niezawodności
Ponieważ urbanizacja niejako wymusza budowanie coraz wyższych budynków, a starzejące się społeczeństwo wymaga wyższego komfortu, łatwy, szybki i wygodny dostęp przy zachowaniu wydajności energetycznej to kluczowe czynniki brane pod uwagę podczas projektowania współczesnych wind oraz schodów ruchomych. Nawet poszukiwacze mocnych wrażeń w ośrodkach narciarskich mają wpływ na kształtowanie branży.
Dzięki zastosowaniu przetwornic AC firmy Danfoss zaprojektowanych pod kątem wind i schodów ruchomych, zyskujesz płynną, cichą i bezpieczną pracę, a także efekt synergii w zakresie kosztów. Nasze produkty zapewniają łatwą kontrolę prędkości i zoptymalizowaną wydajność np. w budynkach komercyjnych oraz mieszkalnych, ośrodkach narciarskich oraz w zakładach przemysłowych na całym świecie. Poza przetwornicami AC, firma Danfoss uczestniczy w tworzeniu rozwiązań z zakresu automatyki dla niemal wszystkich budynków, supermarketów lub zakładów produkcyjnych na całym świecie, możesz więc korzystać z kompleksowych usług jednego dostawcy.
Podnośniki trakcyjne i schody ruchome
Są to najczęściej spotykane rodzaje wind i schodów ruchomych. Kabiny poruszają się na linach zamocowanych do kół pasowych, a obciążenie równoważone jest przez przeciwwagi. Precyzyjne sterowanie wysokowydajnymi silnikami za pomocą przetwornic AC zapewnia wymagany komfort transportu. Funkcje opracowane z myślą o windach ułatwiają włączenie przetwornicy AC do nowych serii wind lub pozwalają zmodernizować już istniejące instalacje.
W przypadku schodów ruchomych przetwornice AC umożliwiają uzyskanie niskiej prędkości jałowej oraz pełnej prędkości dzięki płynnemu przyspieszaniu i spowalnianiu. Wysoka wydajność oraz płynna praca sprzętu gwarantuje jego długą żywotność. Zarówno w przypadku nowego sprzętu, jak i istniejących instalacji obniżeniu ulegają całkowite koszty posiadania.
Windy hydrauliczne
Cieszące się równą popularnością windy hydrauliczne posiadają tłoki, które przesuwają kabinę wzdłuż szyn prowadzących. Zastosowanie przetwornic AC pozwala napędzać pompy hydrauliczne zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem przy minimalizacji strat. Ponieważ olej hydrauliczny nie przegrzewa się, liczba cykli pracy windy w ciągu dnia staje się nieograniczona, ich czas ulega skróceniu, a wydajność znacząco wzrasta. Oszczędności energii przekraczają 50%, a po zdemontowaniu chłodnic oleju i przy mniejszym obciążeniu układu klimatyzacji łączne oszczędności mogą wynieść nawet 75%. Modernizacji istniejących podnośników i wind umożliwiającej montaż przetwornic AC można dokonać w ciągu kilku godzin.
Wyciągi linowe
Bezproblemowy dostęp do miejsc wysoko położonych, przykrytych grubą warstwą śniegu lub oferujących zapierające dech w piersiach widoki możliwy jest dzięki wyciągom linowym. Danfoss Drives zapewnia wymaganą rezerwę poprzez sterowanie pracą wielu silników bądź silników wielosegmentowych. Elastyczność dotycząca konstrukcji urządzeń pozwala na tworzenie różnych konfiguracji przeznaczonych zarówno dla systemów nowych, jak i zmodernizowanych. Wydajność energetyczna może zostać zwiększona do maksimum dzięki przetwornicom regeneracyjnym, które przekazują energię hamowania z powrotem do sieci zasilającej.
Podnośniki budowlane i windy przemysłowe
Wydajny transport osób oraz towarów w obrębie placów budowy odbywa się przy użyciu podnośników i wind zębatkowych. Wiele podłączonych równolegle silników oraz jedna przetwornica AC firmy Danfoss z układem dynamicznego hamowania umożliwiają stosowanie sprzętu do podnoszenia cechującego się zróżnicowaną wydajnością w obrębie tego samego masztu lub stojaka. Przetwornice można zainstalować zarówno wewnątrz, jak i na kabinie. Przetwornice można także podłączać do interfejsów sterowania podnoszeniem, a precyzyjne opuszczanie na podłoże pozwala zwiększyć bezpieczeństwo.

Zwiększone bezpieczeństwo w Instytucie Maxa Plancka
Imponującą, obsługującą 5 kondygnacji windę w Instytucie Maxa Plancka w Gottingen (Niemcy) wyposażono w specjalną przetwornicę Danfoss. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest pominięcie styczników bezpieczeństwa, co znacząco obniża koszty instalacji.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledZaprojektowane z myślą o szerokiej gamie wymagających aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wyższych zakresów mocy oraz rozwiązań systemowych – system drives.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Lift Drive LD 302LD 302 działa w otwartej lub zamkniętej pętli sterowania i nadaje się do wykorzystania zarówno w windach trakcyjnych, jak i hydraulicznych.
Studium przypadku
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Modernizacja optymalizuje kwestie dotyczące podróży oraz komfortuModernizacja systemów wind hydraulicznych ze sterowaniem częstotliwościowym zwiększa komfort oraz dostępność, a także obniża zużycie energii do 60%.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zmniejszone koszty instalacyjne w Fielmann OpticsVLT® Lift Drive używany do sterowania nowymi windami hydraulicznymi oszczędza energię, zmniejsza koszty instalacyjne oraz zapewnia płynniejszą, szybszą i bardziej komfortową eksploatację.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zwiększone bezpieczeństwo Instytutu Maxa PlanckaDedykowany VLT® Lift Drive wraz ze swoją opatentowaną aplikacją z zakresu bezpieczeństwa uniemożliwia pominięcie styczników bezpieczeństwa, co znacząco obniża koszty instalacji.
Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z nami